Se våra batteridrivna verktyg för 2024
Välj bland våra Nuron-verktyg nedan
Multiverktyg
Kompatibel Starlock-fäste för universella sågblad och sågblad från Hilti. Ergonomiskt grepp och kraftfull trots låga vibrationsväden.
Se utbud
Borrmaskiner och borrskruvdragare
Idealisk balans mellan kraft, vikt och storlek för bättre prestanda hela dagen. Pålitliga för interiör och gips.
Se utbud
Slagskruvdragare och mutterdragare
Utformade för längre drifttider och högre prestanda för lätta till tunga skruv- och mutterdragningar.
Se utbud
Borrhammare SDS Plus och Max
Upplev hur det är att borra utan uppehåll, med högre hastighet och längre körtid per laddning.
Se utbud
Tigersågar
Från lättare kapning till större och tyngre rivningsprojekt i metall, trä och andra material.
Se utbud
Sticksågar
Tillverkade för prestanda, säkerhet och användarkomfort vid sågning av metall och trä.
Se utbud
Batteridrivna motorkapar
Prestanda som motsvarar bensin fast med batterikraft, hållbarare, säkrare och mer produktivt.
Se utbud
Vinkelslipar
Med imponerande kraft, unika säkerhetsfunktioner, bekväm hantering och flexibilitet.
Se utbud
Rivning och bilning
Batteridrivna mejselhammare avsedda för att riva och mejsla betong, asfalt och murverk. Frihet från sladd och uttag gör de flexibla vid alla rivningsprojekt.
Se utbud
Betongvibratorer
Verktyg för att spara arbete och förbättra kvaliteten vid gjutning av betong.
Se utbud
Kabelsaxar
Tillförlitliga hydrauliska skärare säkerställer att du kan leverera ett pålitligt och konsekvent arbete som uppfyller kraven och garanterar att arbetet utförs på ett bra sätt.
Se utbud
Pressmaskiner
Vårt produktutbud i denna serie erbjuder kompakta, mångsidiga och kraftfulla rörpressmaskiner med en presskraft på upp till 32 kN, ett brett sortiment som täcker alla dina behov.
Se utbud
Batterier och laddare
Ett batteri för alla jobb. Få den balans du behöver mellan storlek, vikt och prestanda.
Se utbud
Batterier och laddare
Ett batteri för alla jobb. Få den balans du behöver mellan storlek, vikt och prestanda.
Se utbud