- Hem
- Lösningar
- Professionella guider
- Bygga innervägg
Bygg innervägg som ett proffs
Med produktiva lösningar från Hilti
Vill du öka din produktivitet när du bygger innervägg med stålreglar? Traditionella metoder tar för lång tid att utföra, antingen för att det är ett slitsamt arbete med för många arbetsmoment eller för att kvaliteten på infästningar och verktyg är bristfälliga. Det problemet har du inte med Hilti. Därför har vi sammanställt en guide som visar hur du kan arbeta snabbare vilket sparar pengar i varje steg av ditt projekt. Läs vidare för att upptäcka våra smarta och produktiva lösningar för att bygga innerväggar på ett effektivt sätt.
Bygg innervägg med stålreglar snabbt och smidigt
Enkelhet från start till slut
Hilti levererar teknik som gör det enkelt och snabbt att bygga innervägg. För varje moment har vi verktyg som får jobbet gjort snabbt och enkelt.
- Utsättning av stålreglar med krysslaser
- Kapa dina stålreglar med metallcirkelsåg
- Skjuta stålreglar med spikpistol och skjutspik i betong
- Montering av skivor med gipsskruvdragare och skruvautomat
- Brand- och ljudfoga med fogpistol
Upptäck vår fullständiga produktkatalog för att bygga innervägg som ett proffs.
VERKTYG DU KAN LITA PÅ
Högpresterande verktyg och reparation inom tre dagar
Du har kanske koll på hur man bygger innerväggar men inget är mer irriterande och dyrt än när arbetet stannar upp på grund av trasiga verktyg. Att satsa på verktyg av hög kvalitet, som inte sviker dig, kommer att spara både tid och pengar, särskilt när du känner pressen att bli klar i tid. Våra 22 volts batteridrivna gipsverktyg är inte bara högpresterande och ledande på marknaden, de har också en låg frekvens av fel. Men även om något går fel, hur undviker du krångliga processer och långa reparationstider? Med vår oslagbara service så klart.
SPARA TID, ÖKA PRODUKTIVITETEN
Snabbare lösningar för varje fas
Att montera skenor med bult- och spikpistol är snabbare leder till lägre driftkostnader, så ju snabbare du blir klar med jobbet, desto bättre. De traditionella sätten att borra och montera skenor kan ta lång tid och vara mer krävande på kroppen. Vi har lösningen för att göra det 5x så snabbt.
Med BX 4 får du:
- Mindre rekyl och mer dämpat skottljud
- Billigare driftkostnad - slipp förvaring och hantering av patroner
- Fler infästningar i timmen med justerbar kraft
SUPPORT OCH UTBILDNING
Fyll på kunskapsluckor och håll dig uppdaterad
Kontakta vår kundservice så kopplar vi dig till våra experter. Vi kommer ut till dig och demonstrerar våra nya tekniker som gör arbetet enkelt och tidsbesparande i alla faser. Vi
Essentiella verktyg för innerväggsmontage
Spikpistol BX 4
Spikpistol för montage av väggskenor och montage av fästelement för kabeldragning, mot betong, stål och murverk. Större kraft och bättre ergonomi än föregångaren
Gå till produkt
Linjelaser PM 50-22
Grön multilinjelaser med 3 linjer för avvägning, linjering och vinkelpositionering.
Gå till produkt
Gipsskruvdragare & magasin SD 5000-22 & SD-M 2
Magasinerad skruvning av gipsväggar, träskivor och utvändig beklädnad
Gå till produktHar du allt du behöver?
Utforska ett större sortiment för den professionella interiörsnickaren
Utforska merLeasa dina verktyg
När du tecknar Fleet Management-avtal får du tillgång till bland annat kostnadsfria och snabba reparationer - om ditt verktyg går sönder reparerar vi det inom tre dagar.
Upptäck Fleet ManagementSpikpistoler för alla arbeten
Byt ut traditionell borrning och infästning mot Hilti bultpistoler - för praktiskt taget helt dammfri montering av skenor som dessutom går fem gånger snabbare! Du kan hoppa över det manuella rengöringsmomentet och du har full koll på produktiviteten varje dag.
Se vårt utbud av spikpistolerExpertrådgivning
Samarbeta med Hilti för att dra nytta av support från våra experter i varje fas av ditt projekt. Vi erbjuder allt från råd och rekommendationer från våra experter till ackrediterad utbildning och demonstrationer för att hjälpa dig att hitta de godkända lösningar som du behöver.
Kontakta oss