Bygglampor & arbetsbelysning

Handla våra bästa uppladdningsbara LED-arbetslampor, tillgängliga på Nurons batteriplattform

NURON SF4-22 CORDLESS DRILL DRIVER

SL 10-22 Belysningsmast

  • Högre effektivitet 6500 lm ljus
  • Stabilare fotfäste
  • 360° belysning
  • Enklare installation
Lägg i varukorg Köp med batterier och laddare

SL 2-22 LED arbetsbelysning

  • Flera fästalternativ
  • Lämplig för användning i trånga utrymmen
  • Ljusstyrka: 500 lm
  • Inspektion av ytfinish
Lägg i varukorg Köp med batterier och laddare

SL 6-22 sladdlös LED-bygglampa

  • En laddning per arbetsdag
  • Tydligare sikt
  • Varning för låg batterinivå
  • Fungerar praktiskt taget överallt
Lägg i varukorg Köp med batterier och laddare

Varför köpa Nuron?

  • Driv ca 90 verktyg med ett enda batteri
  • Mer arbete per laddning
  • Inbyggd batteridiagnostik
  • Nya och förbättrade säkerhetsfunktioner
  • Plats för senaste laddning**

Arbetsplatsbelysning för alla jobb

Vi har ett urval av LED-arbetslampor som kan hjälpa dig att arbeta säkrare när du behöver se på arbetsplatsen. Oavsett om du behöver ljus för ett stort område, en lättviktsenhet eller något som kan göra både och, har våra batteridrivna arbetslampor det du behöver. Dessutom är alla våra LED-lampor sladdlösa, men SL 10-22 kan också anslutas till ett eluttag för att ge dig den ultimata bekvämligheten att ha en batteri- eller nätdriven tornlampa.

Hur länge räcker uppladdningsbara arbetslampor?

Om du arbetar i områden utan strömkälla och behöver en lampa som kan köras på en enda laddning kan arbetslamporna på vår Nuron-plattform ge upp till en dags belysning. Varningen för låg batterinivå på våra bygglampor ger också sinnesro - så att du har tillräckligt med tid att byta ut dina befintliga batterier på våra bästa uppladdningsbara arbetslampor. Med vår Nuron-plattform kan du dra nytta av sladdlösa LED-arbetslampor utan kompromisser tack vare batterier med längre livslängd och en rad tjänster som håller dig mer produktiv, idag och imorgon.

Vill du se fler produkter? Du kan titta på våra batteridrivna verktyg eller vårt utbud av kompatibla batterier och laddare för våra arbetslampor.

Dela