Fyll på med nya verktygsbatterier
Kraftfulla, hållbara och långlivade batterier till 22 V Nuron-verktyg

B 22-55 Nuron batteri
Kompakt och lätt 22 V litiumjonbatteri för lättare uppgifter med Nurons elverktyg.
Lägg i varukorg
B 22-85 Nuron batteri
Mångsidigt 22V Li-ion-batteri med optimal balans mellan vikt, effekt och drifttid för användning med Nurons elverktyg.
Lägg i varukorg
B 22-170 Nuron batteri
Ultimat 22 V litiumjonbatteri byggt för att öka prestandan och drifttiden hos Nurons kraftfulla elverktyg.
Lägg i varukorg
B 22-255 Nuron batteri
Högpresterande 22 V litiumjonbatteri för att maximera effekten och drifttiden för Nurons kraftiga borrhammare och kapverktyg.
Lägg i varukorgVarför välja Nuron batterier?
Med Nuron behöver du inte byta batterier lika ofta och därmed öka effektiviteten på arbetsplatsen. Ny teknik ger insikter om batteri- och verktygsanvändning, vilket möjliggör proaktiv inventering, felsökning och full koll på serviceintervaller. Uppgraderad hållbarhet och batteriövervakning, inbyggd batterihälsotestare, förseglad elektronik, stötdämpare och förstärkt hölje, kan ge bättre skydd mot förhållandena på arbetsplatsen.
Styrka för alla arbeten
Välj din kraft - effekt och kapacitet ökar med batteristorleken, så att du kan välja rätt balans mellan prestanda och manövrerbarhet för den aktuella uppgiften. Så om du ska utföra något enkelt, till krävande SDS Max hammarborrning, kapning eller rivningsarbete, så har vi det du behöver.