Batteridrivna bilningshammare
Konstruerade för tunga rivningsarbeten
![NURON SF4-22 CORDLESS DRILL DRIVER](/content/hilti/E1/SE/sv/landing-pages/products/our_best_concrete_breakers_cordless_demolition_hammers/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1003645560/image_text_column_co/image.coreimg.png/1683812278506/227020-l125974-2x.png)
Nuron TE 500-22 mejselhammare
- 3300 slag i minuten
- Dammfria rivningsarbeten
- Aktiv vibrationsreducering
- Verktygsvikt: 6kg
![NURON SF6-22 CORDLESS DRILL DRIVER](/content/hilti/E1/SE/sv/landing-pages/products/our_best_concrete_breakers_cordless_demolition_hammers/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1003645560/image_text_column_co_1537011513/image.coreimg.png/1683812319341/hilti-nuron-product-multiimage-te-2000-22.png)
Nuron TE 2000-22 bilningshammare
- Rörelsefrihet och flexibilitet
- Utför långvariga och tunga arbeten per laddning
- Låga vibrationsvärden
- Verktygsvikt utan batterier 17.4kg
![](/content/hilti/E1/SE/sv/landing-pages/products/our_best_concrete_breakers_cordless_demolition_hammers/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1003645560/image_text_column/image.coreimg.png/1669725313284/nuron-logo-icon.png)
Varför man ska välja Nuron?
- Över 90 verktyg med ett enda batteri
- Mer arbete per laddning
- Inbyggd batteridiagnostik
- Nya säkerhetsfunktioner
- Platstjänster: Senast använd*
*Fleet-avtal krävs för verktygsspårning och digital verktygshantering
Batteridrivna bilningsmaskiner
Våra batteridrivna mejselhammare och bilningsmaskiner i denna kategori täcker en rad olika material och användningsområden. Arbetsuppgifter som dessa verktyg klarar är bland annat asfaltsarbeten och kontrollerade rivningsarbeten. Utan nätkabel eller sladd kan du med den tunga bilningsmaskinen bryta betongplattor, golv och väggar som är upp till 20 cm tjocka, medan vår mejselhammare hjälper till att ta bort kakelplattor eller mejsla marginalerna i betong eller murverk. Dessa betonghammare kan användas till mycket mer än betongarbeten och ger också praktiskt taget dammfri rivning när de används med en kompatibel Hilti dammsugare. Det är också värt att Nuron batterier har en sådan teknik och kraft att de kan driva den här typen av verktyg för att utföra tunga arbeten. Nuron batteriplattform har längre livslängd och en rad digitala tjänster för att hålla dig produktiv, idag och imorgon.
Bilningsmaskiner hyra eller leasing
Hilti Fleet Management är vår heltäckande tjänst där du har du nu möjlighet att leasa en bilningshammare till en månadskostnad. Det är precis som att hyra en bilningsmaskin, ungefär som att leasa firmabil, med extra fördelar som reparationer, utbyten och stöldskydd för ditt företag. Du kan läsa mer på vår Fleet Management-sida eller kontakta oss om du vill veta mer om leasingalternativ för dina tyngre bilningsmaskiner.