Batteridrivet multiverktyg
Ergonomisk multisåg med låga vibrationer
![NURON SF4-22 CORDLESS DRILL DRIVER](/content/hilti/E1/SE/sv/landing-pages/products/cordless_multi_tool/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1003645560/image_text_column_co/image.coreimg.jpeg/1691477734380/smt-6-22-1280x688.jpeg)
Nuron SMT 6-22 Multi Tool
- Ergonomiskt grepp
- Justerbar hastighet: 10,000-20,000 opm
- Starlock MAX-fäste
- Vibrationsvärde vid kapning av trä: 2,5 m/s²
![](/content/hilti/E1/SE/sv/landing-pages/products/cordless_multi_tool/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1003645560/image_text_column_260970349/image.coreimg.png/1711612811432/hilti-multitool-zubeh-r.png)
Sågblad till multiverktyg
- Starlock-kompatibla sågblad
- Insticksblad och segmentblad
- Såga och slipa trä, metall, komposit och murbruk
- Slipdynor och slippapper
![](/content/hilti/E1/SE/sv/landing-pages/products/cordless_multi_tool/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1003645560/image_text_column/image.coreimg.png/1669725313284/nuron-logo-icon.png)
Varför man ska välja Nuron?
- Över 90 verktyg med ett enda batteri
- Mer arbete per laddning
- Inbyggd batteridiagnostik
- Nya säkerhetsfunktioner
- Platstjänster: Senast använd*
*Teckna ett Fleet Management-avtal verktygsspårning och digital verktygsadministration
Batteridrivet multiverktyg för alla uppgifter
Vårt batteridrivna multiverktyg har ett ergonomiskt grepp och integrerad LED-lampa för bekväm hantering i besvärliga positioner. Den borstlösa motorn ger ett hastighetsområde på 10 000 - 20 000 oscillationer per minut och en oscillationsvinkel på 4 grader. Den väger bara 1,3 kg, har ett frikopplat huvud med vibrationsreducerande AVR-funktion. Den är kompatibel med Hilti multisågblad, Starlock standard-, Plus- och Max-blad.
Varför Nuron för multiverktyg?
Tack vare kombinationen av en borstlös motor och den nya tekniken i Nuron-batterier förlängs livslängden för både verktyget och batteriet. Du får mer drifttid per laddat batteri och du kan driva alla dina Hilti-verktyg på en enda plattform. Multiverktyg på Nuron-plattformen erbjuder kraft och flexibilitet för alla dina projekt tack vare batterier med längre livslängd, tidsbesparande tillbehör och en rad tjänster som håller dig produktiv, idag och imorgon.