Våra bästa batteridrivna kapsågar
För kraftfull kapning fri från avgaser och bensin
Nuron DSH 600-22 Batteridriven motorkap
- Lägre driftskostnader - inget bränsle att köpa eller blanda eller transportera
- Utför samma arbete som en 60 cc bensindriven kapsåg
- Fri från avgaser, tystare kapning med lägre vibrationer och en snabbverkande bladbroms
- Lång avtryckartid
Nuron DSH 700-22 Batteridriven motorkap
- Bakre handtag för uppgifter i golv och mark
- Utför samma arbete som bensinkap i den här klassen
- Fri från avgaser, tystare kapning med lägre vibrationer och en snabbverkande bladbroms
- Lägre driftskostnader - inget bränsle att köpa eller blanda eller transportera
Varför ska man köpa Nuron?
- Driv cirka 100 verktyg med ett enda batteri
- Mer arbete per laddning
- Inbyggd batteridiagnostik
- Nya och förbättrade säkerhetsfunktioner
- Platstjänster: Var batteriet senast laddades*
Batteridrivna kapsågar för en säkrare arbetsplats
Om du tidigare använde en bensindriven betongkap, ibland kallad motorkap, fanns det ett antal faktorer att ta hänsyn till under användningen. Bland annat bensinångor, särskilt vid användning inomhus, navigering av strömkablar och exponering för damm.
Hiltis nya innovation av batteridrivna motorkapar har elektrifierat tunga arbetsuppgifter i en rad olika material, inklusive betong, stål, metall och murverk, med vanligt- och bakre handtag. Men en av de största fördelarna med dem är att de är batteridrivna verktyg - så att du slipper koldioxidutsläpp när du är på plats och du slipper hantera drivmedel till och från din arbetsplats.
Och för extra skydd erbjuder våra batteridrivna kapsågar praktiskt taget dammfri kapning, eller kapning med lägre dammhalt, när de används med dammahanteringsutrustning såsom vattenförsörjning. Detta är utöver extra säkerhetsfunktioner som lägre vibrationer och snabb bladbroms.
Vad är en batteridriven kapsåg?
En kapsåg är en motorkap som drivs med batterier. Det är ett alternativ för dig som har gjort en grön omställning och arbetar med klimatmål precis som oss. Betrakta en batteridriven kapsåg som om det vore en premium elbil, du kan driva den långa dagar med krävande arbetsuppgifter så länge du har Nuron-batterier och laddare. Du minskar koldioxidutsläppen och sparar pengar på inköp, hantering och transport av drivmedel.
Nuron är Hiltis nya batteriplattform, genom att ansluta alla dina verktyg till Nuron får du batterier som du kan använda tvärs över hela din maskinpark. Du kan således använda batterier till din elektrifierade motorkap, en batteridriven maskin som är utformade för maximal prestanda och förbättrad användarkomfort, från rivning och kapning. Verktyg på Nurons batterisystem erbjuder kapsågar utan kompromisser tack vare batterier med längre livslängd, tidsbesparande tillbehör och en rad tjänster som håller dig produktiv, både idag och imorgon.
Som Hilti-kund kan du också dra nytta av vår reparationsservice för att se till att dina produkter fungerar effektivt - vilket håller dig igång utan stillestånd, du kan på så sätt möta dina deadlines bekymmerfritt. Säkerställ att du uppnår högsta produktivitet i alla dina projekt, även på de mest utmanande arbetsplatserna.
Behöver du en annan typ av såg? Vi erbjuder även cirkelsågar och tigersågar. Alternativt kan du se fler sladdlösa verktyg eller vårt utbud av kompatibla batterier och laddare.
*Fleet Management-avtal och laddningsmodul krävs