Vi listar våra bästa rörpressverktyg
För installation av metall- eller plaströr

NPR 19-22 Rörpressverktyg
- Kompakt, lätt och snabb
- Kompatibilitet med ledande leverantörer av rörsystem
- Pressning av koppar- och stålrör upp till 35 mm*
- Pressning av plaströr upp till 40 mm*

NPR 32-22 Rörpressverktyg
- 350° huvudrotation, konturerat grepp, balanserad vikt
- Trycksensor för att förhindra att käken dras tillbaka
- Pressning av koppar- och stålrör upp till 54 mm*
- Pressning av plaströr upp till 110 mm*

NPR 32XL-22 Rörpressverktyg
- Presskraft och diameterområde som passar för praktiskt taget alla rörkopplingar
- Pressområde upp till 108 mm för stålrör*
- Pressområde upp till 108 mm för kopparrör*
- Pressområde upp till 110 mm för plaströr*

Why buy Nuron
- Power around 80 tools with a single battery
- More work-per-charge
- Built-in battery diagnostics
- New and improved safety features
- Last charged location**
PERFEKT FÖR PRESSVERKTYGSUPPGIFTER INOM VVS
Om du är en yrkesman som använder ett pressverktyg i dina jobb vet du säkert att en tillförlitlig produkt kan bidra till att ge en högkvalitativ finish och arbetsstandard. Ett pressverktyg, även känt som ett rörpressverktyg, kan göra installationen av metall- och plaströr effektivare utan att kompromissa med kvaliteten på jobbet.
Vårt produktutbud inom detta område omfattar kompakta, mångsidiga och kraftiga alternativ, med en presskraft på upp till 32 kN, för att säkerställa att vi har ett verktyg som täcker alla dina behov. Detta inkluderar presskapacitet upp till 108 mm på metallrör och 110 mm presskapacitet för plaströr. Som om inte det vore nog gör extra fördelar som 350° huvudrotation, konturerat grepp, balanserad vikt och trycksensorer för att skapa förbättrad anslutningssäkerhet på utvalda produkter dem enklare att hantera och mer driftsäkra.
VARFÖR man ska välja batteridrivna rörpress?
Med Nuron kan du utföra alla arbetsuppgifter på en enda sladdlös plattform. Hiltis batteridrivna verktyg, inklusive våra hydrauliska rörpressverktyg, är utformade för maximal prestanda och förbättrad användarkomfort oavsett vilken arbetsuppgift du utför på en byggarbetsplats. Verktyg på Nurons batteriplattform erbjuder rörpressverktyg med kompromisslös batterikraft och ger dig längre drifttid per laddning och bättre prestanda än någonsin förr. Vi erbjuder topp-presterande pressbackar med tillhörande certifikat på begäran och en rad tjänster som håller dig produktiv, både idag och imorgon.
Och för ytterligare sinnesro kan du också dra nytta av årlig certifiering och kostnadsfria verktygsinspektionstjänster från Hilti för att hålla högsta kvalitetsnivå i dina projekt.
Se fler batteridrivna verktyg och tillhörande batterier och laddare.
*Dessa värden är systemberoende. För att säkerställa korrekt och säker pressning, se den ursprungliga bruksanvisningen från systemleverantören.
**Fleet Management-avtal och laddningsmodul krävs