Handla hydrauliska kabelsaxar
Kapa dina kablar på Nuron-plattformen

NCT 25 S-22 KABELSAX ASCR/STAGLINA
- Kapar ACSR-kablar med vajerdiameter upp till 25 mm
- Kapning av staglinor med extra hög brottstyrka upp till 9,5 mm och hög brottstyrka upp till 11 mm
- Kapar ACSR-kabel upp till 557 kcmil (Eagle)
- Kapning av EHS-ledare på upp till 3/8" och HS-ledare på upp till 7/16"

NCT 53 C-22 KABELSAX KOPPAR/ALUMINIUM
- Kapning av tunna aluminium- och kopparledare upp till 53 mm
- Kapning av massiva aluminium- och kopparledare upp till 53 mm
- Kapning av isolerade koppar- och aluminiumledare upp till 2" eller 1000 kcmil
- Enknappsmanövrering med saxliknande design

NCT 85 C-22 KRAFTFULL KABELSAX KOPPAR/ALUMINIUM
- Kapning av tunna aluminium- och kopparledare upp till 85 mm
- Kapning av kablar av koppar och aluminium under marken, upp till 85 mm
- Kapning av isolerade koppar- och aluminiumledare upp till 3,3"
- Motoröverbelastningsskydd

Varför du ska välja Nuron
- Över 90 verktyg med ett enda batteri
- Mer arbete per laddning
- Inbyggd batteridiagnostik
- Nya säkerhetsfunktioner
- Platstjänster: Senast använd*
*Teckna ett Fleet Management-avtal för att aktivera alla digitala tjänster som verktygsspårning
HYDRAULISKA KABELSAXAR PÅ EN MODERN ARBETSPLATS
Alla yrkesverksamma hantverkare som använder hydrauliska kabelsaxar vet att en bra kabelsax är avgörande för att spara tid och kraft på arbetsplatsen. Dessutom är du väl medveten om att du med en tillförlitlig hydraulisk kapmaskin kan leverera en helt robust arbetsstandard som uppfyller kraven och garanterar att arbetet utförs på ett bra sätt.
Med möjlighet till certifiering och verktygsinspektion för alla våra sladdlösa kabelsaxar är vi stolta över att kunna erbjuda en skärkvalitet som du och dina kunder kan lita på för det aktuella jobbet. Våra tilläggstjänster ger dig ytterligare fördelar med att äga en Hilti-produkt, och ytterligare säkerhetsfunktioner på utvalda produkter, som elektroniskt avtryckarlås och ljud- och bildmeddelanden, ger dig och din personal en högre skyddsnivå när du använder våra hydrauliska kabelsaxar.
Våra hydrauliska kabelsaxar, som ibland kallas batterikabelsaxar, har också 350° huvudrotation för bättre användbarhet i trånga eller besvärliga utrymmen. Dessutom underlättar våra kapverktyg enhandsmanövrering vid behov.
VARFÖR VÄLJA NURON FÖR HYDRAULISKA SAXAR?
Med nya batterikraften som Nuron ger dig blir du produktivare. Hur? När du samlar alla dina verktyg på en enda sladdlös plattform slipper du växla mellan olika batterityper och verktyg. Nuron har dessutom kapaciteten att driva de allra tyngsta elverktygen som annars kan behöva drivmedel, krut eller andra energikällor. Verktyg från Hilti, inklusive våra sladdlösa hydrauliska kapmaskiner, är utformade för maximal prestanda och förbättrad användarkomfort. Verktyg på Nuron-batteriplattformen ger kompromisslösa kapverktyg tack vare batterier med längre livslängd, tidsbesparande tillbehör och en rad tjänster som håller dig produktiv, idag och imorgon.
Och som Hilti-kund kan du också dra nytta av verktygsinspektion, certifiering och vår reparationsservice för att se till att dina produkter fungerar effektivt - vilket också ger ytterligare förtroende för dina kunder och ditt rykte. Detta bidrar till att minimera stilleståndstiden och säkerställer produktiviteten i alla dina projekt, även på de mest utmanande arbetsplatserna.
Se fler batteridrivna verktyg eller vårt sortiment av batterier och laddare.