VÅRA BÄSTA VINKELSLIPAR

Kapa, slipa, polera, fräs, skär och ytbehandla i en mängd olika material

NURON AG 4S-22 ANGLE GRINDER

AG 4S-22 Vinkelslip

  • Skivdiameter: 125 mm
  • Max. skärdjup: 34 mm
  • Hastighetsreglering
  • Lämplig för rostfritt stål
Lägg i varukorg Köp med batterier och laddare
NURON AG 5D-22 ANGLE GRINDER

AG 5D-22 Vinkelslip

  • Skivdiameter: 125 mm
  • Fler kapningar per laddning
  • Många säkerhetsfunktioner
  • Förbättrad ergonomi
Lägg i varukorg Köp med batterier och laddare
NURON AG 6D-22 125MM ANGLE GRINDER

AG 6D-22 Vinkelslip (125 mm)

  • Skivdiameter: 125 mm
  • Extra smal men kraftfull
  • Bäst förhållande mellan kraft och vikt
  • Aktiv vridmomentskontroll
Lägg i varukorg Köp med batterier och laddare
NURON AG 6D-22 150MM ANGLE GRINDER

AG 6D-22 Vinkelslip (150 mm)

  • Skivdiameter: 150 mm
  • Gjord för de tuffaste kapningarna
  • Innovativ ergonomi
  • Uppgraderade säkerhetsfunktioner
Lägg i varukorg Köp med batterier och laddare

Batteridrivna vinkelslipar for alla jobb

Vårt sortiment av vinkelslipar täcker olika arbetuppgifter, från kapning av armeringsjärn, rör och plåt till fogslipning fräsning och polering av utvalda material och ytor. Dessutom innebär lägre verktygsvikter på utvalda produkter förbättrad ergonomi för att göra kapnings- och slipningsjobb bekvämare. Avancerade säkerhetsfunktioner, som Active vridmomentskontroll, ger också bättre skydd mot vinkelslipens kickback om skivan fastnar.

Varför vinkelslip med Nuron-batterier?

Med fler kapningar per laddning kan du få ännu mer gjort med ett batteri tack vare kombinationen av en borstlös motor och Nuron-batterier med längre livslängd. Verktyg på Nuron-plattformen erbjuder vinkelslipar utan kompromisser tack vare batterier med längre livslängd, tidsbesparande tillbehör och en rad tjänster för att hålla dig produktiv, idag och imorgon.

Se mer av våra batteriverktyg eller batterier och laddare.

Dela