- Hem
- produkter
- Spikpistoler
- Gasdrivna spikpistoler
Gasdrivna spikpistoler
För skjutmontage vid interiör och snickeri
GX 3 Gasdriven spikpistol
- En enda energikälla, inga batterier för laddning behövs
- Böjt magasin med 40 spikar för bättre åtkomlighet i trånga utrymmen och djupa spår
- Hög fästhastighet för hög produktivitet och maximal effektivitet
- Brett utbud av spikar för fastsättning i en mängd olika material
- Gasmätare hjälper till att undvika att gasen tar slut oväntat
GX 90-WF Spikpistol för stomme
- Sladdlöst alternativ för att spika reglar, läkt, fasadbeklädnad och takarbete
- Utformad för att avsevärt öka produktiviteten
- Unik säkerhetsnos minskar risken för fri avfyrning avsevärt, vilket bidrar till att minimera hälso- och säkerhetsproblem
- Greppvänlig nos, enkel djupjustering (utan verktyg) och skyddskåpa bidrar till att optimera precisionen i arbetet
- Fungerar vid låga temperaturer (ned till -10°C)
Vad är en gasdriven spikpistol?
En gasdriven spikpistol är ett verktyg som används för att snabbt och effektivt fästa spikar i olika material, särskilt trä. Till skillnad från traditionella spikpistoler som är anslutna till en eluttag eller tryckluftssystem, drivs en gasdriven spikpistol av en gaspatron och en batteridriven tändmekanism.
Gasdrivna spikpistoler är populära inom bygg- och snickeribranschen, särskilt vid projekt där det är svårt att använda eller inte praktiskt med kablar eller tryckluftslinor. Dessa verktyg är bärbara och ger därmed ökad rörlighet på arbetsplatsen.
Funktionen hos en gasdriven spikpistol innebär att när avtryckaren trycks in, utlöses en gnista som antänder gasen från patronen. Den resulterande explosionen skapar den nödvändiga kraften för att driva spiken in i det önskade materialet.
Gasdrivna spikpistoler är särskilt användbara för snabb och effektiv spikning vid exempelvis byggnation av ramverk, takstolar eller andra träkonstruktioner där snabbhet och mobilitet är viktiga faktorer. De är ett kraftfullt verktyg som sparar tid och arbete på arbetsplatsen.
Letar du efter andra lösningar för direktinfästning har vi krutdrivna spikpistoler eller batteridrivna spikpistoler.
Vill du leta efter något annat kan du bläddra bland våra batteridrivna verktyg.