- Hem
- produkter
- Spikpistoler av högsta precision och hastighet
- Krutdrivna spikpistoler
Krutdrivna spikpistoler
Mångsidiga och ergonomiska spikpistoler

DX 6 MX Krutdriven spikpistol med magasin
- Spikmagasin ingår – 10 skott i snabb följd per magasin
- Enstegs energinivåinställning – möjligt att använda en enda patronfärg till många injusteringar
- Högre produktivitet – fem gånger snabbare drift än alternativa infästningsmetoder
- Enkel att använda – exakt kontroll bidrar till att leverera konsekvent och mer exakt infästning
- Inbyggd uppkopplingsmöjlighet med appen Hilti Connect
DX 76 Krutdriven spikpistol
- Väldigt ergonomisk design –
- Inbyggda säkerhetsfunktioner – som gör verktyget säkrare och pålitligare
- Enkel att rengöra och underhålla direkt på byggarbetsplatsen
- Slitstark design som klarar extremt hård användning
- Justerbar kraft som ger dig exakt kontroll för pålitligare montage
DX 351 MX helautomatisk spikpistol
- Hög produktivitet
- Mycket användarvänlig
- Justerbar effektreglering för optimal kontroll av fästelementens inställningar
- Snabb och enkel konvertering från enkel till sammansatt spik
DX 9-ENP Krutdrivet golvinstallationsverktyg
- helautomatisk och produktiv, för montage av takplåt, du står upprätt
- Revolutionerande design, ergonomiskt utformat handtag för ökad användarkomfort
- Justerbar effektregulator - exakt kontroll för mer tillförlitliga fastsättningar
- Lätt att rengöra och underhålla på arbetsplatsen
- Digitalt uppkopplingsbar, skräddarsydd för att uppfylla dina projektbehov
Vad är ett krutdrivet verktyg?
Krutdrivna spikpistoler även kallade bultpistoler, är en exceptionellt mångsidig lösning för direktinfästning som anammas av hantverkare inom alla branscher. Eftersom de ofta är lätta i jämförelse med andra fästverktyg är de ett perfekt val för olika tillämpningar, särskilt i trånga arbetsutrymmen eller över huvudhöjd. Verktygen överför energin från patronen till kolven så att fästelement (t.ex. spikar, gängade bultar) snabbt kan sättas fast i material som betong, murverk och metall.
Vad används krutdrivna spikpistoler till?
Tack vare sin mångsidighet och produktivitet är pulveraktiverade verktyg en överlägsen infästningslösning jämfört med traditionella metoder (t.ex. borra och plugga, manuell skruvning) när man arbetar med olika material. Denna metod är mycket pålitlig för att hantera stora belastningar och säkerställer robusta anslutningar. Vårt produktsortiment omfattar både halvautomatiska och helautomatiska PAT, utformade för att utmärka sig i applikationer som involverar metall, trä, betong och andra material. Dessa inkluderar även verktyg utrustade med magasin för repetitiv infästning i hög hastighet, samt alternativ med enkelspik för precision.
Behöver du en annan typ av spikpistol för ditt arbete? I så fall kan du antingen välja bland våra gasdrivna spikpistoler eller batteridrivna spikpistoler. Alternativt kan du handla en mängd olika produkter på våra sidor om sladdlösa verktyg.