Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här

Verktyg för skjutmontage

Handla ur hela vårt sortiment av helautomatiska eller halvautomatiska bultpistoler – från batteridrivna spikpistoler till krut- och gasdrivna verktyg för skjutmontage – våra verktyg är utformade för att öka produktiviteten och tillförlitligheten vid infästning av isoleringsskivor, metalldäck och gallerdurk mot betong, murverk och stål

22 Produkter

Filter

Nuron

BX 3-22 Batteridriven betongspikpistol
Beskrivning
Nuron batteridriven spikpistol för montage av gipsväggsspår och annat lättare montage mot betong, stål och murverk (max. spiklängd 30 mm×1-1/8")
Mått (LxBxH)
474 x 134 x 370 mm
Verktygsvikt
3.514 kg
Spiklängd
14 - 30 mm
               Verktygen i denna serie har Bluetooth-anslutning.

Ny

DX 6 MX krutdriven bultpistol med magasin
Beskrivning
Halvautomatisk krutdriven bultpistol med magasin för infästning av magasinerad spik
Mått (LxBxH)
485 x 69 x 190 mm
Vikt
3.63 kg
Spiklängd
13 - 72 mm
FX 3-A Bultsvets


Beskrivning
Kompakt och enkelt bärbar grundenhet för strömförsörjning för bultsvetsning med F-BT gängbultar i stål
Arbete
Montage i stål
Kompatibilitet med batterisystem
FX 3-A
Certifikat
CE

Nuron

BX 4-IF-22 batteri-betongspikpistol (IF-tillägg)
Beskrivning
Nuron batteridriven spikpistol för infästning av innerväggsskenor och lätta material mot betong, stål och murverk
Mått (LxBxH)
475 x 149 x 387 mm
Magasinkapacitet
Spik på remsa
Märkspänning
21,6 V

Nuron

BX 4-ME-22 Batteridriven bultpistol (M&E-utgåvan)
Beskrivning
Nuron batteridriven sladdlös bultpistol för montage av kablar, ledningar och gängbultar i betong, stål och murverk
Mått (LxBxH)
475 x 149 x 387 mm
Magasinkapacitet
Spik på remsa
Märkspänning
21,6 V

Nuron

BX 3-ME-22 Batteridriven betongspikpistol (M&E-utgåvan)
Beskrivning
Nuron batteridriven bultpistol för montage av kablar, ledningar och gängbultar i betong, stål och murverk (max. spiklängd 24 mm│15/16")
Mått (LxBxH)
474 x 134 x 294 mm
Verktygsvikt
3.446 kg
Spiklängd
14 - 24 mm
               Verktygen i denna serie har Bluetooth-anslutning.
BX 3-BT (02) batteridriven bultpistol
Beskrivning
Batteridriven bultpistol 22V för montage av X-BT gängbult
Mått (LxBxH)
490 x 134 x 255 mm
Verktygsvikt
3.452 kg
Magasinkapacitet
Gängbult
               Med Hilti Make-it-Fit kan du anpassa och bygga ditt eget kit av batteridrivna elverktyg.
DX 351 M&E bultpistol
Beskrivning
Krutdriven bultpistol som är helautomatisk och kompakt, för mekaniska och elektriska montage
Mått (LxBxH)
404 x 56 x 164 mm
Vikt
2.2 kg
Magasinkapacitet
Enskild
DX 2 bultpistol
Beskrivning
Krutdriven bultpistol som är halvautomatisk, för montage med lösa spik och både betong och stål
Mått (LxBxH)
345 x 50 x 157 mm
Vikt
2.4 kg
Magasinkapacitet
Enskild
DX 9-ENP krutdrivet golvinstallationsverktyg
Beskrivning
Krutdriven bultpistol som är digitalt uppkopplingsbar, helautomatisk och produktiv, för montage av takplåt i där du står upprätt
Mått (LxBxH)
999 x 320 x 175 mm
Vikt
12.02 kg
Spiklängd
19 - 25 mm
               Verktygen i denna serie har Bluetooth-anslutning.
BX 3-SCT testverktyg för sprutbetong
Beskrivning
Batteridriven bultpistol för testning av sprutbetong med kompatibla SCT-bultar
Magasinkapacitet
Gängbult
Spiklängd
52 - 87 mm
Bluetooth
Nej
BX 3-BTG (02) batteridriven bultpistol
Beskrivning
Batteridriven 22V spikpistol för montage av X-BT gängbult
Mått (LxBxH)
480 x 134 x 255 mm
Verktygsvikt
3.428 kg
Magasinkapacitet
Gängbult
               Med Hilti Make-it-Fit kan du anpassa och bygga ditt eget kit av batteridrivna elverktyg.
GX 90-WF spikpistol
Beskrivning
Gaspistol för stomspikning
Mått (L x B)
384 x 134 mm
Verktygsvikt
3.7 kg
Spiklängd
50 - 90 mm
GX-IE XL gasdriven spikpistol för isolering
Beskrivning
Gasdriven spikpistol för isolerskjutspik på mjuk och vissa typer av hårdbetong och kallformade gängbultar av stål (tjocklek på isoleringsskiva 25–200 mm | 1" – 7 7/8")
Magasinkapacitet
Enskild
Spiklängd
25 - 200 mm
Drivkälla
GC 52 gasbehållare
DX 351 MX bultpistol
Beskrivning
Krutdriven bultpistol som är helautomatiskt, kompakt och skjuter bandad spik
Mått (LxBxH)
404 x 56 x 164 mm
Vikt
2.44 kg
Spiklängd
12 - 27 mm
DX 76 bultpistol
Beskrivning
Krutdriven bultpistol som är halvautomatisk och produktiv, för montage av takplåt
Mått (LxBxH)
450 x 101 x 352 mm
Vikt
4.35 kg
Spiklängd
19 - 21 mm

Ny

DX 6-F8 krutdriven bultpistol sats
Beskrivning
Helautomatisk, mycket mångsidig krutdriven bultpistol för lösa fästelement
Mått (LxBxH)
475 x 69 x 190 mm
Vikt
3.37 kg
Magasinkapacitet
Enskild

Ny

DX 6 krutdriven bultpistol sats
Beskrivning
Halvautomatisk krutdriven spikpistol – vägg- och formsättningssats
Mått (LxBxH)
485 x 69 x 190 mm
Vikt
3.63 kg
Spiklängd
13 - 72 mm
DX 462 HM stansverktyg för metall
Beskrivning
Krutdriven bultpistol som är helautomatisk och produktiv för att stansa varm och kall metall
Mått (LxBxH)
545 x 56 x 164 mm
Vikt
4.35 kg
Spiklängd
0 - 0 mm
DX 462 CM stansverktyg för metall
Beskrivning
Helautomatisk krutdriven bultpistol, högproduktiv, för märkning på varma och kalla metallytor
Mått (LxBxH)
608 x 72 x 180 mm
Vikt
4.35 kg
Spiklängd
0 - 0 mm
DX 351-CT bultpistol
Beskrivning
Krutdriven bultpistol som är helautomatiskt, kompakt för montage av upphängningsclips i betong eller stål
Mått (LxBxH)
545 x 55 x 164 mm
Vikt
2.7 kg
Magasinkapacitet
Enskild
FX 3 Stud Fusion handverktyg
Beskrivning
Handverktyg för fusionssvetsning av bultar för en mer bekväm, manövrerbar och effektiv inskruvning av F-BT gängbultar i stål
Arbete
Montage i stål
Kompatibilitet med batterisystem
FX 3-A
Certifikat
CE