Skanska arbetare med spikpistol för betong

Uppdaterad den 18/9-2024

Välj rätt spikpistol

Den ultimata produktguiden

Spikpistoler är verktyg som används för att enkelt och effektivt fästa spikar i trä och andra material. Vi hjälper dig att fatta rätt beslut.

Välj spikpistol utifrån kategori

Batteridriven spikpistol


Spikistoler med batteri ger trådlös frihet och användarvänlighet. Du slipper  tänka på gas -och krutpatroner. Mildare mot öronen när man skjuter spik och mindre rekyl. Utmärkt för inomhusmiljöer.

Se sortiment

Krutdriven spikpistol


Krutdrivna spikpistoler erbjuder maximal kraft och effektivitet för professionella byggprojekt. Med krutladdningar som driver spikarna in i de hårdaste materialen.

Se sortiment

Gasdriven spikpistol


Levererar hög precision och flexibilitet med gasdrivna spikar. Perfekta för arbete på byggarbetsplatser där snabbhet och kraft är avgörande, med enkel laddning och mindre avfall

Se sortiment

Allt du behöver veta om Spikpistoler

För professionella hantverkare och hobbysnickare

 En spikpistol är ett oumbärligt verktyg för både professionella hantverkare och hobbysnickare. I denna artikel går vi igenom vad en spikpistol är, hur den fungerar, olika typer av spikpistoler samt tips för att välja rätt modell för dina behov.

Vad är en spikpistol

En spikpistol är ett kraftfullt elverktyg som används för att snabbt och effektivt fästa spikar

Spikar skjuts ner i grundmaterial såsom trä, metall, betong eller andra material med en spikpistol. Den drivs av krut, batterier eller gas och gör det möjligt att fästa spikar med precision och hastighet som är omöjlig att uppnå med en hammare.

Hur Fungerar en Spikpistol?

Med kraftkälla och mekanism

Spikpistoler fungerar genom att utnyttja en kraftkälla, vanligtvis tryck eller ett fjädringssystem, för att driva spiken genom materialet. När avtryckaren trycks in, frigörs en explosion av kraft som skjuter spiken med hög hastighet in i ytan. Detta gör arbetet snabbt och effektivt, vilket minskar tröttheten och ökar produktiviteten.

Olika typer av spikpistoler

Batteridrivna, gasdrivna och krutdrivna, vilket väljer man?

Gasdriven spikpistol: Dessa modeller använder en liten gaspatron för att generera den nödvändiga kraften. De är trådlösa och därför mycket flexibla. Du behöver tänka på att fylla på och hantera gaspatronerna varsamt då de betraktas som farligt gods.

Batteridriven Spikpistol: Denna typ av spikpistol drivs av ett laddningsbart batteri och är idealisk för alla inomhusmiljöer. Spika fästelement för kabeldragning eller och stålreglar mot betong för innerväggar. Eller där tillgång till en kompressor är begränsad. Ett uppladdningsbart batteri gör att du slipper hantera och fylla på med krut- eller gaspatroner.

Krutladdad Spikpistol: Denna variant används oftast för att fästa spikar i hårda material som betong och stål, med hjälp av en liten explosion som driver spiken. Här måste du tänka på att hantera och förvara krutpatroner. Likt gaspatroner måste det hanteras varsamt.

Tryckluftsdriven spikpistol: En traditionell typ av spikpistol som använder tryckluft för att driva spikar. Nackdelen med den här modellen är att du behöver en kompressor, eluttag och kablar dragna för att kunna utföra arbetet vilket begränsar din rörlighet.

Fördelar med att använda en spikpistol

Snabbhet, precision och mindre trötthet

Spikpistoler kan fästa hundratals spikar på bara några minuter vilket innebär att arbetet flyter på samtidigt som du gör riktigt stora tidsbesparingar. Med en Hilti spikpistol kan du med batterikraft skjuta 1000 spikar i timmen, vilket just nu betraktas som den snabbaste spikpistolen inom sin kategori. Det går inte att jämföra med den traditionella metoden som kräver förborrning och slå spikar med hammare.

Hur väljer du rätt spikpistol? Det beror på vilket arbete du utför

BX 4-22 spikpistol för stålskenor

Snickarens självklara favorit för att spika i stål och betong. Spika 1000 spik per laddning även i ojämn betong, du halverar garanterat din arbetstid på att få väggskenorna på plats.

Köp BX 4 för snickare

BX 4-ME Spikpistol för kabeldragning

Elektrikerns dröm för snabb elinstallation. BX 4-ME-22 har en anpassad nos för att hantera ett brett sortiment av fästelement för olika kablar och mindre rör.

Köp BX 4 för elektriker

Dela