- Hem
- produkter
- Spikpistoler av högsta precision och hastighet
- Batteridriven spikpistol
Batteridriven spikpistol
För en rad olika arbeten med skjutspik
BX 3-22 Batteridriven betongspikpistol
- Helelektrisk spikpistol med magasin för 30 spikar, speciellt utvecklad för gipsentreprenörer
- Kompromisslös sladdlös prestanda
- Smarta funktioner
- Konstruerad för bättre hantering
- Nuron batteriplattform
Nuron BX-3-ME-22 installatörsutgåvan
- Utvecklad speciellt för elinstallatörer
- Kompromisslös sladdlös prestanda
- Mer konsekvent fästkvalitet
- Smarta funktioner
- Konstruerad för bättre hantering

Varför du ska välja Nuron
- Driv runt 90 verktyg med ett enda batteri
- Mer arbete per laddning gör dig produktivare
- Inbyggd batteridiagnostik och datadrivna tjänster
- Nya och förbättrade säkerhetsfunktioner
- Platstjänster**
Vad är en batteridriven spikpistol?
En batteridriven spikpistol, eller ett batteridrivet verktyg för direktinfästning, erbjuder sladdlös bekvämlighet för projekt där infästning krävs, men utan besväret med att använda behållare med brandfarlig gas eller krutpatroner. De fungerar genom att använda mekanisk drivning för att fälla ut spikar eller andra fästelement - vilket är mer praktiskt när man arbetar i miljöer med brandrisk.
Så om du är en hantverkare som utför gips-, mekaniska, elektriska eller VVS-jobb kan en batteridriven spikpistol vara det perfekta valet för ditt yrke.
Vad kan en batteridriven spikpistol användas till?
En batteridriven spikpistol kan användas för en mängd olika tillämpningar, främst för att fästa kabelrör, spikar, gängade reglar och gipsskena i betong eller stål. Dessutom är batterispikpistoler ovärderliga för vardagliga infästningar, som att fästa trä, metallplåtar eller trådnät i betong.
Behöver du en annan typ av spikpistol för ditt yrke? I så fall kan du antingen välja bland våra pulverspikpistoler eller gasspikpistoler. Alternativt kan du handla en mängd olika produkter på våra sidor om sladdlösa verktyg.