- Hem
- Verktyg för VVS rörläggare | Elverktyg för VVS rörmokare

Hilti rekommenderar
Elverktyg för VVS-montör
Vi listar våra essentiella elverktyg för rörisar

TE 6-22 BATTERIDRIVEN BORRHAMMARE
- Borrhammare med SDS plus-fäste
- Riktigt bra säkerhetsfunktioner och ergonomi
- Borrområde: 4-28mm
- Hammar, borr- och mejselfunktioner
TE 4-22 BATTERIDRIVEN BORRHAMMARE
- Den bästa avvägningen mellan effekt, vikt och borrhastighet
- Borrar snabbt
- Utmärkt ergonomi och praktisk verktygsstorlek
- Omfattande säkerhetsfunktioner
- Active Vibration Reduction (AVR)
SF 6H-22 BATTERIDRIVEN BORRSKRUVDRAGARE
- Skruvdragare med hög hastighet och högt vridmoment
- Oöverträffad batteriprestanda – borra och skruva mer per laddning
- Byggd för att klara tuffa arbetsförhållanden
- Active Torque Control (ATC)
SID 4-22 BATTERIDRIVEN SLAGSKRUVDRAGARE
- Slagskruvdragare med borstlös motor
- LED-lampa runt chucken
- Extra kompakt storlek – 134 mm
- Maximalt vridmoment: 186 Nm

SMT 6-22 MULTIVERKTYG
- Ergonomic grip
- OPM range: 10,000-20,000
- Starlock MAX compatible
- LED light

VC 10M-22 BATTERIDRIVEN DAMMSUGARE (M-KLASS)
- Hög sugkraft
- Byggd för mobilitet
- Bluetooth® fjärrkontroll
- Våt -och torrdammsugning

SR 4-22 SR 4-22 Tigersåg - Enhands
- Låg vikt, ergonomiskt enhandsgrepp
- Kapar vid svåråtkompliga ställen
- Tålig och lätt att underhålla
- För snabba och exakta kapningar

PM 2-LG GRÖN LINJELASER
- Grönt ljus med 2 strålar ger hög synlighet vid avvägning och inriktning
- Noggrannhet: ±3 mm vid 10 m
- Otroligt enkel att använda
- Maximal drifttid per laddning: 8 timmar
SC 4MR-22 BATTERIDRIVEN CIRKELSÅG
- Enhandsdesign – En av de mest flexibla och lätta cirkelsågarna någonsin från Hilti
- Bidrar naturligt till högre produktivitet på din arbetsplats
- En del av Nuron-batteriplattform
- Snabba, exakta och kalla kapsnitt upp till 51 mm kapdjup i metall

AG 4S-22 BATTERIDRIVEN VINKELSLIP (125 MM)
- skivdiameter: 125 mm
- Max. kapdjup: 34 mm
- Kapa och slipa stål, rostfritt och andra metaller
- Kapa i kakel med diamantkapskivor
NPR 19-22 PRESSVERKTYG
- Presskraft: 19kN
- Pressning av koppar och stålrör upp till 35mm
- Trycksensor som förhindrar att backen dras tillbaka innan kraften uppnåtts
- Ljudsignaler som bidrar till rätt användade och säkerhet

SL 2-22 cordless LED work light
- Multiple attachment options
- Suitable for use in confined spaces
- Brightness: 500 lm
- Inspection of surface finishes

Varför köpa Nuron
- Driv ca 90 verktyg med ett enda batteri
- Mer arbete per laddning
- Inbyggd batteridiagnostik
- Nya och förbättrade säkerhetsfunktioner
- Platstjänster*
*Fleet-prenumeration och laddningsmodul krävs
Välj rätt elverktyg för VVS-montörer
VVS står för värme, ventilation och sanitet. I rollen som VVS-tekniker hanterar man de tekniska systemen och installationerna i byggnader som styr uppvärmning, kyla och ventilation. Arbetet som VVS-tekniker innefattar även analys och justering av styr- och reglertekniska system i byggnader.
Som rörmokare kan en bra verktygssats avgöra skillnaden mellan ett bra jobb och ett utmärkt jobb. Som en avgörande komponent i varje byggprojekt kan rätt VVS-verktyg säkerställa att alla genomförda arbeten med värme, vatten och sanitet är robusta, genomtänkta och överensstämmer med regelverk. Detta kan inkludera rörläggning, reparation av enstaka rör eller fullständiga stambyten.
Även om det finns flera alternativ tillgängliga kan du bläddra bland några av våra bästa VVS-verktyg och utrustning på den här sidan för vardagliga arbetsuppgifter inom VVS-branschen. Som ett ledande varumärke för elverktyg har vi många olika alternativ tillgängliga för att täcka olika uppgifter, så du kan vara säker på att våra verktyg inte bara kommer att hjälpa dig att utföra arbetet, utan även att göra det bra.
Våra bästa Nuron elverktyg för rörläggare
Med utvalda Nuron-verktyg får du elverktyg utan kompromisser tack vare batterier med längre livslängd, tidsbesparande tillbehör och en rad tjänster som håller dig produktiv, idag och imorgon. Så om det gäller kapning eller pressning av rör, sågning genom gipsskivor eller något annat, så har vi allt du behöver. Eftersom verktygen drivs med samma batteriplattform är det enkelt att växla mellan olika kit för olika uppgifter - med den extra bonusen att du kan arbeta helt sladdlöst på arbetsplatsen.
Förutom säkerhetsfunktionerna på våra verktyg, som aktiv momentstyrning och aktiv vibrationsreducering, kan du arbeta i en säkrare miljö med våra extra dammsugartillbehör för att minska dammet och våra portabla lampor. Så även när du hanterar vardagliga uppgifter som att löda, kontrollera ett avlopp eller använda en rörkap kan vi fortfarande hjälpa dig att hantera det aktuella jobbet.