Slipmaskiner och polermaskiner
Se hur våra slipmaskiner och excenterslipar är utformade för ökad produktivitet och prestanda vid kapning och slipning av betong och metall
22 Produkter
Filter

- Beskrivning
- Borstlös 2000w vinkelslip med variabel hastighet och skjutbrytare, för kapning och slipning i metall, betong och murverk med skivor upp till 125 mm
- Skivdiameter
- 125 mm
- Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
- 2.4 kg
- Max. kapningsdjup
- 34 mm


- Beskrivning
- Borstlös 2000 W vinkelslip med död mans grepp för kapning och slipning av metall, betong och murverk med skivor upp till 125 mm
- Skivdiameter
- 125 mm
- Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
- 2.4 kg
- Max. kapningsdjup
- 34 mm


- Beskrivning
- Variabel hastighet vinkelslip med glidreglage, för kapa och slipning i metall, betong och murverk med skivor upp till 150 mm (2000 W)
- Skivdiameter
- 150 mm
- Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
- 2.5 kg
- Max. kapningsdjup
- 46 mm


- Beskrivning
- Borstlös 2000 W vinkelslip med död mans grepp för kapning och slipning av metall, betong och murverk med skivor upp till 150 mm
- Skivdiameter
- 150 mm
- Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
- 2.5 kg
- Max. kapningsdjup
- 46 mm


Nuron
- Beskrivning
- Batteridriven borstlös vinkelslip med justerbar hastighet för daglig kapning och slipning med skivor upp till 125 mm (Nuron Li-ion Platform)
- Märkspänning
- 21.6 V
- Skivdiameter
- 125 mm
- Max. kapningsdjup
- 34 mm

- Beskrivning
- 800 W med smalt grepp för kapning och slipning (ytslipning) med skivor upp till 125 mm
- Skivdiameter
- 125 mm
- Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
- 2 kg
- Max. kapningsdjup
- 34 mm

Nuron
- Beskrivning
- Batteridriven borstlös vinkelslip med död mans grepp för daglig kapning och slipning med skivor upp till 125 mm (Nuron Li-ion Platform)
- Märkspänning
- 21.6 V
- Skivdiameter
- 125 mm
- Verktygsvikt
- 2.1 kg

Nuron
- Beskrivning
- Kraftfull batteridriven vinkelslip med borstlös motor, SensTec-styrning och avancerade säkerhetsfunktioner för skivor upp till 125 mm (Nuron Li-ion Platform)
- Märkspänning
- 21.6 V
- Skivdiameter
- 125 mm
- Verktygsvikt
- 2 kg

- Beskrivning
- 1 300 W vinkelslip med slitstark kolborste för kapning och slipning med skivor upp till 125 mm
- Skivdiameter
- 125 mm
- Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
- 2.5 kg
- Max. kapningsdjup
- 34 mm



Nuron
- Beskrivning
- Kraftfull batteridriven vinkelslip med borstlös motor, SensTec-styrning och avancerade säkerhetsfunktioner för skivor upp till 150 mm (Nuron Li-ion Platform)
- Märkspänning
- 21.6 V
- Skivdiameter
- 150 mm
- Verktygsvikt
- 2 kg

- Beskrivning
- Vinkelslipmaskin på 2000 W med vanlig on/off strömbrytare för metallarbeten med skivor upp till 180 mm
- Skivdiameter
- 180 mm
- Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
- 5.2 kg
- Max. kapningsdjup
- 42 mm

- Beskrivning
- Nätdriven vinkelslipmaskin på 2400 W med dödmansgrepp, vridbart grepp, aktiv vridmomentkontroll och kolborste som håller länge, klarar skivor upp till 230 mm
- Skivdiameter
- 230 mm
- Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
- 6.5 kg
- Max. kapningsdjup
- 68 mm




- Beskrivning
- Nätdriven vinkelslipmaskin på 2700 W med dödmansgrepp, vridbart grepp och broms, aktiv vridmomentkontroll och klarar den vanligaste sortens kapning och slipning med skivor upp till 230 mm
- Skivdiameter
- 230 mm
- Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
- 6.8 kg
- Max. kapningsdjup
- 68 mm




Nuron
- Beskrivning
- Batteridriven betongslip med borstlös motor för slipning av betongfogar och ytbehandling (Nuron plattform)
- Märkspänning
- 22 V
- Skivdiameter
- 125 mm
- Verktygsvikt
- 2 kg


- Beskrivning
- Betongslip för tuff slipning, uppruggning av betong samt borttagning av färg och beläggningar
- Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
- 5.6 kg
- Grundmaterial
- Betong, Beläggningar, Lim, Epoxy, Cement
- Varvtal utan belastning
- växel 1: 4400 varv/minut; växel 5: 7000 varv/minut

![[VÅT: denna produkt är avsedd för våt borrning.] [TORR: denna produkt är avsedd för torrborrning.] [VÅT_TORR: denna produkt är avsedd för våt eller torr borrning.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Dry-Drilling.jpg)

- Beskrivning
- Nätdriven betongslipmaskin för lättare slipning och ytbehandling och finish på väggar
- Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
- 2.54 kg
- Grundmaterial
- Betong, Cement
- Varvtal utan belastning
- växel 1: 3000 varv/minut; växel 2: 4100 varv/minut; växel 3: 5200 varv/minut; växel 4: 6400 varv/minut; växel 5: 7400 varv/minut; växel 6: 8700 varv/minut
![[VÅT: denna produkt är avsedd för våt borrning.] [TORR: denna produkt är avsedd för torrborrning.] [VÅT_TORR: denna produkt är avsedd för våt eller torr borrning.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Dry-Drilling.jpg)

Nuron
- Beskrivning
- Batteridriven fingerslip med variabel hastighet med uppgraderad prestanda och batteridrifttid för slipning och ytslipning av metaller (Nuron Li-ion Platform)
- Märkspänning
- 21.6 V
- A-viktad emissionsljudtrycknivå
- 81 dB (A)
- vibrationsvärde (3D) för vinkelslipning (ah, AG)
- 3.2 m/s²

Nuron
- Beskrivning
- Batteridriven rörbandslip med variabel hastighet med uppgraderad prestanda och batteridrifttid för slipning och ytbehandling av rörformiga metaller (Nuron Li-ion Platform)
- Märkspänning
- 21.6 V
- Mått (LxBxH)
- 503 x 193 x 332 mm
- A-viktad emissionsljudtrycknivå
- 79 dB (A)

Nuron
- Beskrivning
- Batteridriven polermaskin med variabel hastighet med uppgraderad prestanda och batteridrifttid för slipning och ytslipning av metaller (Nuron Li-ion Platform)
- Märkspänning
- 21.6 V
- Varvtal utan belastning
- växel 5: 2450 varv/minut; växel 6: 2750 varv/minut
- Mått (LxBxH)
- 361 x 212 x 191 mm

Nuron
- Beskrivning
- Batteridriven rakslip med ställbart varvtal med kraftfull borstlös motor och extra drifttid för metallbearbetning och arkitektonisk metallbearbetning (Nuron Li-ion Platform)
- Märkspänning
- 21.6 V
- Varvtal utan belastning
- växel 5: 19000 varv/minut; växel 6: 25000 varv/minut
- Mått (LxBxH)
- 403 x 76 x 110 mm

- Beskrivning
- Excenterslip för gips med borstlös motor med variabel hastighet och dammutsug (väska och teleskopskaft medföljer)
- Slipskivans diameter
- 225 mm
- Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
- 3.5 kg
- Oscillationshastighet - område
- 4000 - 8000 varv/minut

- Beskrivning
- Excenterslip
- Slipskivans diameter
- 150 mm
- Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
- 2.2 kg
- Oscillationshastighet - område
- 10000 - 20000 varv/minut