Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här

Laserverktyg för utsättning

Utforska vårt sortiment av lasrar, optiska vattenpass och andra standardverktyg för utsättning som är konstruerade för enkel användning vid avvägnings-, uppmätnings- och inriktningsarbeten

17 Produkter

Filter

Nuron

PR 40-22 Roterande lasernivå med enkellutning
Beskrivning
Robust rotationslasernivå med automatiska funktioner för avvägning på lång distans, inriktning, lutning och höjdsättning (Nuron-plattform)
Noggrannhet
±1.5 mm vid 30 m
Laserklass
< 4,85 mW, 620-690 nm, Klass 2 (EN 60825), Klass II (FDA CFR 21 art. 1040)
Självnivellering i rumstemperatur
±5(± 8.7%) °
               Unik mätningsprestanda. Hiltis Pulse Power-teknik arbetar med upp till 1 miljon impulser per sekund vilket ger mycket tillförlitliga avläsningar till och med under de mest svåra förhållanden.

Nuron

PR 40G-22 Grön roterande lasernivå med enkel lutning
Beskrivning
En robust invändigt roterande lasernivå med väl synlig grön stråle och automatiska funktioner för avvägning, inriktning och räta vinklar (Nuron-plattform)
Noggrannhet
±1.5 mm vid 30 m
Laserklass
< 4,85 mW, 510-530 nm, Klass 2 (EN 60825), Klass II (FDA CFR 21 art. 1040)
Självnivellering i rumstemperatur
±5(±8.7%) °
               Unik mätningsprestanda. Hiltis Pulse Power-teknik arbetar med upp till 1 miljon impulser per sekund vilket ger mycket tillförlitliga avläsningar till och med under de mest svåra förhållanden.

Nuron

PM 50MG-22 Multilinjelaser


Beskrivning
Grön multilinjelaser med hög synlighet, 3 gröna 360°-linjer och över 15 timmars drifttid för avvägning, inriktning, vinkelpositionering och lodning (Nuron plattform)
Noggrannhet
±3 mm vid 10 m
Max. arbetsavstånd (diameter)
80 m (linjer), 130 m (linjer, med mottagare)
Batterityp
22 V
               Unik mätningsprestanda. Hiltis Pulse Power-teknik arbetar med upp till 1 miljon impulser per sekund vilket ger mycket tillförlitliga avläsningar till och med under de mest svåra förhållanden.
PM 30-MG Grön multilinjelaser
Beskrivning
Grön multilinjelaser med 3 linjer på 360° för VVS, avvägning, linjering och vinkelpositionering
Noggrannhet
±3 mm vid 10 m
Max. arbetsavstånd (diameter)
40 m (linjer), 100 m (linjer, med mottagare)
Självnivellering i rumstemperatur
-4.0/ +4.0° °
               Unik mätningsprestanda. Hiltis Pulse Power-teknik arbetar med upp till 1 miljon impulser per sekund vilket ger mycket tillförlitliga avläsningar till och med under de mest svåra förhållanden.
PM 40-MG Grön multilinjelaser
Beskrivning
Grön multilinjelaser med 3 linjer för VVS, avvägning, linjering och vinkelpositionering
Noggrannhet
±2 mm vid 10 m
Max. arbetsavstånd (diameter)
40 m (linjer), 100 m (linjer, med mottagare)
Självnivellering i rumstemperatur
-3.0/ +3.0° °
               Unik mätningsprestanda. Hiltis Pulse Power-teknik arbetar med upp till 1 miljon impulser per sekund vilket ger mycket tillförlitliga avläsningar till och med under de mest svåra förhållanden.
PM 20-CG Punkt- och krysslaser
Beskrivning
Kombilaser med grön stråle - 2 linjer och 4 punkter för VVS, avvägning, inriktning och räta vinklar
Noggrannhet
±3 mm vid 10 m
Max. arbetsavstånd (diameter)
40 m (linjer), 100 m (linjer, med mottagare)
Maximal drifttid
8 timmar

Ny

PM 20-CG 12V Punkt- och krysslaser
Beskrivning
Kombilaser med grön stråle – 2 linjer och 4 punkter för VVS, avvägning, inriktning och räta vinklar (12 V-batteriplattform)
Noggrannhet
±3 mm vid 10 m
Max. arbetsavstånd (diameter)
40 m (linjer), 100 m (linjer, med mottagare)
Maximal drifttid
33 timmar

Ny

PM 20-CGE punkt- och krysslaser med hög precision
Beskrivning
Kombilaser med grön stråle - 2 linjer och 4 punkter med hög precision för VVS, avvägning, inriktning och räta vinklar
Noggrannhet
±2 mm vid 10 m
Max. arbetsavstånd (diameter)
40 m (linjer), 100 m (linjer, med mottagare)
Maximal drifttid
8 timmar

Ny

PM 2-PG Grön lodlaser
Beskrivning
Grön punktlaser med två punkter med hög synlighet för att överföra punkter vertikalt och fastställa lod
Noggrannhet
±3 mm vid 10 m
Max. arbetsavstånd (diameter)
40 m (punkter)
Maximal drifttid
60 timmar
PM 2-PE Punktlaser
Beskrivning
Lodlaser med hög precision med 2 punkter och röd stråle
Noggrannhet
±1.5 mm vid 10 m
Max. arbetsavstånd (diameter)
30 m (punkter)
Maximal drifttid
50 timmar
               Unik mätningsprestanda. Hiltis Pulse Power-teknik arbetar med upp till 1 miljon impulser per sekund vilket ger mycket tillförlitliga avläsningar till och med under de mest svåra förhållanden.

Ny

PM 2-LG Grön linjelaser
Beskrivning
Linjelaser med grönt ljus med två laserstrålar med hög synlighet för avvägning och inriktning
Noggrannhet
±3 mm vid 10 m
Max. arbetsavstånd (diameter)
40 m (linjer), 100 m (linjer, med mottagare)
Maximal drifttid
8 timmar
PM 2-L Linjelaser
Beskrivning
Linjelaser med 2 linjer för avvägning, linjering och vinkelpositionering med röd stråle
Noggrannhet
±3 mm vid 10 m
Max. arbetsavstånd (diameter)
20 m (linjer), 60 m (linjer, med mottagare)
Maximal drifttid
14 timmar
               Unik mätningsprestanda. Hiltis Pulse Power-teknik arbetar med upp till 1 miljon impulser per sekund vilket ger mycket tillförlitliga avläsningar till och med under de mest svåra förhållanden.
POL 10 Avvägningsinstrument
Beskrivning
Avvägningsinstrument för de vanligaste avvägningarna med 20x förstoring
Förstoring
20 x
Typ av kompensator
Luftdämpning
IP-skyddsklass
IP 55 (EN 60529)
POL 15 Avvägningsinstrument
Beskrivning
Avvägningsinstrument för de vanligaste avvägningarna med 28x förstoring
Förstoring
28 x
Typ av kompensator
Luftdämpning
IP-skyddsklass
IP 55 (EN 60529)
PP 100 Rörlaser
Beskrivning
Rörlaser med automatisk inriktningsfunktion, grön stråle och fjärrkontroll för snabbare, mer exakt nivellering och injustering av rör
Laserklass
Klass 3R (EN 60825), 510-530 nm, < 4,5 mW
Lutningsinställning X-axel - område
-15 - 40 %
IP-skyddsklass
IP X8
PR 300-HV2S Rotationslaser
Beskrivning
Utomhus rotationslaser för horisontell avvägning, vertikal avvägning, fall och räta vinklar
Noggrannhet
±0.5 mm vid 10 m
Driftområde med lasermottagare (diameter)
2 - 600 m
Laserklass
< 4,85 mW, 620-690 nm, Klass 2 (EN 60825), Klass II (FDA CFR 21 art. 1040)
               Unik mätningsprestanda. Hiltis Pulse Power-teknik arbetar med upp till 1 miljon impulser per sekund vilket ger mycket tillförlitliga avläsningar till och med under de mest svåra förhållanden.
PR 2-HS A12  Rotationslaser
Beskrivning
Utomhus rotationslaser för horisontell avvägning
Noggrannhet
±0.5 mm vid 10 m
Driftområde med lasermottagare (diameter)
2 - 600 m
Laserklass
< 4,85 mW, 620-690 nm, Klass 2 (EN 60825), Klass II (FDA CFR 21 art. 1040)
               Unik mätningsprestanda. Hiltis Pulse Power-teknik arbetar med upp till 1 miljon impulser per sekund vilket ger mycket tillförlitliga avläsningar till och med under de mest svåra förhållanden.