Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här

Grundläggande på arbetsplatsen

Se hur du kan förbättra arbetsförhållandena med vår arbetsbelysning, byggradio och mycket mer.

11 Produkter

Filter

Nuron

SL 4-22 Batteridriven arbetslampa
Beskrivning
Batteridriven LED-lampa med kraftfull ljusstråle, lång räckvidd och tre lägen (arbetslampa, strålkastare och kombinerat) för belysning av arbetsområden (Nuron plattform)
Ljusstyrka
1800 lm
Vikt
1.3 kg

Nuron

SL 10-22 Batteridriven belysningsmast
Beskrivning
Kraftfull belysningsmast med 360° ljustäckning för batteridriven inomhusbelysning på arbetsplatsen
Ljusstyrka
6500 lm
Lux
1150 lx @ 1 m
Vikt
9.45 kg

Nuron

SL 6-22 LED-byggbelysning


Beskrivning
Batteridriven byggbelysning med LED-lampa och en batterilivslängd som räcker hela dagen. Med roterande huvud och flera monteringsalternativ kan du lysa upp arbetsområdet för flera personer (Nuron batteriplattform)
Ljusstyrka
3000 lm
Lux
2100 lx @ 1 m

Nuron

SL 2-22 LED-arbetslampa


Beskrivning
Batteridriven LED-arbetslampa med batteritid som räcker hela dagen. Lampa med ett roterande huvud och stor krok för att belysa arbeten som utförs av en person (Nuron plattform).
Ljusstyrka
500 lm
Lux
350 lx @ 1 m
SL 2-A12 LED Lampa


Beskrivning
Batteridriven 12 V LED lampa med flexibelt huvud som lyser upp trånga till medelstora byggarbetsplatser
Ljusstyrka
500 lm
Lux
350 lx @ 1 m
Drifttid
B 12/2,6: 8,8 timmar (50 %), 4,5 timmar (100 %)

Nuron

KCF 4-22 Batteridriven byggfläkt
Beskrivning
Kraftfull byggfläkt med batteritid för hela dagen, roterande huvud och upphängningskrokar för kylning och ventilering av arbetsområden (Nuron batteriplattform)
Vikt
3.4 kg

Nuron

R 6-22 Byggradio

Nuron

Nuron / Nuron


Beskrivning
Batteridriven bärbar arbetsplatsradio med upp till 22 timmars uppspelning per laddning och extra hållbarhet för användning på byggarbetsplatser (Nuron Li-ion Platform)
Kompatibilitet med batterisystem
Nuron
Alternativ för anslutning
Bluetooth, NFC, Aux
Radiosändning
AM, DAB/DAB+, FM
CU 2-12 USB-laddningsadapter
Beskrivning
USB-laddningsadapter för Hilti 12 V-batterier för laddning av surfplattor, mobiler och andra enheter med USB-C- eller USB-A-portar
Ingen teknisk data tillgänglig

Nuron

CU 4-22 laddningsadapter

Nuron

Nuron / Nuron


Beskrivning
USB-laddningsadapter till Nuron-batterier, med trådlös laddning, USB-C PD och USB-A-portar för att ladda bärbara datorer, surfplattor med mera
Kompatibilitet med batterisystem
Nuron

Nuron

NBL 4-22 kompakt fläkt för byggarbetsplatser
Beskrivning
Kompakt batteridriven blåsmaskin för att avlägsna skräp från arbetsplatsen och förbereda arbetsytor (Nuron batteriplattform)
Luftvolym
186 m³/h
Max lufthastighet
80.5 m/s
Min. lufthastighet
50.5 m/s

Nuron

NBL 6-22 Sladdlös fläkt


Beskrivning
Kraftfull lövblås på arbetsplatsen för att rensa bort skräp på arbetsplatsen och förbereda arbetsytor (Nurons batteriplattform)
Luftvolym
13
Max lufthastighet
52 m/s
Min. lufthastighet
44 m/s