Sökresultat
97 Produkter för "nuron"
Filter

Nuron
- Beskrivning
- Kompakt och lätt 22V Li-ion-batteri för enkla arbetsuppgifter med Nuron elverktyg
- Batterikapacitet
- 2,6 Ah
- Vikt
- 0.55 kg
- Mått (LxBxH)
- 133 x 82 x 48 mm

Nuron
- Beskrivning
- Kompakt laddare för alla Hilti Nuron-batterier
- Kompatibilitet med batterisystem
- Nuron
- Uteffekt
- 90 W
- Utgångsström
- 3.5 A

Nuron
- Beskrivning
- Snabb laddare för alla Hilti Nuron-batterier
- Kompatibilitet med batterisystem
- Nuron
- Uteffekt
- 240 W
- Utgångsström
- 9.6 A

Nuron
- Beskrivning
- Laddare optimerad för högkapacitetsbatterier Nuron B 22-170 och B 22-255
- Kompatibilitet med batterisystem
- Nuron
- Uteffekt
- 450 W
- Utgångsström
- 18 A

Nuron
- Beskrivning
- Mångsidigt 22 V batteri med optimal balans mellan vikt, effekt och användningstid för användning med Nuron-verktyg
- Batterikapacitet
- 4,0 Ah
- Vikt
- 0.76 kg
- Mått (LxBxH)
- 155 x 87 x 53 mm

Nuron
- Beskrivning
- Högpresterande 22 V Li-ion-batteri för att maximera effekten och drifttiden för kraftfulla Nuron slagborrnings- och kapverktyg.
- Batterikapacitet
- 12 Ah
- Vikt
- 1.84 kg
- Mått (LxBxH)
- 157 x 87 x 99 mm

Nuron
- Beskrivning
- Ultimat 22 V Li-ion batteri som är byggt för att förbättra prestandan och drifttiden för kraftfulla Nuron-verktyg.
- Batterikapacitet
- 8,0 Ah
- Vikt
- 1.31 kg
- Mått (LxBxH)
- 156 x 87 x 76 mm

Nuron
- Beskrivning
- Batteridriven SDS Max (TE-Y) rivnings- och bilningsmaskin med aktiv vibrationsreducering för bilning av betong eller murverk (Nuron batteriplattform)
- Arbetsriktning
- Vägg
- Typ av verktygschuck
- TE-Y (SDS Max)
- Verktygsvikt
- 6 kg



Nuron
- Beskrivning
- Batteridriven vattenmatningstank för våt kapning/kärnborrning (Nuron Li-ion Platform)
- Tillbehörstyp
- Vattenförsörjningsslangar
- Vattentryck
- 600000 Pa
- A-viktad ljudeffektsnivå
- 89 dB (A)

Nuron
- Beskrivning
- TE 6 Mångsidig 22 V borrhammare med bred användning vid borrning och lättare mejsling i betong (Nuron batteriplattform)
- Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
- 2.84 kg
- Optimalt slagborrningsområde
- 6 - 18 mm
- Enkel slagenergi
- 2.6 J


![[TEC:Verktyg i denna grupp använder en Hilti TE-C-chuck (SDS Plus) [TET:Verktyg i denna grupp använder en Hilti TE-T-chuck (SDS Top) [TEY:Verktyg i denna grupp använder en Hilti TE-Y-chuck (SDS Max) ] [TES:Verktyg i denna grupp använder en Hilti TE-S chuck] [HEX28:Verktyg i denna grupp använder en HEX28-chuck] [SQUARE1_2: Verktyg i denna grupp använder en 1/2" fyrkantig chuck] [Square_hole_three_quarter_PDP:Verktyg i denna grupp använder en 3/4" fyrkantig chuck] [Square_ball_three_eigth_PDP:Verktyg i denna grupp använder en 3/8" fyrkantig chuck]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/TE-C_SDSplus_PDP.jpg)

Nuron
- Beskrivning
- Kraftfull borstlös batteridriven slagskruvdragare, ger enkel hantering (Nuron Li-ion Platform)
- Fördel
- LED-ljusring runt chucken
- Chucktyp
- 1/4” sexkantig klickfäste
- Varvtal utan belastning
- växel 1: 1800 varv/minut; växel 2: 2700 varv/minut; växel 3: 3600 varv/minut

- Beskrivning
- Batteridriven hydraulisk kabelsax för stålförstärkta aluminiumledare och kablar (ACSR) på Nuron batteriplattformen
- Huvudrotation
- 350 °
- Mått (LxBxH)
- 125 x 75 x 418 mm

Nuron
- Beskrivning
- Batteridriven betongslip med borstlös motor för slipning av betongfogar och ytbehandling (Nuron plattform)
- Märkspänning
- 22 V
- Skivdiameter
- 125 mm
- Verktygsvikt
- 2 kg


Nuron
- Beskrivning
- Handhållen batteridriven betongvibrator med borstlös motor för komprimering av små gjutningar (Nuron plattform)
- Vibrationsfrekvens
- 15 000 VPM
- Strängdiameter
- 28 mm
- Slanglängd
- 1 m

Nuron
- Beskrivning
- Kompakt batteridriven blåsmaskin för att avlägsna skräp från arbetsplatsen och förbereda arbetsytor (Nuron batteriplattform)
- Luftvolym
- 186 m³/h
- Max lufthastighet
- 80.5 m/s
- Min. lufthastighet
- 50.5 m/s

Nuron
- Beskrivning
- CD 4 Kraftfull batteridriven fogspruta för en mängd olika tätningsmaterial och fogmassor (Nuron-batteriplattform)
- Drivkraft
- 4900 N
- Varvtal utan belastning
- 1 - 10 mm/s
- Längd (med 310 ml/10 oz rör)
- 457 mm

Nuron
- Beskrivning
- TE 2000 Kraftfull och lätt 22 V bilningsmaskin för demolering av betong (Nuron Plattform)
- Arbetsriktning
- Golv
- Typ av verktygschuck
- TE-S
- Verktygsvikt
- 17.4 kg



- Beskrivning
- Intern betongvibrator för användning med Hilti NCV 10-22 batteridrivna ryggburna betongvibratorer (Nuron plattform)
- IP-skyddsklass
- IP 67 (NCV 10-22 vipp)

Nuron
- Beskrivning
- Nuron batteridriven spikpistol för infästning av innerväggsskenor och lätta material mot betong, stål och murverk
- Mått (LxBxH)
- 475 x 149 x 387 mm
- Magasinkapacitet
- Spik på remsa
- Märkspänning
- 21,6 V

Nuron
- Beskrivning
- Batteridriven ryggburen betongvibrator med borstlös motor för komprimering av väggar, plattor och grunder (Nuron plattform)
- Mått (LxBxH)
- 320 x 218 x 666 mm
- Vikt
- 8.28 kg
- IP-skyddsklass
- IP 67 (NCV 10-22 vipp), IP X4 (NCV 10-22)

Nuron
- Beskrivning
- Kompakt och batteridriven dammsugare för rengöring av arbetsplatser (torr), behållare 3,5 liter (Nuron batteri)
- Max. vakuum
- 12 kPa
- Behållarens kapacitet
- 4 L
- Dammkapacitet
- 3 kg

- Beskrivning
- Batteridriven kapmaskin med pistolgrepp för koppar- och aluminiumkablar upp till 3,2" │80 mm (Nuron-batteriplattform)
- Huvudrotation
- 350 °
- Mått (LxBxH)
- 422 x 105 x 525 mm

- Beskrivning
- Nuron batteridriven sladdlös bultpistol för montage av kablar, ledningar och gängbultar i betong, stål och murverk
- Mått (LxBxH)
- 475 x 149 x 387 mm
- Magasinkapacitet
- Spik på remsa
- Märkspänning
- 21,6 V

Nuron
- Beskrivning
- Kraftfull lövblås på arbetsplatsen för att rensa bort skräp på arbetsplatsen och förbereda arbetsytor (Nurons batteriplattform)
- Luftvolym
- 13
- Max lufthastighet
- 52 m/s
- Min. lufthastighet
- 44 m/s

- Beskrivning
- Verktygskran för elverktyg med aktiv viktfördelning för tyngdlös hantering vid kraftfull väggrivning och borrning (Nuron plattform)
- Bältesstorlek
- 1800 mm
- Vikt
- 7.75 kg
- Maximal belastning
- 17 kg

Nuron
- Beskrivning
- Kraftfull batteridriven värmepistol med snabb uppvärmning och högt luftflöde för kabelavslutningar, rörböjning och värmekrympningar (Nuron plattform)
- Temperatur – max.
- 500 °C
- Temperatur – min.
- 300 °C
- Vikt
- 0.63 kg

- Beskrivning
- Batteridriven inline kapmaskin för koppar- och aluminiumkablar upp till 2" │50 mm (Nuron Li-ion Platform)
- Huvudrotation
- 350 °
- Mått (LxBxH)
- 137 x 75 x 485 mm

Nuron
- Beskrivning
- Batteridriven tigersåg för kraftfull rivning och kapning med bättre komfort och hastighet (Nuron Li-ion Platform)
- Grundmaterial
- Trä med metall, Trä med spikar, Träkomposit, Trä, Stål, Rostfritt stål, Sandwichpanel, Plywood, Plast, Metallplåt, Metall, Murverk, Håltegel, Gipsvägg, Gjutjärn
- Slaglängd
- 32 mm
- Slaghastighet
- 2600 slag/minut


Nuron
- Beskrivning
- Bärbar högtryckstvätt med arbetstryck på 40 bar (580 psi), för enklare rengöring på byggarbetsplatser (Nuron plattform)
- Tillbehörstyp
- Inte tillämpligt
- Vattentryck
- 40 bar

Nuron
- Beskrivning
- Robust rotationslasernivå med automatiska funktioner för avvägning på lång distans, inriktning, lutning och höjdsättning (Nuron-plattform)
- Noggrannhet
- ±1.5 mm vid 30 m
- Laserklass
- < 4,85 mW, 620-690 nm, Klass 2 (EN 60825), Klass II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Självnivellering i rumstemperatur
- ±5(± 8.7%) °


Nuron
- Beskrivning
- TE 4 kompakt SDS Plus batteridriven borrhammare med kompromisslöst förhållande mellan prestanda och vikt (Nuron Plattform)
- Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
- 2.45 kg
- Optimalt slagborrningsområde
- 4 - 14 mm
- Enkel slagenergi
- 2.3 J


![[TEC:Verktyg i denna grupp använder en Hilti TE-C-chuck (SDS Plus) [TET:Verktyg i denna grupp använder en Hilti TE-T-chuck (SDS Top) [TEY:Verktyg i denna grupp använder en Hilti TE-Y-chuck (SDS Max) ] [TES:Verktyg i denna grupp använder en Hilti TE-S chuck] [HEX28:Verktyg i denna grupp använder en HEX28-chuck] [SQUARE1_2: Verktyg i denna grupp använder en 1/2" fyrkantig chuck] [Square_hole_three_quarter_PDP:Verktyg i denna grupp använder en 3/4" fyrkantig chuck] [Square_ball_three_eigth_PDP:Verktyg i denna grupp använder en 3/8" fyrkantig chuck]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/TE-C_SDSplus_PDP.jpg)

- Beskrivning
- Kompakt och kraftfull batteridriven stoftavskiljare för rengöring av arbetsplatser (våt och torr), 15l behållare (Nuron batteri)
- Max. vakuum
- 17 kPa
- Behållarens kapacitet
- 15 L
- Dammklass
- M

Nuron
- Beskrivning
- Kompakt och lätt SDS Plus batteriborrhammare med pistolgrepp för bästa manövrerbarhet vid borrning över huvudet (Nuron batteriplattform)
- Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
- 2.3 kg
- Optimalt slagborrningsområde
- 4 - 12 mm
- Enkel slagenergi
- 1.5 J

Nuron
- Beskrivning
- Batteridriven brukblandare med kraftfull borstlös motor för omrörning av betong, murbruk och många andra byggmaterial (Nuron plattform)
- Maximalt varvtal utan belastning (varvtal)
- 1: 250 varv/minut; 2: 425 varv/minut; 3: 600 varv/minut
- Max. moment
- 52 Nm

Nuron
- Beskrivning
- Batteridriven armeringskap för kall kapning med låg gnistbildning av gängstänger och (25 mm/#8) armeringsjärn (Nuron plattform)
- Kapacitet för kapning av armeringsjärn (mm)
- 1 tum
- Bladdiameter
- 110 mm
- Vikt
- 3.3 kg

Nuron
- Beskrivning
- Kompakt och mångsidigt batteridrivet hydrauliskt håltagningsverktyg för hålslagning i ledningsstorlek genom olika material (Nuron Li-ion Platform)
- Mått (LxBxH)
- 124 x 75 x 372 mm
- Slagkraft
- 107 kN
- Stansningskapacitet i stål
- 4" / 10 Ga steel

Nuron
- Beskrivning
- Kraftfullt batteridrivet pressverktyg med pistolgrepp, kompatibelt med utbytbara 32 kN pressbackar och -ringar (Nuron Li-ion Platform)
- Presskraft
- 32 kN
- För användning med klämbackar
- NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA actuator
- Presskapacitet i metallrör
- 108 mm

Nuron
- Beskrivning
- Kompakt batteridriven borrskruvdragare med aktiv vridmomentskontroll för daglig borrning, särskilt på svåråtkomliga utrymmen (Nuron Li-ion Platform)
- Maximalt moment (mjuk/hård fog)
- 36 Nm (mjuk fog), 62 Nm (hård fog)
- Varvtal utan belastning
- växel 1: 610 varv/minut; växel 2: 2100 varv/minut
- Chuckens klämområde
- 2 - 13 mm


Nuron
- Beskrivning
- Kraftfull batteridriven mutterdragare med högt vridmoment och 1/2" friktionsringsstäd för strukturell bultning (Nuron Li-ion Platform)
- Typ av städ
- 1/2" friktionsring
- Maximalt vridmoment
- 600 Nm (1); 1000 Nm (2)
- Sönderdragningsmoment
- 1650 Nm

Nuron
- Beskrivning
- SIW 4 AT Kompakt batteridriven mutterdragare med utmärkt balans mellan kraft och hantering (Nuron Li-ion Platform)
- Typ av städ
- 1/2” spärrstift
- Maximalt vridmoment
- 90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
- Sönderdragningsmoment
- 338 Nm

Nuron
- Beskrivning
- Batteridriven gipsskruvdragare med borstlös motor för hängande gips- och träskivor samt utvändiga beklädnadsskivor (Nuron Li-ion Platform)
- Verktygsvikt
- 1.1 kg
- Max. moment
- 7 Nm
- Märkspänning
- 21.6 V

Nuron
- Beskrivning
- Kompakt, lätt och snabbt batteridrivet inline pressverktyg kompatibelt med utbytbara 19 kN pressbackar (Nuron Li-ion Platform)
- Presskraft
- 19 kN
- För användning med klämbackar
- NPR PM mini press jaws
- Presskapacitet i metallrör
- 35 mm

Nuron
- Beskrivning
- Batteridriven popnitpistol för snabbt montage av fasadbeklädnad med låg ansträngning och metallbearbetning med stål- eller aluminiumnitar (Nuron-batteriplattform)
- Nitmaterial
- Aluminium, Stål, Rostfritt stål
- Nosdel storlekar
- 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
- Dragkraft
- 10000 N

Nuron
- Beskrivning
- Kraftfull batteridriven sticksåg med grepphandtag och längre livslängd för exakta raka eller svängda kapsnitt (Nuron Li-ion Platform)
- Verktygsvikt
- 2.1 kg
- Grundmaterial
- Trä, Metall, Gipsvägg, Plast, Aluminium, Stål
- Slaglängd
- 28 mm


Nuron
- Beskrivning
- Mångsidigt och bekvämt batteridrivet inline pressverktyg kompatibelt med utbytbara 32 kN pressbackar och -ringar (Nuron Li-ion Platform)
- Presskraft
- 32 kN
- För användning med klämbackar
- NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
- Presskapacitet i metallrör
- 54 mm

Nuron
- Beskrivning
- Kompakt och lätt batteridriven enhands borstlös tigersåg för daglig rivning och snabb, exakt kapning (Nuron Li-ion Platform)
- Grundmaterial
- Trä med metall, Trä med spikar, Träkomposit, Trä, Stål, Rostfritt stål, Sandwichpanel, Plywood, Plast, Metallplåt, Metall, Murverk, Håltegel, Gipsvägg, Gjutjärn
- Slaglängd
- 23 mm
- Slaghastighet
- 3000 slag/minut


Nuron
- Beskrivning
- Kraftfull byggfläkt med batteritid för hela dagen, roterande huvud och upphängningskrokar för kylning och ventilering av arbetsområden (Nuron batteriplattform)
- Vikt
- 3.4 kg

Nuron
- Beskrivning
- Batteridriven nibblare med hög kapacitet för kapning av metallprofiler med högre hastighet och minimal vridning (Nuron Li-ion Platform)
- Materialtyp
- C.L.U. profil, Korrugerad plåt, Platt plåt, Trapetsformad plåt
- Märkspänning
- 21.6 V
- Verktygsvikt
- 2 kg

Nuron
- Beskrivning
- TE 30 Kraftfull batteridriven SDS Plus borrhammare med ATC och AVR för borrning och bilning i betong (Nuron plattform)
- Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
- 3.9 kg
- Optimalt slagborrningsområde
- 10 - 25 mm
- Enkel slagenergi
- 3.8 J


![[TEC:Verktyg i denna grupp använder en Hilti TE-C-chuck (SDS Plus) [TET:Verktyg i denna grupp använder en Hilti TE-T-chuck (SDS Top) [TEY:Verktyg i denna grupp använder en Hilti TE-Y-chuck (SDS Max) ] [TES:Verktyg i denna grupp använder en Hilti TE-S chuck] [HEX28:Verktyg i denna grupp använder en HEX28-chuck] [SQUARE1_2: Verktyg i denna grupp använder en 1/2" fyrkantig chuck] [Square_hole_three_quarter_PDP:Verktyg i denna grupp använder en 3/4" fyrkantig chuck] [Square_ball_three_eigth_PDP:Verktyg i denna grupp använder en 3/8" fyrkantig chuck]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/TE-C_SDSplus_PDP.jpg)

Nuron
- Beskrivning
- Batteridriven cirkelsåg med minimerad vikt och storlek för kapning ovanför huvudet upp till 51 mm │2" djup (Nuron plattform)
- Max. kapningsdjup
- 51 mm
- Bladdiameter
- 136 mm
- Grundmaterial
- Metall, Stål, Rostfritt stål

Nuron
- Beskrivning
- Kallskärande batteridriven metallsåg för extra snabba, exakta kapsnitt på upp till 60 mm│2-3/8" djup (Nuron plattform)
- Max. kapningsdjup
- 60 mm
- Bladdiameter
- 165 mm
- Grundmaterial
- Metall, Stål, Rostfritt stål, Icke järnmetall

Nuron
- Beskrivning
- Verktyg för borrning och indrivning i stål för förborrning av exakta hål och montage av S-BT gängbultar (Nuron plattform)
- varv/minut
- 2000 varv/minut
- Max. moment
- 85 Nm
- Chucktyp
- Chuck utan nyckel

Nuron
- Beskrivning
- Batteridriven fingerslip med variabel hastighet med uppgraderad prestanda och batteridrifttid för slipning och ytslipning av metaller (Nuron Li-ion Platform)
- Märkspänning
- 21.6 V
- A-viktad emissionsljudtrycknivå
- 81 dB (A)
- vibrationsvärde (3D) för vinkelslipning (ah, AG)
- 3.2 m/s²

Nuron
- Beskrivning
- Batteridriven polermaskin med variabel hastighet med uppgraderad prestanda och batteridrifttid för slipning och ytslipning av metaller (Nuron Li-ion Platform)
- Märkspänning
- 21.6 V
- Varvtal utan belastning
- växel 5: 2450 varv/minut; växel 6: 2750 varv/minut
- Mått (LxBxH)
- 361 x 212 x 191 mm

- Beskrivning
- Kompakt och kraftfull batteridriven stoftavskiljare för rengöring av arbetsplatser (våt och torr),8l behållare (Nuron batteri). Ryggsäck som tillbehör.
- Max. vakuum
- 17 kPa
- Behållarens kapacitet
- 8 L
- Dammklass
- H

Nuron
- Beskrivning
- SID 4 Kompakt borstlös slagskruvdragare optimerad för mer tillförlitlig och effektiv icke-strukturell infästning i trä och metall (Nuron plattform)
- Fördel
- LED-belysning runt chucken
- Chucktyp
- 1/4” sexkantig klickfäste
- Varvtal utan belastning
- växel 1: 3000 varv/minut

Nuron
- Beskrivning
- Kompakt kapsåg med topphandtag, för kapning upp till 120 mm med 300 mm blad i betong, murverk och metall (Nuron-batteriplattform)
- Grundmaterial
- Alla typer av betong och tegel, Alla typer av murverk (ihåligt tegel, kalksten etc.), Asfalt, Stål, Mineral
- Mått (LxBxH)
- 660 x 290 x 350 mm
- Skyddsklass
- IEC Batteridrivet

![[VÅT: denna produkt är avsedd för våt borrning.] [TORR: denna produkt är avsedd för torrborrning.] [VÅT_TORR: denna produkt är avsedd för våt eller torr borrning.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Dry-Wet-Drilling.jpg)

Nuron
- Beskrivning
- Batteridriven rörbandslip med variabel hastighet med uppgraderad prestanda och batteridrifttid för slipning och ytbehandling av rörformiga metaller (Nuron Li-ion Platform)
- Märkspänning
- 21.6 V
- Mått (LxBxH)
- 503 x 193 x 332 mm
- A-viktad emissionsljudtrycknivå
- 79 dB (A)

Nuron
- Beskrivning
- Batteridriven borstlös vinkelslip med justerbar hastighet för daglig kapning och slipning med skivor upp till 125 mm (Nuron Li-ion Platform)
- Märkspänning
- 21.6 V
- Skivdiameter
- 125 mm
- Max. kapningsdjup
- 34 mm

Nuron
- Beskrivning
- Batteridriven nibblare med hög kapacitet för kapning av plåt och metallprofiler med högre hastighet och minimal vridning (Nuron Li-ion Platform)
- Materialtyp
- Platt plåt, Korrugerad plåt, Trapetsformad plåt, C.L.U. profil
- Märkspänning
- 21.6 V
- Verktygsvikt
- 2 kg