Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här
Hilti
Worker installing drywall / drylining track on the floor using a BX 3-22.

UPPTÄCK BATTERIDRIVNA SPIKPISTOLER

Byt till batteridrivet för renare, tystare och effektivare infästning

Med BX 4-22 kan du äntligen lämna krut- och gasdrivna spikpistoler bakom dig. Den ger dig bekvämligheten av batteridriven infästning, som är snabbare, tystare, mer ekonomisk och miljövänlig.
Med direktinfästning på Nurons batteriplattform får du mer räckvidd, komfort och anslutna funktioner för att hålla produktiviteten i dina projekt på topp.

Varför du ska växla till skjutmontage med batteridrivna verktyg

Kompromisslös prestanda

Med upp till 1 000 infästningar per timme, mer än du någonsin kommer att behöva, kan BX 4 fästa tillförlitligt i betong och stål utan borrning, förankringar eller begränsningar på arbetsplatsen.

Slippa krut, gas och farligt gods

Inga fler dyra gasbehållare eller patroner att köpa, lagra, hantera, transportera och kassera enligt ADR. Inga fler farliga ångor. Dessutom är det tystare, har lägre rekyl och kräver mindre underhåll.

Arbeta med en enda batteriplattform

Nya BX 4 körs på Nurons batteridrivna plattform som innehåller över 100 verktyg. Utför praktiskt taget alla dina arbetsuppgifter på samma högpresterande plattform. 

Image alt text (optional)

Perfekt för VVS och elinstallation

Upp till 5x snabbare installation jämfört med traditionell infästning

Nästa generationens batteridrivna spikpistol är här och erbjuder ett betydligt snabbare alternativ till traditionella borr- och förankringsmetoder. Öka produktiviteten vid montering av en rad olika fästelement som ska fästas i betong eller stål till exempel kabelfästen, rörfästen och till och med takhängare för gängade reglar.
Den ger också en mer konsekvent fästkvalitet - eftersom den mekaniska drivningen ger en mer tillförlitlig fastsättning och bättre styrka, helt utan underhåll eller kostnader för påfyllnad av gas- eller krutpatroner. Nya BX 4 batteridrivna spikpistol kan hålla upp till 30 eller 40 spikar per magasin (tack vare alternativ med löstagbara magasin), för vanliga mekaniska och elektriska installationer, och är kompatibel med vårt nya sortiment av mångsidiga fästelement, vilket ger fler valmöjligheter för varje jobb.

Image alt text (optional)

Brett utbud av flexibla fästmaterial

BX 4 har allt du behöver för en rad olika jobb

Vårt sortiment av fästelement utformade för elinstallationer är större än någonsin tidigare, med mer än 20 olika kategorier som erbjuder en mångsidig lösning för dagliga kabeldragningar och rörinstallationer.

Våra rörfästen, kabelklämmor och kabelbunthållare går att stapla och är justerbara och kan användas i en mängd olika grundmaterial. Förutom i betong och stål kan BX 4-22 även användas i murverk och trä tack vare nya push fit-ankare. Och i de sällsynta fallen med problematisk betong kan du också spika med lätta ankare.

För projekt där brandklassning är avgörande erbjuder vi en rad olika fästalternativ för metallkablar och rör, och alla våra fästelement har nödvändiga ETA-godkännanden.

Worker fastening wooden track placopan on floor with BX 3

Perfekt för innerväggar

Byt till batteridriven spikpistol

Vi förstår hur viktigt det är med snabbhet och en tillförlitlig lösning när det gäller upprepade arbetsmoment som att fästa skenor för innerväggar. Det ska gå fort och hålla högsta kvalitet.

BX 4-22 hjälper dig att fästa skenor utan buller, rekyl, fördröjning och underhåll som är förknippat med gas- och krutspikpistoler. Enkla funktioner och alternativt magasin med upp till 40 spikar, effektjustering och påfyllningsindikator gör att du kan utföra dina uppgifter mer effektivt. Med branschens bästa verktygstillförlitlighet beslutade över 90% av kunderna som deltog i tester före lanseringen att byta till vår BX 4-22.

a worker checks a battery-powered direct fastener with a smart phone

FLEXIBLA INFÄSTNINGAR MED SKJUTSPIK UPP TILL 45 MM

Utför fler montage utan behöva borra och skruva

BX 4-22 kan driva in skjutspik med en längd på upp till 45 mm, vilket ger många fler användningsområden, t.ex. avböjningshuvuden i olika storlekar med en tjocklek på upp till 30 mm. De längre spikarna kan också användas för olika typer av tillfälliga infästningar. Det nya systemet innehåller också plywoodspikar som kan användas för att fästa plywoodskivor på SFS-skenor.

Du kan också välja mellan olika löstagbara magasinsalternativ, inklusive upp till 27 mm, 39 mm och 45 mm, för att enklare täcka ett bredare användningsområde utan att behöva förborra och förankra. Det innebär att du kan utföra många fler applikationer med samma verktyg på ett tillförlitligt sätt och med hög kvalitet.

FAQ - Vanliga frågor om spikpistoler för betong

Varför ska jag välja en batteridriven spikpistol?

En av de största fördelarna med batteridriven direktinfästning är ökad produktivitet. Med sladdlösa direktinfästningar behöver du inte borra och skruva, så du kan spara mycket tid. 

De andra stora fördelarna med batteridrivna spikpistoler jämfört med krut- och gasdrivna är flexibiliteten att slippa bära på massa patroner och hylsor. Istället får du samma mängd kraft med ett enda batteri. Batteridrivna spikpistoler för betong gör mindre ljud och buller ifrån sig vid varje spik du skjuter i ditt montage vilket leder till en säkrare och renare arbetsmiljö.

Vad ska jag tänka på när jag väljer en batteridriven spikpistol?

Viktiga funktioner att leta efter är bland annat:

Justerbart djup. Detta gör att du kan kontrollera hur långt verktyget slår in en spik i ytan.
Justering av spikstorlek så att du kan ändra spikstorlek efter det aktuella jobbet.
En funktion för att förhindra att spikar fastnar i mekanismen.
Större avtryckare för att göra det lättare att använda spikmaskinen med handskar.
Att du har ett verktyg med bra ergonomi som vinklade magasin som gör att spikpistolen lättare kommer åt i trånga utrymmen och hörn.

Vilka misstag bör jag undvika när jag använder ett sladdlöst fästelement?

Det finns flera vanliga misstag att undvika när man använder en spikpistol, t.ex:

När du använder en spikpistol är det viktigt att vara försiktig med att inte "överdriva" spiken, dvs skjuta för djupt in i materialet. Det som händer när den spikas så hårt är att spikhuvudet trycks djupt in i materialet och komprimerar materialet under. Denna kompression skapar ett konstant tryck på undersidan av spikhuvudet, vilket med tiden kan leda till att spiken lossnar eller kommer ut för tidigt. Därför är det viktigt att välja en spikpistol med rätt tryck och funktion som justerar djupet så att du inte spikar för djupt och kan undvika detta problem.

Skjuta utan spik: Att använda spikpistol när spikarna är slut kan orsaka påfrestningar på verktygets interna komponenter. Leta efter en spikpistol med en påfyllningsindikator.