- Hem
- Lösningar
- Professionella guider
- Konstruktionsskruv
Konstruktionsskruv
Perfekt för lastbärande förbindelser i trä.
Vid träkonstruktion finns det flera olika typer av anslutningar. För att skapa lastbärande förbindelser enligt EN 1995-1-1 (EC5) inom träkonstruktion krävs ett European Technical Assessment (ETA). Våra konstruktionsskruvar är certifierade med ETA-22/0772 och passar för ett brett spektrum av tillämpningar - som exempelvis lastbärande träanslutningar, förstärkning av träkomponenter, metall-till-trä-anslutningar, samt av träbaserade paneler och termisk isolering på trä. |
Fördelarna med våra träskruv för dina träkonstruktionsprojekt:
- Det minsta möjliga kantavståndet, höga belastningskapaciteter och det mest effektiva antalet skruvar säkerställer en ekonomisk designlösning.
- Slutför designen och skruvvalet med vår beräkningsmjukvara eller tekniska manual.
- Breda, ETA-specificerade tillämpningsområden för olika trämaterial som olika typer av massivt trä så väl som träspånplattor och limträ.
- Lämplig för slutna och uppvärmda utrymmen (serviceklass I), täckta och öppna strukturer (serviceklass II).
- Stort sortiment av träskruvar från helt gängande till halvgängande, med försänkt huvud, cylindriskt huvud eller HEX/TORX®, och installation med eller utan förborrning.
Användningsområden för nya träskruvar från Hilti
Våra konsstuktionsskruvar är mycket hållbara fästelement, lämpliga för följande arbetsmoment: anslutningspunkter såsom väggar, pelare, balkar, bjälklag, fasad och mycket mer
Konstruktionsskruvar för trä med ETA-22/0772
Helgängade
Halvgängade
Fördelar med att dimensionera med Hilti träinfästningar
Snabbt och säkert för din specifikation
Använd vårt stöd
Teknisk manual
Den tekniska manualen ger dig en snabb översikt och hjälper till med skruvvalet från vår träskruvportfölj. Dessutom kan du även hitta lastvärden i tabellerna för enkla applikationer och första grova uppskattningar.
Ladda nerGratis konstruktionsprogram direkt i webbläsaren
Med "Timber Connections"-modulen i vår beräkningsmjukvara Profis Engineering Suite, kan du effektivt planera, designa och dokumentera anslutningar för dina träskruvar förenligt med EN 1995-1-1 (EC5) och ETA-certifierade applikationsvillkor. Registrera dig nu gratis.
Registrera dig för Profis Engineering