Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

S-WXF-Z Helgängad träskruv med cylindriskt huvud

Träskruv med cylindriskt huvud och helgänga för prefabricerade och lastbärande konstruktioner

  • Arbete: Plyfa mot trä, Konstruktionsvirke
  • Grundmaterial: Trä, Timmer, Korslaminerat trä (CLT)
  • Miljöförhållanden: Torr inomhus, Inomhusmiljöer med tillfällig kondensbildning, Utomhusmiljö, landsbygd eller stadsmiljö med låg förorening
premium

Andra sökte även på Konstruktionsskruv or Träkonstruktion.

Gör dina val

Skruvdiameter d
  • 8 mm
  • 10 mm
Längd
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 240 mm
  • 260 mm
  • 280 mm
  • 300 mm
  • 325 mm
  • 350 mm
  • 375 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 500 mm
Förpackningsstorlek
  • 25 st
  • 50 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
Från 586,00 SEK