S-WCF-Z helgängad träskruv med försänkt huvud
Träskruv med försänkt huvud och helgänga för mer lastbärande träkonstruktioner och snygg finish
- Arbete: Plyfa mot trä, Konstruktionsvirke
- Grundmaterial: Trä, Timmer, Korslaminerat trä (CLT)
- Miljöförhållanden: Torr inomhus, Inomhusmiljöer med tillfällig kondensbildning, Utomhusmiljö, landsbygd eller stadsmiljö med låg förorening
premium
Andra sökte även på Konstruktionsskruv or Träkonstruktion.
Gör dina val
Skruvdiameter d
- 8 mm
- 10 mm
Längd
- 120 mm
- 140 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 240 mm
- 260 mm
- 280 mm
- 300 mm
- 325 mm
- 350 mm
- 375 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 500 mm
- 580 mm
Förpackningsstorlek
- 25 st
- 50 st
Kvantitet
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris