Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här

97 Produkter för "nuron"

Filter

Nuron

SF 6-22 Batteridriven borrskruvdragare
Beskrivning
Kraftfull borrskruvdragare med aktiv vridmomentskontroll och avancerad ergonomi för universell borrning och skruvning i trä och metall (Nuron Li-ion Platform)
Maximalt moment (mjuk/hård fog)
65 Nm (mjuk fog), 85 Nm (hård fog)
Varvtal utan belastning
växel 1: 490 varv/minut; växel 2: 2000 varv/minut
Chuckens klämområde
2 - 13 mm
               Hiltis ATC-system ger ytterligare skydd om tillbehöret skulle fastna.

Nuron

GDG 6-22 batteridriven rakslip
Beskrivning
Batteridriven rakslip med ställbart varvtal med kraftfull borstlös motor och extra drifttid för metallbearbetning och arkitektonisk metallbearbetning (Nuron Li-ion Platform)
Märkspänning
21.6 V
Varvtal utan belastning
växel 5: 19000 varv/minut; växel 6: 25000 varv/minut
Mått (LxBxH)
403 x 76 x 110 mm

Nuron

AG 6D-22 Batteridriven vinkelslip (125 mm)
Beskrivning
Kraftfull batteridriven vinkelslip med borstlös motor, SensTec-styrning och avancerade säkerhetsfunktioner för skivor upp till 125 mm (Nuron Li-ion Platform)
Märkspänning
21.6 V
Skivdiameter
125 mm
Verktygsvikt
2 kg

Nuron

AG 6D-22 Batteridriven vinkelslip (150 mm)
Beskrivning
Kraftfull batteridriven vinkelslip med borstlös motor, SensTec-styrning och avancerade säkerhetsfunktioner för skivor upp till 150 mm (Nuron Li-ion Platform)
Märkspänning
21.6 V
Skivdiameter
150 mm
Verktygsvikt
2 kg

Nuron

BX 3-ME-22 Batteridriven betongspikpistol (M&E-utgåvan)
Beskrivning
Nuron batteridriven bultpistol för montage av kablar, ledningar och gängbultar i betong, stål och murverk (max. spiklängd 24 mm│15/16")
Mått (LxBxH)
474 x 134 x 294 mm
Verktygsvikt
3.446 kg
Spiklängd
14 - 24 mm
               Verktygen i denna serie har Bluetooth-anslutning.

Nuron

SL 4-22 Batteridriven arbetslampa
Beskrivning
Batteridriven LED-lampa med kraftfull ljusstråle, lång räckvidd och tre lägen (arbetslampa, strålkastare och kombinerat) för belysning av arbetsområden (Nuron plattform)
Ljusstyrka
1800 lm
Vikt
1.3 kg

Nuron

PR 40G-22 Grön roterande lasernivå med enkel lutning
Beskrivning
En robust invändigt roterande lasernivå med väl synlig grön stråle och automatiska funktioner för avvägning, inriktning och räta vinklar (Nuron-plattform)
Noggrannhet
±1.5 mm vid 30 m
Laserklass
< 4,85 mW, 510-530 nm, Klass 2 (EN 60825), Klass II (FDA CFR 21 art. 1040)
Självnivellering i rumstemperatur
±5(±8.7%) °
               Unik mätningsprestanda. Hiltis Pulse Power-teknik arbetar med upp till 1 miljon impulser per sekund vilket ger mycket tillförlitliga avläsningar till och med under de mest svåra förhållanden.

Nuron

SC 30WR-22 Batteridriven cirkelsåg
Beskrivning
Batteridriven cirkelsåg med extremt kapdjupsområde för exakta kapsnitt på ned till 70 mm│2-5/8" djup (Nuron Li-ion Platform)
Max. kapningsdjup
70 mm
Bladdiameter
190 mm
Grundmaterial
Trä

Nuron

AG 5D-22 Batteridriven vinkelslip (125 mm)
Beskrivning
Batteridriven borstlös vinkelslip med död mans grepp för daglig kapning och slipning med skivor upp till 125 mm (Nuron Li-ion Platform)
Märkspänning
21.6 V
Skivdiameter
125 mm
Verktygsvikt
2.1 kg

Nuron

R 6-22 Byggradio

Nuron

Nuron / Nuron


Beskrivning
Batteridriven bärbar arbetsplatsradio med upp till 22 timmars uppspelning per laddning och extra hållbarhet för användning på byggarbetsplatser (Nuron Li-ion Platform)
Kompatibilitet med batterisystem
Nuron
Alternativ för anslutning
Bluetooth, NFC, Aux
Radiosändning
AM, DAB/DAB+, FM

Nuron

VC 4HX-22 T15 Batteridriven H-klass dammsugare
Beskrivning
Kraftfull batteridriven dammsugare med stor behållare för anslutning till elverktyg och rengöring av arbetsplatser (våt och torr), 15 liters tank (Nuron-batteri)
Max. vakuum
17 kPa
Behållarens kapacitet
15 L
Dammklass
H

Nuron

SCO 6-22 Kapverktyg


Beskrivning
Batteridrivet kapverktyg för gips med borstlös motor för snabba, rena och exakta kapsnitt i skivor och tunn plåt (Nuron Li-ion Platform)
Verktygsvikt
1.4 kg
Grundmaterial
Gipsvägg
A-viktad emissionsljudtrycknivå
79 dB (A)

Nuron

HDE 500-22 Batteridriven injekteringspistol
Beskrivning
Batteridriven injekteringspistol för hybrid/epoxi kemankare med smarta funktioner för att öka hastigheten och säkerheten samt minska spillet (Nuron Li-ion Platform)
Batterityp
22 V
Mått (LxBxH)
440 x 120 x 230 mm
Typ av fogpistol
Batteri

Nuron

PM 50MG-22 Multilinjelaser


Beskrivning
Grön multilinjelaser med hög synlighet, 3 gröna 360°-linjer och över 15 timmars drifttid för avvägning, inriktning, vinkelpositionering och lodning (Nuron plattform)
Noggrannhet
±3 mm vid 10 m
Max. arbetsavstånd (diameter)
80 m (linjer), 130 m (linjer, med mottagare)
Batterityp
22 V
               Unik mätningsprestanda. Hiltis Pulse Power-teknik arbetar med upp till 1 miljon impulser per sekund vilket ger mycket tillförlitliga avläsningar till och med under de mest svåra förhållanden.

Nuron

DSH 700-22 ATC Batteridriven kapsåg (300 mm)
Beskrivning
Mångsidig batteridriven kapsåg med bakre handtag, för kapning upp till 120 mm med 300 mm blad i betong, murverk och metall (Nuron plattform)
Grundmaterial
Alla typer av betong och tegel, Alla typer av murverk (ihåligt tegel, kalksten etc.), Asfalt, Stål, Mineral
Mått (LxBxH)
740 x 290 x 350 mm
Skyddsklass
IEC Batteridrivet
               Hiltis ATC-system ger ytterligare skydd om tillbehöret skulle fastna.
               [VÅT: denna produkt är avsedd för våt borrning.] [TORR: denna produkt är avsedd för torrborrning.] [VÅT_TORR: denna produkt är avsedd för våt eller torr borrning.]

Nuron

BX 3-22 Batteridriven betongspikpistol
Beskrivning
Nuron batteridriven spikpistol för montage av gipsväggsspår och annat lättare montage mot betong, stål och murverk (max. spiklängd 30 mm×1-1/8")
Mått (LxBxH)
474 x 134 x 370 mm
Verktygsvikt
3.514 kg
Spiklängd
14 - 30 mm
               Verktygen i denna serie har Bluetooth-anslutning.

Nuron

SF 6H-22 Batteridriven borrskruvdragare
Beskrivning
Kraftfull borrskruvdragare med hammarfunktion med aktiv vridmomentskontroll och avancerad ergonomi för universell borrning och skruvning i trä, metall och murverk (Nuron Li-ion Platform)
Maximalt moment (mjuk/hård fog)
65 Nm (mjuk fog), 85 Nm (hård fog)
Varvtal utan belastning
växel 1: 490 varv/minut; växel 2: 2000 varv/minut
Chuckens klämområde
2 - 13 mm
               Hiltis ATC-system ger ytterligare skydd om tillbehöret skulle fastna.

Nuron

TE 60-22 Batteridriven borrhammare
Beskrivning
Stark och batteridriven SDS Max (TE-Y) borrhammare med aktiv vridmomentskontroll (ATC) och aktiv vibrationsreducering (AVR) för kraftfull borrning och bilning i betong (Nuron)
Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
6.3 kg
Optimalt slagborrningsområde
18 - 40 mm
Slagborrningsområde i diameter
12 - 100 mm
               Hiltis aktiva vibrationsdämpning minskar vibrationer med upp till två-tredjedelar jämfört med konventionella elverktyg, vilket ger hög arbetskomfort och ökad produktivitet.
               Hiltis ATC-system ger ytterligare skydd om tillbehöret skulle fastna.
Verktyg i denna grupp använder en Hilti TE-Y-chuck (SDS Max)

Nuron

TE 50-22 Batteridriven borrhammare
Beskrivning
Kompakt och batteridriven SDS Max (TE-Y) borrhammare med lägre vikt, mer kraft och mindre vibrationer för borrning och bilning i betong (Nuron-batteri)
Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
5.5 kg
Optimalt slagborrningsområde
16 - 35 mm
Slagborrningsområde i diameter
12 - 82 mm
               Hiltis aktiva vibrationsdämpning minskar vibrationer med upp till två-tredjedelar jämfört med konventionella elverktyg, vilket ger hög arbetskomfort och ökad produktivitet.
               Hiltis ATC-system ger ytterligare skydd om tillbehöret skulle fastna.

Nuron

VC 4MX-22 T8 Batteridriven M-klassad stoftavskiljare
Beskrivning
Kompakt och kraftfull batteridriven stoftavskiljare för rengöring av arbetsplatser (våt och torr), 8l behållare (Nuron batteri). Ryggsäck tillgänglig som tillbehör. M-klass dammsugare.
Max. vakuum
17 kPa
Behållarens kapacitet
8 L
Dammklass
M

Nuron

NUN 10K-22 Batteridriven hydraulpump
Beskrivning
10 000 psi (700 bar) batteridriven hydraulpump för kraftfull kapning/klämning och fjärrkapning av kablar under jord och skyddsarmerade kablar (Nuron-batteri) - fjärrkontroll ingår
Batterisystem
Nuron
Märkspänning
21,6 V

Nuron

SM 60-22 Batteridriven kap- och gersåg
Beskrivning
Kap- och gersåg med dubbla spärrar och glidyta med en korssnittskapacitet på upp till 100x355 mm, 4" x 13-3/4" (Nuron plattform)
Bladdiameter
305 mm
Grundmaterial
Trä, Plast
Varvtal utan belastning
växel 1: 4300 varv/minut

Nuron

SSH 6-22 batteridriven plåtsax
Beskrivning
Batteridriven plåtsax för snabba kapsnitt i plåt och profiler upp till 2,5 mm │12 gauge – med Hilti SSH CS-blad som medföljer (Nuron-plattform)
Materialtyp
Platt plåt, C.L.U. profil
Märkspänning
21.6 V
Verktygsvikt
2.2 kg

Nuron

SB 6-22 Bandsåg för djup kapning
Beskrivning
Bandsåg med dubbla avtryckare för djup kapning för exakt, ljudsvag och praktiskt taget gnistfri kapning genom metall med upp till 127 mm│5" kapdjup (Nuron plattform)
Grundmaterial
Metall, Rostfritt stål, Gjutjärn, Aluminium, Kolstål
Verktygsvikt
6.32 kg
A-viktad emissionsljudtrycknivå
75 dB (A)

Nuron

SSH 6-22 CD Sladdlös metallsax
Beskrivning
Sladdlös dubbelklippt sax för snabba snitt i spiral- och ventilationskanaler upp till 4 x 0,9 mm│20 gauge - med Hilti SSH CD-blad ingår (Nuron batteriplattform)
Materialtyp
Platt plåt, C.L.U. profil
Märkspänning
21.6 V
Verktygsvikt
2.2 kg

Nuron

SL 2-22 LED-arbetslampa


Beskrivning
Batteridriven LED-arbetslampa med batteritid som räcker hela dagen. Lampa med ett roterande huvud och stor krok för att belysa arbeten som utförs av en person (Nuron plattform).
Ljusstyrka
500 lm
Lux
350 lx @ 1 m

Nuron

SL 6-22 LED-byggbelysning


Beskrivning
Batteridriven byggbelysning med LED-lampa och en batterilivslängd som räcker hela dagen. Med roterande huvud och flera monteringsalternativ kan du lysa upp arbetsområdet för flera personer (Nuron batteriplattform)
Ljusstyrka
3000 lm
Lux
2100 lx @ 1 m

Nuron

SB 4-22 Bärbar bandsåg


Beskrivning
SB 4 Batteridriven bärbar bandsåg inkl. 14/18 TPI blad för precisionskapning med låg bullernivå och låg gnistbildning genom metall upp till 63,5 mm kapdjup (Nuron plattform)
Grundmaterial
Metall, Rostfritt stål
SI-AT-22 AT modul


Beskrivning
Tillbehör för batteridrivna mutterdragare för att automatisera förspänning av fästen i enlighet med godkännanden (Nuron batteriplattform)
Tillbehörstyp
AT-moduler
Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
0.24 kg
Mått (LxBxH)
123 x 74 x 56 mm
Bitshållare 1/4" batteriverktyg
Beskrivning
Tillbehör för batteridrivna borrskruvdragare/skruvdragare på Nuron Li-ion Platform
Ingen teknisk data tillgänglig
Bälteskrok SD
Beskrivning
Tillbehör för batteridrivna borrskruvdragare/skruvdragare på Nuron Li-ion Platform
Ingen teknisk data tillgänglig
Bälteskrok


Beskrivning
Tillbehör för batteridrivna borrskruvdragare/skruvdragare på Nuron Li-ion Platform
Ingen teknisk data tillgänglig

Nuron

Batteriadapter BA-22 box


Beskrivning
Batteriadapter för att driva Hilti 22 V CPC litiumjonverktyg med Nuron-batterier
Kompatibilitet med batterisystem
Nuron
Mått (LxBxH)
135 x 93 x 75 mm
Vikt
0.4 kg

Nuron

CU 4-22 laddningsadapter

Nuron

Nuron / Nuron


Beskrivning
USB-laddningsadapter till Nuron-batterier, med trådlös laddning, USB-C PD och USB-A-portar för att ladda bärbara datorer, surfplattor med mera
Kompatibilitet med batterisystem
Nuron
Verktygsväska B22/C (XL) tom
Beskrivning
Nuron verktygslåda med hårt hölje för förvaring och transport av flera verktyg med tillbehör
Tillbehörstyp
Verktygslådor
Mått (LxBxH)
595 x 461 x 149 mm
Case 2-tools (S) SF/SI tom
Beskrivning
Nuron verktygslåda med hårt hölje för förvaring och transport av flera verktyg med tillbehör
Tillbehörstyp
Verktygslådor
Mått (LxBxH)
495 x 395 x 149 mm
Verktygsväska B22/C (S) tom
Beskrivning
Nuron verktygslåda med hårt hölje för förvaring och transport av flera verktyg med tillbehör
Tillbehörstyp
Verktygslådor
Mått (LxBxH)
444 x 395 x 119 mm
Showing 61 - 97 of 97 Products