- Hem
- Elverktyg för ställningsbyggare

Hilti rekommenderar
Elverktyg för ställningsbyggare
Alla verktyg du behöver för att montera byggnadsställningar
Mutterdragare

SIW 4AT-22 ½" BATTERIDRIVEN MUTTERDRAGARE
- Den ideala batteridrivna mutterdragaren för icke-bärande infästning
- Mer arbete per laddning tack vare Nuron-batterier
- Ställ in exakt vridmoment med momentmodulen
- Tre hastighetsinställnignar
Borrhammare

TE 6-22 BATTERIDRIVEN BORRHAMMARE
- SDS plus
- Prestanda, mångsidighet och ergonomi i ett
- Borrning och slagborrning i betong och murverk: 4-28 mm
- Bilningsfunktion för lättare mejsling
Tigersåg

SR 30-A36 Tigersåg
- Slaglängd: 32 mm
- Slaghastighet: 2800 slag / minut
- Grundmaterial: Metall, Trä, Tegel, Lättbetong
- Extremt kraftfull tigersåg gjord för dina absolut tyngsta rivningsjobb med stålstrukturer och murverk
Vinkelslip

AG 6D-22 BATTERIDRIVEN VINKELSLIP
- Diameter: 125 mm
- Slimmad och kraftfull
- Ultimat kraft i förhållande till vikt
- Sense tech-sensorer på handtaget för extra säkert arbete
Cirkelsåg

SC 30WR-22 BATTERIDRIVEN CIRKELSÅG
- För träarbeten upp till 70 mm djupt
- 45 grader vid 45 mm tjocklek
- Tredubblad kaphastighet tack vare nya Nuron-batterier
- Ergonomisk precisionskapning
Byggradio

R 6-22 BYGGRADIO
- Bärbar och drivs på Nuron-batterier
- Bluetooth, NFC och Aux
- Synka flera radioapparater till samma uppspelningsenhet
- Kraftfullt stereoljud med batteriladdning som räcker hela dagen
Välj rätt elverktyg för ställningsbyggnader
Oavsett om du står inför renovering av ditt hem eller planerar att bygga ut din befintliga struktur, är valet av rätt verktyg avgörande för att säkerställa ett smidigt och framgångsrikt projekt. Här erbjuder vi ett brett sortiment av högkvalitativa byggverktyg som är utformade för att möta behoven hos både professionella byggare och entusiastiska hemmafixare.
1. Mutterdragare
Förenkla monteringsprocessen med en pålitlig mutterdragare. Perfekt för att snabbt och exakt dra åt och lossa muttrar vid installation av strukturer eller montering av möbler. Vår AT-modul fungerar som en digital momentnyckel, du slår in värdet och mutterdragaren sköter resten.
2. Borrhammare:
För effektiv borrning och mejsling är en lättviktig borrhammare ett oumbärligt verktyg. Oavsett om du ska installera en ny dörr eller skapa öppningar i väggar ger denna borrhammare kraft och precision.
3. Tigersåg:
En tigersåg är konstruerad för att göra kapningar genom olika material, inklusive trä och metall. Oavsett om du behöver anpassa träpaneler eller skära genom metallrör kommer denna såg att leverera pålitliga resultat. Särskilt kraftfull vid rivningsarbeten och om du har med gjutjärnsrör att göra
4. Cirkelsåg för Trä:
För precisionskapningar i trä är en cirkelsåg det perfekta verktyget. Bygg plattformar, skapa anpassade träpaneler, trädäck eller genomför andra träprojekt med denna pålitliga cirkelsåg.
6. Jobbradio:
Skapa en trivsam arbetsmiljö för ditt team med en jobbradio. Med robust design och kristallklart ljud är den ett perfekt tillskott till din arbetsplats, oavsett om det är inomhus eller utomhus.
Nuron - batterisystemet för alla byggarbetare
Med detta urval av Nuron verktyg får du elverktyg utan kompromisser tack vare batterier med längre livslängd, tidsbesparande tillbehör och en rad tjänster som håller dig produktiv, idag och imorgon. Så om det är åtdragning, fastsättning eller bultning som ingår i dina dagliga uppgifter kan du lita på att dina byggprojekt blir produktivare med verktyg ur Nuron-sortimentet. Och eftersom de flesta av dessa verktyg drivs med samma batteriplattform kan det inte bli enklare att växla mellan olika verktygskit för olika uppgifter - med fördelen av ett helt sladdlöst tillvägagångssätt på dina nuvarande och framtida arbetsplatser.
Förutom säkerhetsfunktionerna på våra verktyg, som Active Torque Control och Active Vibration Reduction, innebär även våra andra tillbehör, som dammutsug och portabla lampor, att du kan arbeta i en säkrare miljö. Så även när du hanterar vardagliga uppgifter med en spärrhake, hylsa eller något annat i ditt verktygsbälte för byggnadsställningar, kan vi se till att du är helt förberedd för det aktuella jobbet.
Oavsett om du är en erfaren byggare eller en entusiastisk renoverare är rätt verktyg nyckeln till framgång. Utforska vårt sortiment av högkvalitativa byggverktyg och ta ditt nästa projekt till nya höjder. Dedikationen till hållbarhet och prestanda gör dessa verktyg till det självklara valet för alla dina byggbehov. Bygg med förtroende och ta nästa steg mot ett lyckat projekt.
Klicka på länkarna för att se fler batteridrivna elverktyg eller vår sektion med batterier och laddare.