- Hem
- Verktyg för snickare | Byggnadssnickare

Hilti rekommenderar
Verktyg för snickaren
Vi radar upp de viktigaste elverktygen för den professionella hantverkaren

SMT 6-22 Multiverktyg
- Ergonomiskt grepp
- Justerbar hastighet: 10,000-20,000 opm
- Starlock MAX-fäste
- Vibrationsvärde vid kapning av trä: 2,5 m/s²

SJD 6-22 Sticksåg
- D-grepp
- Bättre kontroll – låg vikt
- Hög precision ger dig fina snitt
- Snabb bladbroms

SR 4-22 Tigersåg
- Låg vikt, enhandsfattning
- Kapar i de mest svåråtkomliga ställena
- Lång livslängd och lågt underhållsbehov
- Sågar snabbt och rakt

SR 6-22 Tigersåg
- Kraftfull sladdlös tigersåg
- Sågar genom metall eller trä med spikar
- Upp till 26 % lägre vibrationer än förr
- För tung rivning

SC 6WL-22 Cirkelsåg Trä
- Max. kapdjup: 60 mm
- Snabbare kaphastighet
- Borstlös motor
- Längre batteritid

SC 30WR-22 Cirkelsåg för trä
- Tredubbel kaphastighet
- Fördubblad drifttid per laddning
- Praktiskt taget dammfri kapning
- Max. kapningsdjup: 70 mm

GX 90-WF Spikpistol för trä
- Spiklängd 50-90mm
- För träreglar, läkt, fasad och tak
- Enkla justeringar av sättdjup
- Drivs på gaspatroner
SID 4-22 Skruvdragare
- Skruvdragare med slagfunktion
- LED-lampor runt chucken
- Extra kompakt storlek – 134 mm
- Maximalt vridmoment: 186 Nm

SF 4-22 Borrmaskin
- Kompakt borrskruvdragare
- Metallchuck och borstlös motor
- Avancerade säkerhetsfunktioner
- Verktygsvikt 1,28 kg

AG 6D-22 Vinkelslip (125 mm)
- Skivdiameter: 125 mm
- Extra smal men kraftfull
- Bäst förhållande mellan kraft och vikt
- Aktiv vridmomentskontroll

VC 5-22 Dammsugare
- Kompakt och kraftfull
- Dammkapacitet: 3 kg
- Flexibel dammsugarslang
- Lätt att transportera

Fördelarna med Nuron
- Driv över 90 verktyg på ett och samma batterisystem
- Få mer arbete gjort per batteriladdning
- Nya och förbättrade säkerhetsfunktioner vid användning
- Inbyggd data- och batteridiagnostik
- Platstjänster*
*Fleet prenumeration krävs
vilka elverktyg behöver en snickare?
En hantverkare med inriktning på byggnadssnickeri och arbete med massivträ som KL-trä behöver en mängd olika elverktyg för att utföra sitt arbete effektivt.
Bland de viktigaste verktygen finns borrmaskinen, som används för att göra hål i trä, gips, metall eller lättbetong. Cirkelsågen är oumbärlig för att såga igenom olika material, medan sticksåg, sänksåg och kap- & gersågen möjliggör kapning och snitt i olika vinklar. För slipning och jämning av trä och andra material används slipmaskinen.
Skruvdragaren är givetvis en trofast tjänare för att spänna och lossa skruvar. Tigersågen kommer väl till pass för rivning och renovering. Multiverktyget får man inte glömma, den är användbar för att jämna till, instickssåga, avverka och forma träytor. Sist men inte minst är spikpistolen är ett snabbt och effektivt verktyg för att spika upp paneler och fästdon för kabeldragning enkelt och smidigt.
De BÄSTA VERKTYGEN FÖR SNICKARE PÅ NURON-PLATTFORMEN
Med utvalda verktyg i Nuron-serien får du elverktyg utan kompromisser tack vare batterier med längre livslängd, tidsbesparande tillbehör och en rad tjänster som håller dig produktiv, idag och imorgon. Så om du ska såga, borra eller slipa i en rad olika material kan du lita på snickeriverktyg från Nuron-sortimentet. Och eftersom de flesta av dessa verktyg drivs med samma batteriplattform kan det inte bli enklare att växla mellan olika kit för olika uppgifter - med den extra bonusen av en helt sladdlös metod på alla dina nuvarande och framtida arbetsplatser.
Förutom säkerhetsfunktioner på våra verktyg som aktiv momentkontroll och aktiv vibrationsreducering, innebär våra extra dammsugartillbehör för att minska damm och bärbara lampor också att du kan arbeta i en säkrare miljö. Så även när du hanterar vardagliga uppgifter som att såga i trä, använda handverktyg eller mäta upp kan vi se till att du är helt förberedd för det aktuella jobbet.