SAFESET-SYSTEM FÖR INFÄSTNINGAR OCH ARMERINGSJÄRN

Den enkla, säkra, effektiva och fullt godkända metoden för installationer på arbetsplatsen

SAFESET-SYSTEM FÖR  INFÄSTNINGAR OCH ARMERINGSJÄRN
SafeSet system for the reliable and simple installation of anchors and rebar connections

SafeSet är Hiltis system för infästningar och efterinjekterad armering
SafeSet bidrar till att säkerställa att infästningarna kan ta den dimensionernade lasten på ett säkert sätt och minimera risken för att infästningarna ska fallera. Systemet gör även att installationen av infästningar och armering går fortare.
Alla delar inom SafeSet har internationella godkännanden och fungerar tillsammans som ett system.

FRÅGA EN INGENJÖR

HUR SAFESET FÖRBÄTTRAR INSTALLATIONEN AV INFÄSTNINGAR OCH ARMERING

SafeSet system with cordless battery dispenser HDE 500-A22 and ultimate-performance hybrid mortar HIT-HY 200

Säkert

SafeSet minskar risken för misstag under installationsarbetet. SafeSet är tillförlitligt och säkert tack vare att systemet undanröjer rengöringsmomentet som kan påverka lastkapaciteten hos infästningen och armeringen negativt.

Rebar installation with SafeSet system

EFFEKTIVT

SafeSet-systemet är enkelt att använda och ger en snabb installationsprocess. Systemet eliminerar de mest tidskrävande stegen, till exempel att rengöra hål. Det gör att installationerna kan genomföras på halva tiden mot traditionella metoder.

ICC ES approval for the Hilti SafeSet system

INTERNATIONELLT GODKÄND

SafeSet-systemet har utvecklats med innovativa idéer och genomgått omfattande tester. Systemet har fått godkännanden av världskända, internationella institutioner.

SE HUR SAFESET FUNGERAR

Tillförlitlig, godkänd SafeSet-metod för infästningar och installation av armering

SAFESET för infästningar

SafeSet gör installationen av infästningar säkrare och effektivare

Läs mer
Tillförlitlig, godkänd SafeSet-metod för infästningar och installation av armering.

SAFESET för armering

SafeSet gör installation av armering säkrare och effektivare

Läs mer

BÖRJA UTNYTTJA FÖRDELARNA MED SAFESET

Dela