HIT-RE 500 V4 Injekteringsmassa
Ny produktArtikel #r12560055
Ultimat injekteringsmassa med godkännanden för armeringar och tunga infästningar
- Grundmaterial: Betong (osprucken)
- Godkännanden/testrapporter: Brand, ETA
- Seismisk belastning: Ja
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Ultimat prestanda och utmärkt kodefterlevnad för praktiskt taget alla betong-till-betong- och stål-till-betong-anslutningar – ETA-bedömning för förankring inkl. C1 och C2 seismisk och ETA för armeringsjärn inkl. brand och seismisk
- Den första epoximassan som är klassificerad enligt EAD 332402-00-0601 för betong-till-betong-anslutningar – styva anslutningar kan nu utformas och utföras med eftermonterade armeringar utan skarvar enligt den senaste konstruktionsmetoden TR069
- Lämplig för de tuffaste arbetsplatsförhållandena – fungerar även i diamantkärnborrade, våta eller undervattenshål (beroende på stångens specifikation och godkännanden), extremt djupa injekteringsdjup, stora diametrar och vid temperaturer ned till -5 °C
- Förbättrad fogstyrka i de mest krävande tillämpningarna – såsom sprucken betong och seismiska C2-förhållanden
- Enklare att specificera och beställa – använd PROFIS Engineering för att utforma anslutningar till grundplattor och PROFIS armeringsjärn för att utforma betong-till-betong-anslutningar enligt EC2, TR069 eller Hiltis konstruktionsmetod
Användningsområden
- Bärande konstruktioner med eftermonterade armeringsjärn (t.ex. förlängning av plattor, anslutning till väggar/pelare, trappor och grunder)
- Strukturell renovering av byggnader, broar och annat bygg- och anläggningsarbete, efterjustering och förstärkning av betongprofiler
- Infästning av bärande stålkonstruktioner (t.ex. pelare och balkar)
- Montage av bärande grundplattor, även i sprucken betong och svåra seismiska förhållanden
- Montage i natursten och trä, inklusive GLT och CLT tillverkad av furu eller gran
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.