SSH 6-A22 batteridriven plåtsax med dubbla skär
Ny produktArtikel #r10695219
Batteridriven plåtsax för snabb eller böjd kapning i plåt, spirorör och annan vanlig kapning i metall upp till 2,5 mm
- Materialtyp: Platt plåt, C.L.U. profil
- Märkspänning: 21.6 V
- Verktygsvikt: 2.2 kg
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Borstlös motor som håller upp till tre gånger längre (inga skador på kommutatorn och inga kolborstar som behöver bytas)
- Byta skärblad utan nyckel – mindre avbrott för att byta skär
- Fem olika skär – så du kan anpassa dig efter jobbet
- Låsswitch
- Batteridriven plattform – använd samma batteri till alla dina verktyg med 22 V
Användningsområden
- Kapa plåt upp till 2,5 mm
- Kapa spirorör 4x 0,9 mm
- Kapa rostfritt stål upp till 1,5 mm
- Invändig kapning och stansning
Tjänster
![Verktygsservice](/medias/sys_master/images/h75/h14/10148824842270.png)
Verktygsservice
3 dagar eller gratis
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.