Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här

Specialelverktyg

Se hur vårt sortiment av specialverktyg kan bespara dig arbete och förbättra byggkvaliteten vid betonggjutning, tillverkning av plåt och många andra vardagliga uppgifter på arbetsplatser

13 Produkter

Filter

Nuron

NRC 6-22 Batteridriven armeringskap
Beskrivning
Batteridriven armeringskap för kall kapning med låg gnistbildning av gängstänger och (25 mm/#8) armeringsjärn (Nuron plattform)
Kapacitet för kapning av armeringsjärn (mm)
1 tum
Bladdiameter
110 mm
Vikt
3.3 kg

Nuron

NHG 6-22 Batteridriven värmepistol
Beskrivning
Kraftfull batteridriven värmepistol med snabb uppvärmning och högt luftflöde för kabelavslutningar, rörböjning och värmekrympningar (Nuron plattform)
Temperatur – max.
500 °C
Temperatur – min.
300 °C
Vikt
0.63 kg

Nuron

STR 4-22 batteridriven gängstångskap
Beskrivning
Batteridriven kompakt gängstångskap för kapning av gängstänger upp till 10 mm i diameter. M10 skär medföljer.
Materialtyp
Gängstång, Gängstång stål, Gängstång av rostfritt stål
Märkspänning
21.6 V
Verktygsvikt
2.69 kg

Nuron

NCV 10-22 Ryggburen betongvibrator
Beskrivning
Batteridriven ryggburen betongvibrator med borstlös motor för komprimering av väggar, plattor och grunder (Nuron plattform)
Mått (LxBxH)
320 x 218 x 666 mm
Vikt
8.28 kg
IP-skyddsklass
IP 67 (NCV 10-22 vipp), IP X4 (NCV 10-22)

Nuron

NCV 4-22 Batteridriven betongvibrator
Beskrivning
Handhållen batteridriven betongvibrator med borstlös motor för komprimering av små gjutningar (Nuron plattform)
Vibrationsfrekvens
15 000 VPM
Strängdiameter
28 mm
Slanglängd
1 m
NCV Intern vibrator
Beskrivning
Intern betongvibrator för användning med Hilti NCV 10-22 batteridrivna ryggburna betongvibratorer (Nuron plattform)
IP-skyddsklass
IP 67 (NCV 10-22 vipp)

Nuron

RT 6-22 Batteridriven popnitpistol
Beskrivning
Batteridriven popnitpistol för snabbt montage av fasadbeklädnad med låg ansträngning och metallbearbetning med stål- eller aluminiumnitar (Nuron-batteriplattform)
Nitmaterial
Aluminium, Stål, Rostfritt stål
Nosdel storlekar
2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
Dragkraft
10000 N

Nuron

NMX 6-22 Batteridriven betongblandare
Beskrivning
Batteridriven brukblandare med kraftfull borstlös motor för omrörning av betong, murbruk och många andra byggmaterial (Nuron plattform)
Maximalt varvtal utan belastning (varvtal)
1: 250 varv/minut; 2: 425 varv/minut; 3: 600 varv/minut
Max. moment
52 Nm

Nuron

NPU 100-22 Batteridriven hålstans
Beskrivning
Kompakt och mångsidigt batteridrivet hydrauliskt håltagningsverktyg för hålslagning i ledningsstorlek genom olika material (Nuron Li-ion Platform)
Mått (LxBxH)
124 x 75 x 372 mm
Slagkraft
107 kN
Stansningskapacitet i stål
4" / 10 Ga steel

Nuron

SSH 6-22 batteridriven plåtsax
Beskrivning
Batteridriven plåtsax för snabba kapsnitt i plåt och profiler upp till 2,5 mm │12 gauge – med Hilti SSH CS-blad som medföljer (Nuron-plattform)
Materialtyp
Platt plåt, C.L.U. profil
Märkspänning
21.6 V
Verktygsvikt
2.2 kg

Nuron

SSH 6-22 CD Sladdlös metallsax
Beskrivning
Sladdlös dubbelklippt sax för snabba snitt i spiral- och ventilationskanaler upp till 4 x 0,9 mm│20 gauge - med Hilti SSH CD-blad ingår (Nuron batteriplattform)
Materialtyp
Platt plåt, C.L.U. profil
Märkspänning
21.6 V
Verktygsvikt
2.2 kg

Nuron

SPN 6-22 CN Batteridriven nibblare
Beskrivning
Batteridriven nibblare med hög kapacitet för kapning av plåt och metallprofiler med högre hastighet och minimal vridning (Nuron Li-ion Platform)
Materialtyp
Platt plåt, Korrugerad plåt, Trapetsformad plåt, C.L.U. profil
Märkspänning
21.6 V
Verktygsvikt
2 kg

Nuron

SPN 6-22 RN Batteridriven nibblare
Beskrivning
Batteridriven nibblare med hög kapacitet för kapning av metallprofiler med högre hastighet och minimal vridning (Nuron Li-ion Platform)
Materialtyp
C.L.U. profil, Korrugerad plåt, Platt plåt, Trapetsformad plåt
Märkspänning
21.6 V
Verktygsvikt
2 kg