AG 125-15DB Nätdriven vinkelslip
Ny produktArtikel #r4522690
Nätdriven vinkelslipmaskin på 1500 W med aktiv vridmomentskontroll, dödmansgrepp och broms för maximal säkerhet, klarar skivor upp till 125 mm
- Skivdiameter: 125 mm
- Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri: 2.7 kg
- Max. kapningsdjup: 34 mm
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Aktiv vridmomentskontroll (ATC) förhindrar att verktyget roterar okontrollerat om skivan fastnar, som tar bort en vanlig säkerhetsrisk
- Hilti Smart Power justerar kraften automatiskt efter materialet som du kapar som ger dig en jämnare kraft vilket skyddar motorn mot överbelastning
- Den slitstarka dammkåpan (tillval) ger dig ett bekvämare arbete som är i stort sett dammfritt
- Ergonomiskt utformat verktyg för universell kapning och slipning
- Snabb broms som stoppar skivan på någon sekund – perfekt när du jobbar i trånga utrymmen
Användningsområden
- Kapar och slipar stål och mineralbaserade material
- Kapning, grovslipning och finish på metaller och mineralmaterial
- Ta bort beläggningar på betong och puts
- Rengöra fogar
- Du kan arbeta på många olika material
Tjänster
Verktygsservice
3 dagar eller gratis
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Kostnadsfri service upp till 1 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Fleet Management
Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
- Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.