GDG 6-A22 batteridriven rakslip
Ny produktArtikel #r11229136
Batteridriven rakslip med ställbart varvtal, kraftfull borstlös motor för metallbearbetning
- Märkspänning: 21,6 V
- Mått (LxBxH): 393 x 85 x 125 mm
- A-viktad emissionsljudtrycknivå: 76 dB (A)
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Gjord för att ge mycket kraft – denna batteridrivna rakslip har ett högt vridmoment och en borstlös motor för att ge dig den kraft du behöver
- Rakslip med ställbart varvtal – Justera från 10 000–25 000 varv/min för få den bästa balansen mellan snabb borttagning och finslipning
- Borstlös motor som maximerar effekten från den batteridrivna rakslipen samtidigt som det blir mindre reparationer jämfört med nätdrivna eller luftdrivna rakslipar
- Designad för effektivitet – gjord för att avverka mycket metall per laddning som gör att du får mer gjort
- Bra ergonomi med låsswitch och bra balans på verktyget gör att det är skönare att hålla, vilket behövs för ett precist metallarbete
Användningsområden
- Metallarbete på plats – rengöring av ytor, svetsfogar och rör, ta bort rost, avgradning, polering, satinering och annat finisharbete
- Industriellt metallarbete – grov materialborttagning, ta bort svetsfogar, förstora och göra hål, förbereda rör för svetsning
Tjänster
![Verktygsservice](/medias/sys_master/images/h75/h14/10148824842270.png)
Verktygsservice
3 dagar eller gratis
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.