Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här

Skenkopplingar – fotkopplingar, skarvstycken, vinklar, balkklammer, pendelmuttrar och montagebultar för anslutning av skenor och balkar till montagesystem.

255 Produkter

Filter
MQM Vingmutter
Beskrivning
Förzinkad vingmutter för anslutning av komponenter i modulära upphängningssystem
Material
Vingar: plast PA, Mutter: S355MC - DIN EN 10149-2
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
HHK 41 T-bult
Beskrivning
Vanlig förmonterad pendelmutter för anslutning av rörklammer till MQ-skenor
Produktklass
Standard
Material
DD11 - DIN EN 10111
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
MQA-B pendelmutter
Beskrivning
Förzinkad pendelmutter – brandtestad enligt ETA
Godkännanden
ETA
Produktklass
Premium
Material
Mutter: C4C - DIN EN 10263, Platta: S 235 JRG2 - DIN EN 10025, Plast PBT
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
               Produkter i denna grupp har en publicerad brandmotståndsklass.
MQZ-TW Trapetshjul
Beskrivning
Ultimat förzinkad justerbar montageplatta för trapetstillämpningar
Material
DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, DC04 - DIN EN 10130
Materialtjocklek
3 mm
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
MQP-U


Beskrivning
Förzinkad universalkoppling för strävning av modulära stödsystem med gängstång
Material
S235JR - DIN EN 10025
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
Materialtjocklek
5 mm
MM-WN


Beskrivning
Förzinkad vingmutter för anslutning av komponenter till MM-system
Produktklass
Premium
Material
Mutter: DC04 - DIN EN 10130, Vinge: PA
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MM-CW skenbricka
Beskrivning
Skenbricka för flera tillämpningar som kan användas MM-system
För användning med
MM-C-16, MM-C-30, MM-C-36, MM-C-45
Material
DD11 - DIN EN 10111
Produktklass
Standard
MM-S


Beskrivning
Förzinkad pendelmutter för montage av gängade komponenter i MM-skenor
Produktklass
Premium
Material
S355 MC - DIN EN 10149-2
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad


Material
Förbindelse: S275JR - DIN EN 10025, Grundplatta: S355MC - DIN EN 10149-2, Bult: stål klass 8.8, mutter: stål klass 8
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
MM-ST


Beskrivning
Förzinkad förmonterad hammarhuvudskruv för snabbt montage i MM-skenor
Produktklass
Ultimate
Material
Platta: DD11 - DIN EN 10111, Mutter: DC04 - DIN EN 10130
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
MM-AH-90


Beskrivning
Förzinkad 90-gradig vinkel för sammankoppling av flera MM-skenor
Produktklass
Premium
Material
DC04 - DIN EN 10130
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
MM-A-90


Beskrivning
Förzinkad 90-gradig förmonterad vinkel för sammankoppling av flera MM-skenor
Produktklass
Ultimate
Material
DC04 - DIN EN 10130
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
MM-T-16-36


Beskrivning
Förzinkad balkklammer för montage av MM-skenor direkt mot stålbalkar
Material
EN-GJMB-550-4 - DIN EN 1562
Ytbehandling
Förzinkade
Konsolsträva MM-AB
Beskrivning
Vinkelstöd för MM-konsoler
Materialtjocklek
2,5 mm
Material
S235JR - DIN EN 10025
Ytbehandling
Förzinkade
MQT Balkklammer
Beskrivning
Förzinkad balkklammer för fastsättning av MQ-skenor direkt mot stålbalkar
Material
Kloplatta: S235JR - DIN EN 10025, U-bult: S235JRG2 - DIN EN 10025, Mutter - DIN 50961
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MM-R-16-36


Beskrivning
Förzinkad skenfot för infästning av MM-skenor i olika grundmaterial
Produktklass
Ultimate
Material
Material: DC04 - DIN EN 10130, Platta: DD11 - DIN EN 10111
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
MQI-K Korskoppling
Beskrivning
Förzinkad korskoppling för korsvis montering av kanaler med en integrerad M12-anslutning som gör den höj- och sänkbar
Material
S235JRG2 (DIN EN 10025), Mutter: 9 SMnPb28
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
Materialtjocklek
3 mm
MQT-G Balkklammer
Beskrivning
Förzinkad balkklammer för fastsättning av gängstänger mot lutande stålbalkar
Typ av grundmaterial
Stål
Material
Högklassigt specialstål S420NC
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
MQV-PS


Beskrivning
Skenkoppling
Material
DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
Ytbehandling
HDG: 55 µm - DIN EN ISO 1461
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
MQA-S Pendelmutter
Beskrivning
Förzinkad pendelmutter för anslutning av gängade komponenter i MQ/HS-skenor
Produktklass
Premium
Material
DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MQT balkklammer
Beskrivning
Balkklammer för montering av skenor på stålbalkar utan borrning eller svetsning
Material
GJMW400-5 - EN 1562
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
MF-FL L-järn
Beskrivning
Standard varmförzinkad (HDG) vinkel för många vanliga skenanslutningar
Material
S235JR - DIN EN 10025
Ytbehandling
Utomhusbelagd - HDG
Materialtjocklek
6 mm
MQV-T-F Plan grundplatta
Beskrivning
Varmförzinkad (HDG) plan grundplatta som används för sammankoppling av skenor i räta vinklar
Material
S235JR - DIN EN 10025
Ytbehandling
Utomhusbelagd - HDG
Materialtjocklek
4 mm
MQT-F Balkklammer
Beskrivning
Varmförzinkad balkklammer (HDG) för fastsättning av MQ-strävskenor direkt mot stålbalkar
Material
Kloplatta: S235JR - DIN EN 10025, U-bult: S235JRG2 - DIN EN 10025
Ytbehandling
Utomhusbelagd - HDG
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MQA-F Pendelmutter
Beskrivning
Varmförzinkad (HDG) pendelmutter för anslutning av gängade komponenter i MQ-skenor
Material
Mutter: EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562, Platta: S235JR - DIN EN 10025, Plast: PB
Ytbehandling
Utomhusbelagd - HDG
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MF-Z Z-järn
Beskrivning
HDG Enpunktsmontage av rör och ventilationskanaler
Typ av grundmaterial
Betong
Material
S235JR
Ytbehandling
Utomhusbelagd - HDG
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MF-L


Beskrivning
Anslutningsdel HDG
Typ av grundmaterial
Betong
Material
S235JR
Ytbehandling
Utomhusbelagd - HDG
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MQP-U-F


Beskrivning
Varmförzinkad (HDG) universalkoppling för strävning av modulära stödsystem med gängstång
Material
S235JR - DIN EN 10025
Ytbehandling
Utomhusbelagd - HDG
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
MQT-C-F Balkklammer
Beskrivning
Varmförzinkad balkklammer (HDG) för fastsättning av MQ-strävskenor direkt mot stålbalkar
Material
S235JR - DIN EN 10025
Ytbehandling
Utomhusbelagd - HDG
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MQN-R för montage i skenor
Beskrivning
Skenkoppling (A4) i rostfritt stål för att koppla ihop montagedetaljer med montagebult
Godkännanden
VDE test potential equalisation MQ
Åtdragningsmoment
40 Nm
Material
Skruv: A4-70 - DIN ISO 3506-1, Mutter: 1.4581 (A4) - DIN EN 10283, Platta: 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MQM-R Vingmutter
Beskrivning
Vingmutter i rostfritt stål för anslutning av komponenter i modulära upphängningssystem
Material
Mutter: 1.4581 (A4) - DIN EN 10283, Vingar: plast PA
Ytbehandling
Utomhus plus – rostfritt stål
Miljöförhållanden
Höga luftföroreningar utomhus (C4 – hög/C5)
MQW 90°-R Konsolbeslag
Beskrivning
Vinkel i 90 graders i rostfritt stål för ihopkoppling av flera MQ-skenor
Material
Rostfritt stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Ytbehandling
Utomhus plus – rostfritt stål
Materialtjocklek
4 mm
MQW 45°/135°-R
Beskrivning
Vinkel 45 eller 135 graders i rostfritt stål för ihopkoppling av flera MQ-skenor
Material
Rostfritt stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Ytbehandling
Utomhus plus – rostfritt stål
Materialtjocklek
4 mm
MQW-S-R Konsolvinkel
Beskrivning
90 graders massiv vinkel i rostfritt stål (A4) för ihopkoppling av flera MQ-skenor i medeltunga/tunga applikationer
Material
Rostfritt stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Ytbehandling
Utomhus plus – rostfritt stål
Miljöförhållanden
Höga luftföroreningar utomhus (C4 – hög/C5)
MQV-2D-R Skenkoppling
Beskrivning
Skenförbindelse i rostfritt stål (A4) för tvådimensionella konstruktioner
Material
Rostfritt stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Ytbehandling
Utomhus plus – rostfritt stål
Materialtjocklek
4 mm
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MQV-12-R Skenkoppling
Beskrivning
Flexibelt strävstöd i rostfritt stål (A4) som används som en längsgående förlängare för MQ-strävskenor
Material
Rostfritt stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Ytbehandling
Utomhus plus – rostfritt stål
Materialtjocklek
4 mm
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MQT-R Balkklammer
Beskrivning
Balkklammer i rostfritt stål (A4) för fastsättning av MQ-skenor direkt mot stålbalkar
Material
Rostfritt stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Mutter: A4-70 - DIN EN ISO 3506-2
Ytbehandling
Utomhus plus – rostfritt stål
Materialtjocklek
6 mm
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MQA-R Pendelmutter
Beskrivning
Pendelmutter i rostfritt stål för ihopkoppling av gängade komponenter i MQ-skenor
Material
Mutter: 1.4581 (A4) - DIN EN 10283, Platta: 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Plast: PB
Ytbehandling
Utomhus plus – rostfritt stål
Miljöförhållanden
Höga luftföroreningar utomhus (C4 – hög/C5)
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MQV-R Skenkoppling
Beskrivning
Skenfot i rostfritt stål (A4) som används som längsgående förlängare för MQ-skenor
Material
Rostfritt stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Ytbehandling
Utomhus plus – rostfritt stål
Materialtjocklek
4 mm
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MQP-R Skenfot
Beskrivning
Kanalfot i rostfritt stål (A4) för infästning av skenor i olika grundmaterial
Material
Rostfritt stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Ytbehandling
Utomhus plus – rostfritt stål
Miljöförhållanden
Höga luftföroreningar utomhus (C4 – hög/C5)
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MQB-R Klämma
Beskrivning
Klämma i rostfri stål för fastsättning av en MQ-skena till en annan
Material
Rostfritt stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Ytbehandling
Utomhus plus – rostfritt stål
Materialtjocklek
4 mm
MQK-S-R Konsolsträva
Beskrivning
Vinkelsträva i rostfritt stål för konsoler
Materialtjocklek
3 mm
Material
Rostfritt stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Ytbehandling
Utomhus plus – rostfritt stål
MIC-UB Beslag
Beskrivning
Varmförzinkad (HDG) förbindelse för montage av U-byglar till MI-balkar med ökad justerbarhet
Material
Förbindelse, fyrkantig bricka: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; bricka: DIN EN ISO 7089; bult: klass 8.8; mutter: klass 8
Ytbehandling
HDG: förbindelse, fyrkantig bricka 55 µm - DIN EN ISO 1461; bricka, bult, mutter 45 µm - DIN EN ISO 1461
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
               Produkten har bedömts av BVB och fått totala bedömningen Rekommenderas eller Accepteras.
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
               Produkten klarar BASTA:s högt ställda krav på kemiskt innehåll.
MI-SGC M16


Beskrivning
Varmförzinkad enkel balkklammer (HDG) för fastsättning av MI-grundplattor av stål direkt mot stålbalkar
Material
Klammer: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 - DIN EN 1562; bult: klass 8.8; mutter: klass 8
Ytbehandling
HDG: klämma 55 µm - DIN EN ISO 1461; U-bult, mutter 45 µm - DIN EN ISO 1461
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
               Produkten har bedömts av BVB och fått totala bedömningen Rekommenderas eller Accepteras.
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
               Produkten klarar BASTA:s högt ställda krav på kemiskt innehåll.
MI-DPR Rullstöd för rör
Beskrivning
Varmförzinkad (HDG) förbindelse fixerad på MI-balk för att hantera rörexpansion vid tunga montage
Material
Stomme: S235JRG-2 – DIN EN 10025, rulle: E295 (St50), axel: rostfritt stål 1.4541, lager PTFE
Ytbehandling
Varmforzinket
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
MI-SGC M12


Beskrivning
Varmförzinkad enkel balkklammer (HDG) för fastsättning av MIQ-grundplattor av stål direkt mot stålbalkar
Material
Klammer: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 - DIN EN 1562; bult: klass 8.8; mutter: klass 8
Ytbehandling
HDG: klämma 55 µm - DIN EN ISO 1461; U-bult, mutter 45 µm - DIN EN ISO 1461
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MF-TSH


Beskrivning
Förzinkat takplåtfäste som används för infästning av gängstänger till profilerad plåt
Typ av grundmaterial
Trapetsplåt, Betong
Material
DD11 - DIN EN 10111
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MP-PS Fixpunktsförbindelse på balk
Beskrivning
Balkkopplingar för montering av MP-PS glidskor på stålbalkar
Brandmotstånd (ja/nej)
Nej
Temperaturområde
-20 - 300 °C
Material
Balkklammer (låsklammer + sadel): gjutjärn enligt DIN EN1562, Grundplatta: S280GD enligt EN10346, Rektangulär bricka: S235JR – Yield280 enligt HN 707, Bultar: klass F 8.8 enligt ISO 898-1, Muttrar: klass 8 enligt ISO 898-2, Låsbricka: C60E enligt EN10132-3, Cylindriska brickor: rostfritt stål X5CrNi18-10 enligt EN10088-3
MP-PS anslag för glidelement på balk
Beskrivning
Balkkopplingar för montering av MP-PS glidskor på stålbalkar
Brandmotstånd (ja/nej)
Nej
Temperaturområde
-20 - 300 °C
Material
Balkklammer (låsklammer + sadel): gjutjärn enligt DIN EN1562, Grundplatta: S280GD enligt EN10346, Rektangulär bricka: S235JR – Yield280 enligt HN 707, Bultar: klass F 8.8 enligt ISO 898-1, Muttrar: klass 8 enligt ISO 898-2, Låsbricka: C60E enligt EN10132-3
LB Montageband
Beskrivning
Varmförzinkade perforerade band som används i olika applikationer
Typ av grundmaterial
Betong
Material
DX51D+Z275-N-A - DIN EN 10346
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
MGL 1 Grundplattor
Beskrivning
Förzinkad lätt grundplatta för att fästa gängstänger med enkel förankringspunkt
Material
DD11 - DIN EN 10111
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
MGS 2


Beskrivning
Förzinkad medeltung grundplatta för att fästa metriska gängstänger med två förankringspunkter
Material
DD11 - DIN EN 10111
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MP Grundplattor
Beskrivning
Förzinkad tvåhåls grundplatta för att fästa två pendelmuttrar med en förankring
Material
S235JR - DIN EN 10025
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
MGL 2 lätt grundplatta
Beskrivning
Förzinkad lätt grundplatta för att fästa gängstänger med brittiska måttenheter och två förankringspunkter
Material
DD11 - DIN EN 10111
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
MGS 2


Beskrivning
Förzinkad medeltung grundplatta för att fästa imperiala gängstänger med två förankringspunkter
Material
DD11 - DIN EN 10111
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
MT-EDB vägg-mot-vägg-förbindelse
Beskrivning
Justerbar grundplatta för att ansluta en MT-balk horisontellt mellan två parallella väggar
Material
Q355 eller bättre stål
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
Materialtjocklek
grund 8 mm
MVA-MS


Beskrivning
Förzinkat trapetsplåtsfäste med ljudisolering
Godkännanden
Akustisk isolering inspekterad enligt DIN 4109
Typ av grundmaterial
Trapetsplåt
Ljudreduktion
18 dB (A)
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MAB Balkklammer
Beskrivning
Förzinkad balkklammer för montage av gängstänger mot stålbalkar utan invändig gänga
Typ av grundmaterial
Stål
Material
EN-GJMB - EN 1562
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.


Typ av grundmaterial
Stål
Material
EN-GJMB - EN 1562
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
MT-B-O2B 60D OC Medium grundplatta
Beskrivning
Grundförbindelse för infästning av MT-60D dubbel strävskena i betong i utomhusmiljöer med låg förorening
Material
Q355B
Ytbehandling
Utomhusbelagd - HDG
Materialtjocklek
grundplatta: 8 mm, Vinkel: 4 mm
Showing 181 - 240 of 255 Products