MQK-41-F Konsol
Ny produktArtikel #r4328
Varmförzinkad (HDG) konsol med en 41 mm hög MQ-enkelskena för medeltunga applikationer
- Materialtjocklek: Skena: 2 mm, grundplatta: 8 mm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Utomhusbelagd - HDG
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- C-profil med tandad kant – för högre drag- och skjuvlastkapacitet
- Utformad för högre skjuvlastförmåga och enklare montering
- Rektangulär grundplatta förstärker anslutningen mot grundmaterialet och ökar styvheten
- Längdskala gör det enklare att installera, montera och mäta
- Hålad enkelskena
Användningsområden
- Fristående användning i tak, på väggar och golv eller i kombination med skensystem
- Montering i ventilerade fasader, fuktiga inomhusmiljöer och i utomhusmiljöer med låg eller ingen exponering för väder och vind
- Installation av kabelstegar, ventilationskanaler och rörstöd
- Rekommenderas för användning i milt korrosiva utomhus- och inomhusmiljöer