Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här

Väggkonsoler för montage av rör, ventilation, sprinkler och kabelstegar

17 Produkter

Filter
MT-BR-30 konsolarm
Beskrivning
Konsolarm med MT-30 strävskena
Material
Q235 eller bättre stål
Ytbehandling
Förzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MT-BR-40 konsolarm
Beskrivning
Konsolarm arm med MT-40 sträva-kanal
Material
Q235 eller bättre stål
Ytbehandling
Förzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MT-BR-40D konsolarm
Beskrivning
Konsolarm med back-to-back MT-40 strävskenor
Material
Q235 eller bättre stål
Ytbehandling
Förzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MT-BR-30 OC konsolarm
Beskrivning
Konsolarm med MT-30 strävskena, för utomhusbruk med låg förorening
Material
Q235 eller bättre stål
Ytbehandling
Utomhusbelagd - HDG
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MT-BR-40 OC konsolarm
Beskrivning
Konsolarm med MT-40 strävskena, för utomhusbruk med låg förorening
Material
Q235 eller bättre stål
Ytbehandling
Utomhusbelagd - HDG
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MT-BR-40 O4 OC konsolarm
Beskrivning
Konsolarm med MT-40 strävskena och fyra håls grundplatta, för utomhusbruk med låg förorening
Material
Q235 eller bättre stål
Ytbehandling
Utomhusbelagd - HDG
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MT-BR-40D OC konsol
Beskrivning
Medeltung dubbelkonsol för inomhusapplikationer
Material
Q235 eller bättre stål
Ytbehandling
Utomhusbelagd - HDG
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MT-BR-40D O4 OC konsolarm
Beskrivning
Konsolarm med back-to-back MT-40 strävskenor och fyrhålig grundplatta, för utomhusbruk med låg förorening
Material
Q235 eller bättre stål
Ytbehandling
Utomhusbelagd - HDG
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MM-B-30


Beskrivning
Konsol
Materialtjocklek
Skena: 1 mm, grundplatta: 4 mm
Material
Material skena: S235 JR - DIN EN 10025-2, Material platta: S355 MC - DIN EN 10149-2
Ytbehandling
Förzinkade
MM-B-36


Beskrivning
Konsol
Materialtjocklek
Skena: 1.75 mm, grundplatta: 6 mm
Material
Material skena: S235 JR - DIN EN 10025-2, Material platta: S355 MC - DIN EN 10149-2
Ytbehandling
Förzinkade
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MQK-72-F Konsol
Beskrivning
Varmförzinkad (HDG) konsol med en 72 mm hög MQ-enkelskena för medeltunga applikationer
Materialtjocklek
Skena: 2,75 mm, grundplatta: 10 mm
Material
S235JR - DIN EN 10025
Ytbehandling
Utomhusbelagd - HDG
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MF-UK Konsol (HDG)
Beskrivning
Varmförzinkad (HDG) konsol för lätta och medeltunga rörstödssystem
Materialtjocklek
Skena: 3 mm, grundplatta: 5 mm
Material
S235JR - DIN EN 10025
Ytbehandling
Utomhusbelagd - HDG
MF-UKS-HDG


Beskrivning
Varmförzinkad (HDG) konsol
Materialtjocklek
Skena: 3 mm, grundplatta: 5 mm
Material
S235JR - DIN EN 10025
Ytbehandling
Utomhusbelagd - HDG
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MQK-21-R Konsol
Beskrivning
Konsol (HDG) av rostfritt stål för medeltunga applikationer
Materialtjocklek
Skena: 2 mm, grundplatta: 6 mm
Material
Rostfritt stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Ytbehandling
Utomhus plus – rostfritt stål
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MQK-21 D-R konsol
Beskrivning
Dubbel konstrol i rostfritt stål (A4) med C-kanal för mediumtillämpningar
Materialtjocklek
Skena: 2 mm, grundplatta: 8 mm
Material
Rostfritt stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Ytbehandling
Utomhus plus – rostfritt stål
MQK-41-R Konsol
Beskrivning
Konsol i rostfritt stål med en 41 mm hög enkel MQ-skena för höga rostskyddskrav
Materialtjocklek
Skena: 2 mm, grundplatta: 8 mm
Material
Rostfritt stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Ytbehandling
Utomhus plus – rostfritt stål
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
MQK-41 D-R


Beskrivning
Dubbel konsol (HDG) av rostfritt stål för medeltunga applikationer
Materialtjocklek
Skena: 2 mm, grundplatta: 10 mm
Material
Rostfritt stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Ytbehandling
Utomhus plus – rostfritt stål
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.