X-ENP fästen för metalldäck
Ny produkt UltimateArtikel #r6230
Lös spik för montage av profilplåt i stål med krutdrivna bultpistoler
- Grundmaterial: Stål
- Minimal tjocklek för grundmaterial (stål): 6 mm
- Korrosionsskydd: Förzinkad < 20 µm
Dela
Andra kunder sökte även på tunnplåtsspik, stålspik eller skjutspik
Funktioner
- Ett mycket snabbare och säkrare montage jämfört med svetsning
- Helt räfflad spets ger höga lastvärden
- Brett användningsområde – kan användas på stål med en tjocklek på minst 6 mm (1/4")
- Beprövat system med flera internationella godkännanden för vägg- och takmontage
- Ingen förborrning krävs, inte ens på tjockt stål
Användningsområden
- Montage av takplåt på stålbalkar med en minsta tjocklek på 6 mm (1/4") för samverkansbjälklag
- Montage av profilplåt på stålbalkar med en minsta tjocklek på 6 mm (1/4") för tak
- Montage av profilplåt på stålbalkar med en minsta tjocklek på 6 mm (1/4") för fasadbeklädnad

För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.
Teknisk data
Dokument
-
- Användaranvisning X-ENP, Nederländska, Slovakiska, Slovenska, Thailändska, Estniska, Bulgariska, Litauiska, Rumänska, Finska, Spanska, Norska, Franska, Ungerska, Svenska, Sardiska, Grekiska, Tyska, Kazakiska, Japanska, Ukrainska, Turkiska, Engelska, Kinesiska, Danska, Lettiska, Polska, Malajiska, Kroatiska, Italienska, Koreanska, Tjeckiska, Arabiska, Ryska, Portugisiska, [ 1.6 MB ]