Sökresultat
7 Produkter för "klickmutter"
Filter

- Beskrivning
- Skenbricka för flera tillämpningar som kan användas MM-system
- För användning med
- MM-C-16, MM-C-30, MM-C-36, MM-C-45
- Material
- DD11 - DIN EN 10111
- Produktklass
- Standard

- Beskrivning
- Förzinkad pendelmutter för montage av gängade komponenter i MM-skenor
- Produktklass
- Premium
- Material
- S355 MC - DIN EN 10149-2
- Ytbehandling
- Inomhusbelagd - elförzinkad

- Beskrivning
- Förzinkad vingmutter för anslutning av komponenter till MM-system
- Produktklass
- Premium
- Material
- Mutter: DC04 - DIN EN 10130, Vinge: PA
- Ytbehandling
- Inomhusbelagd - elförzinkad


- Beskrivning
- Förzinkad förmonterad hammarhuvudskruv för snabbt montage i MM-skenor
- Produktklass
- Ultimate
- Material
- Platta: DD11 - DIN EN 10111, Mutter: DC04 - DIN EN 10130
- Ytbehandling
- Inomhusbelagd - elförzinkad

- Beskrivning
- Förzinkad 90-gradig vinkel för sammankoppling av flera MM-skenor
- Produktklass
- Premium
- Material
- DC04 - DIN EN 10130
- Ytbehandling
- Inomhusbelagd - elförzinkad

- Beskrivning
- Förzinkad 90-gradig förmonterad vinkel för sammankoppling av flera MM-skenor
- Produktklass
- Ultimate
- Material
- DC04 - DIN EN 10130
- Ytbehandling
- Inomhusbelagd - elförzinkad

- Beskrivning
- Förzinkad skenfot för infästning av MM-skenor i olika grundmaterial
- Produktklass
- Ultimate
- Material
- Material: DC04 - DIN EN 10130, Platta: DD11 - DIN EN 10111
- Ytbehandling
- Inomhusbelagd - elförzinkad