Leveranscontainer i samarete med QLOCX

För att komma igång med en QLOCX leveranscontainer, ska ni kontakta företaget QLOCX. När ni har en leveranscontainer på plats, kontakta din Hilti-säljare eller Kundtjänst för att koppla dina Hiltileveranser till containern. Leveranserna skickas med Schenker och Schenkers turlista  gäller.

Tjänsten innehåller:

·Leverans till den container eller liknande som ni implementerat tillsammans med QLOCX

·Chauffören får en engångskod till er container och levererar själv in era paket. Ingen på arbetsplatsen behöver avbryta det de arbetar med, för att gå ut och ta emot en leverans.

·Mottagaren får ett sms när godset är på plats i containern och kan hämta det när det passar

·Spårning av order

Tjänsten har följande begränsningar:

·Tjänsten kan inte kombineras med andra premiumtjänster, som Stockholm Express eller morgonleverans

·Leverans av gods på pall eller gods längre än två meter är inte möjligt

·Leverans av reglerat farligt gods inte möjligt (batterier över 100Wh samt gasbehållare)

·Leveranser från vissa underleverantörer kan av systemtekniska skäl inte bokas till leveranscontainer

·Leveranser som faller inom en av ovan begränsningar, kommer lagret rutta om till standard Schenkerleverans

·Leverans av temperaturkänsligt gods, när temperaturen riskerar at nå <+5 />+25 styrs om till standard Schenkerleverans

·

Pris per frakt – hilti.se och inköpssystem B2B: 150 SEK för Ekonomi, 200 SEK för Express
Pris per frakt – övriga säljkanaler: 325 SEK för Ekonomi, 375 SEK för Express

Dela