- Hem
- Stöd och Nedladdningar
- Informationscenter
- Frakt och leverans
- Standardleverans
EKONOMI

Lägg order vardagar innan kl 16.00 och order skickas från oss inom två arbetsdagar.
Södra Sverige: 1-2 arbetsdagar
Norra Sverige: 2-4 arbetsdagar
Långgods (3-6 meter): levereras normalt inom 2-4 arbetsdagar
För uppdelning norr och söder, se karta
Ytterligare geografiska restriktioner finns, se Schenkers turlista att se vilka dagar vi kan leverera till dig. Avsändande postnummer är 232 37.
Tjänsten innefattar
· Leverans av farligt gods
· Leverans av order med produkter max 6 meter.
· För hjälp med lossning av order >1000 kg eller >3 meters godslängd måste du boka Specialleverans via Hiltis Kundservice.
· Spårning av order
Pris per frakt hilti.se: 150 SEK. Tillägg på 900 SEK för 6 meter.
Pris per frakt – övriga säljkanaler: 325 SEK. Tillägg på 900 SEK för 6 meter.