VÅRA LEVERANSALTERNATIV I DETALJ

ÖVERSIKT

För att se vilka tjänster vi kan erbjuda just dig, vänligen använd Schenkers turlista och sök på leverans från postnummer 232 37 till ditt postnummer. Du kommer då se vilka leveransalternativ som erbjuds och vilken dag leverans kommer ske till dig baserat på upphämtningsdag i lagret.


SCHENKERsystem – order över 120 kg, långgods eller farligt gods
SCHENKERparcels – order av standardprodukter under 120kg
Top10 – Expressleverans Morgon

CLICK & COLLECT

Detaljer    
Beställ på hilti.se och hämta ut ordern i den valda Hilti-butiken    
Beställningen kan hämtas en timme efter att du beställt på hilti.se.
   
Order som läggs inom en timme från butikens stängning kan hämtas vid öppning nästkommande arbetsdag.    
Om produkten du söker inte finns på lager hos din lokala butik blir du aviserad om detta - då kan du antingen få varorna skickade till dig eller butiken nästkommande dag.
   
Tjänsten är kostnadsfri.
   

AKUTLEVERANS, SAMMA DAG

Detaljer    
Pålitlig leverans samma dag, måndag–fredag    
Detta leveransalternativ kan endast väljas via kundservice.
   
Kontakta kundservice på telefon 020-555 999 för prisuppgift och beställning.
   

UPPHÄMTNING OCH RETUR VID REPARATION

Detaljer    
Lägg enklast reparationsorder via Verktygshantering i ditt konto på hilti.se, eller via raparationsformuläret om du inte har ett konto.
   
Fri frakt upp till två år från inköpsdatum, på både upphämtning och returfrakt. Har du verktygen på Fleet Management är frakten alltid kostnadsfri.    
Upphämtning sker inom 24 timmar beroende på geografisk plats mellan 08-16, vardagar.
   
Upphämtning och retur kan vara två olika platser - vad som passar dig bäst.
   

Ladda ner leveranskartan

Dela