- Hem
- Lösningar
- Nyheter och evenemang
- Senaste Nytt
Senaste nytt
Ta en titt på våra färskaste nyheter
Vinkelslipmaskiner med mer kraft och nya säkerhetsfunktioner
AG 125-20D Vinkelslip

Borstlös 2000 W vinkelslip med dödmansgrepp för kapning och slipning av metall, betong och murverk med skivor upp till 125 mm
Köp nuAG 150-20D Vinkelslip

Borstlös 2000 W vinkelslip med dödmansgrepp för kapning och slipning av metall, betong och murverk med skivor upp till 150 mm
Köp nuAG 125-20SE Vinkelslip

Kraftfull 2000 W vinkelslip med variabel hastighet och glidreglage, för kapa och slipning i metall, betong och murverk med skivor upp till 125 mm
Köp nuAG 150-20SE Vinkelslip

Vinkelslip med variabel hastighet och glidreglage, för kapa och slipning i metall, betong och murverk med skivor upp till 150 mm (2000 W)
Köp nuNy generation av kapmaskiner
DSH 600-22 ATC batteridriven kapsåg

Kompakt kapmaskin med topphandtag, för kapning upp till 120 mm med 300 mm blad i betong, murverk och metall
Köp nuDSH 700-22 ATC Batteridriven kapsåg

Mångsidig batteridriven kapsåg med bakre handtag, för kapning upp till 120 mm med 300 mm blad i betong, murverk och metall
Köp nuH-klassade dammsugare
VC 4HX-22 T8 Batteridriven dammsugare

Kompakt dammsugare med hög sugförmåga, för våt/torr dammborttagning, med valfri väska (Nuron plattform) – dammsugare i H-klass
Köp nuVC 4HX-22 T15 Batteridriven dammsugare
Kompakt dammsugare med hög sugförmåga, för våt/torr dammborttagning, med stor väska (Nuron plattform) – dammsugare i H-klass
Köp nuVC 20H-X Kompakt H-klassad dammsugare

Kompakt dammsugare för våt och torr användning med automatisk filterrengöring för torr dammsugning och våta konstruktionsarbeten – ACD-certifierad dammsugare i H-klass
Köp nuVC 40H-X H-klassad dammsugare

Dammsugare för våt och torr användning med automatisk filterrengöring, stor behållare och tryckstång för borttagning av damm och betongslam – ACD-certifierad H-klassad dammsugare
Köp nuVC 20M-X Kompakt M-klassad dammsugare

Kompakt dammsugare för våt och torr användning med automatisk filterrengöring för torr dammsugning och våta konstruktionsarbeten – ACD-certifierad dammsugare i M-klass
Köp nuVC 40M-X M-klassad dammsugare

Dammsugare för våt och torr användning med automatisk filterrengöring, stor behållare och tryckstång för borttagning av damm och betongslam – ACD-certifierad M-klassad dammsugare
Köp nuDiamantklingor och slipskålar
SP Universell Diamantklingor

Diamantklingor av högsta kvalitet för kapning i olika grundmaterial. Finns i en rad olika storlekar
Se produkterSPX Speed diamantslipshjul (för DG/DGH 150)

Ultimat diamantslipskål för DG/DGH 150 betongslip – för vår snabbaste sliphastighet på betong, flytspackel och natursten
Köp nuLASER OCH KAMERAUTRUSTNING
PT-C värmekamera

Infraröd kamera för termisk avbildning för inspektion av elektriska, mekaniska, rörlednings- och VVS-tillämpningar
Köp nuPR 40-22 Roterande enfallslaser

Robust rotationslasernivå med automatiska funktioner för avvägning på lång distans, inriktning, lutning och räta linjer
Köp nuPR 40G-22 Roterande enfallslaser med grön laser

En robust invändigt roterande lasernivå med mycket synliga gröna strål- och automatiska funktioner för avvägning, inriktning och räta vinklar
Köp nuHelhetslösningar och programvaror
MEKANISKA ANKARE
HUS3-IQ Betongskruv med klickfäste

Högpresterande gängstångshållare med snabbt klickanslutningssystem för fastgöring av trapetsinstallationer mot betong (kolstål, klickhuvud)
Köp nuFLEXIBELT SKENSYSTEM (MT)
MT 3.0 Lightspeed

Mer flexibelt och lättanvänt modulärt sken- och balksystem för 3D-konstruktioner
Se produkter