- Hem
- Nuron safety

Säkerheten i fokus
Banbrytande lösningar som utformats för att skydda dina arbetsteam
Med Nuron har vi utökat antalet batteridrivna elverktyg som har:
- ATC (Active Torque Control) som hindrar maskinkroppen från okontrollerade rörelser.
- AVR (Active Vibration Reduction) som minskar tröttheten från långvarig vibrationsexponering.
- DRS (Dust Removal Systems) som minskar exponeringen för byggdamm – inklusive praktiskt taget dammfri kapning
- borrning bilning samt fästremlösningar som minskar risken för fallande föremål vid arbete på hög höjd

Så hjälper Nuron dig

Smidigheten som en samlad plattform ger
Driv runt 70 verktyg på en enda 22 V Nuron-plattform – kompatibel med allt från skruvdragare till bildningsmaskiner.

Mer arbete per laddning
Få mer drifttid för dina verktyg på en 22V-plattform som kan leverera mer effekt än 36V-system, sladdverktyg eller bensindrivna verktyg.

Minska stilleståndstiderna
Inbyggd batteridiagnostik informerar dig om batteriets tillstånd medan datadrivna tjänster bidrar till att förenkla verktygsparkshanteringen.

Skydda ditt arbetsteam
Säkerhetslösningarna sträcker sig från dammkontrollsystem till inbyggd teknik som bidrar till att minska risken för okontollerade rotationer med vinkelslipen.
PRATA MED OSS OM NURON
Anmäl ditt intresse nedan så ringer en av våra Hilti-medarbetare upp dig med all den senaste informationen om Nuron, inklusive tillgänglighet och när du kan beställa.