- Hem
- Verktyg för takläggning | Elverktyg för takläggare

Hilti rekommenderar
Tak och fasad
produkter för professionella snickare och takläggare
SID 4-22 Skruvdragare
- Slagfrekvens: 4400 slag/minuten
- LED belysning runt chucken
- Extra kompakt
- Maximalt vridmoment: 186 Nm

SMT 6-22 Multiverktyg
- Robust och ergonomisk
- Hastighet: 10,000-20,000 oscillationer per minut
- Starlock MAX-fäste
- LED lampa

GX 90-WF Spikpistol för trä
- Spiklängd: 50-90 mm
- Träreglar i regelväggar och regeltak
- Ströläkt och bärläkt
- Fasadbeklädnad

VC 4MX-22 dammsugare
- Våt- och torr dammsugning
- Hög sugeffekt
- Enkel att bära med sig
- Bluetooth® fjärrkontroll

SL 2-22 arbetslampa LED
- Effekt: 500 lumen
- Flera fästpunkter för upphängning
- Bra i trånga områden

PM 2-LG Grön linjelaser
- Knviskarp synlighet
- Noggrannhet: ±3 mm vid 10 m
- Väldigt lättanvänd
- Varnar för lågt batteri

SC 6WL-22 Cirkelsåg för trä
- Kapning av formpaneler, OSB, plywood m.m
- Snabbare, rakare kapning ned till 60 mm djup
- Montage inomhus – kapning av gipsskivor, MDF och HDF
- Längsskärning, vinkelskärning och geringssnitt

SJD 6-22 Sticksåg
- Kapning och renkapning i många olika material
- Såga trä, komposit och sandwichpaneler (max. tjocklek 150 mm)
- Såga plåt (max. tjocklek 10 mm)
- Kapa metall- eller plaströr

TE 6-22 Borrhammare
- Borrning och slagborrning i betong och murverk
- Tillfällig borrning i trä och stål (med tillvalbar snabbchuck)
- Ytarbeten, putsknackning, mejsla kakel och skrapa fog
- Montage av expanderbult och slagankare (med bitshållare)

SR 4-22 Liten tigersåg
- För dagliga såg- och rivningsarbeten
- Såga träbjälkar med inbäddad spik
- Såga rör/ledningar av stål och plast upp till 60 mm diameter
- Kapning av trä upp till 60 mm

AG 4S-22 Vinkelslip
- Skivdiameter: 125 mm
- Max. kapdjup: 34 mm
- 6-växlar för att kontrollera varvtal
- Kapa, polera och slipa i stål, betong och kakel

SPN 6-22 RN Nibblare
- Kapning av C-, L-, U-profiler, 85 mm djup
- Kapning i rostfritt stål med en tjocklek på upp till 1,5 mm
- Frihandskapning i mjukstål och förzinkade stålplåtar med tjocklek upp till 2,0 mm
- Kapning av C-, L-, U-profiler ned till 3-3/8" djup

EXO-S Exoskelett
- För arbete över brösthöjd
- Vikt: 2,4 kg
- Fri från batteri, helt mekanisk
- Kan användas med sele på byggställning

Nuron
- Driv över 90 elverktyg och maskiner med ett batterisystem
- Mer arbete per laddning
- Batteridiagnostik
- Bättre säkerhetsfunktioner
Välj rätt elverktyg för din takrenovering
Som takläggare eller vid takrenovering har du en avgörande roll att spela när det gäller att uppnå bästa resultat. Du har byggnadsställningen, bygghissen, sele och skyddsutrustning på plats. Nu återstår bara elverktyg, mätinstrument, utökat personligt skydd som exoskelett för att lösa arbetsuppgifterna på taket.
På alla projekt, oavsett storlek, kan ett pålitligt verktygskit vara avgörande mellan ett vanligt jobb och ett imponerande jobb. Med rätt elverktyg kan du säkerställa att dina slutförda projekt är fullständigt säkra och håller en hög standard. Det kan handla om allmänna takarbeten, att bygga stomme eller takstol, kapa material, renovera undertak och mycket mer.
Det finns många olika alternativ, men på den här sidan kan du se några av våra bästa takverktyg för vardagliga takjobb i branschen. Som ett ledande varumärke inom elverktyg har vi en mängd olika alternativ tillgängliga för att täcka en rad olika uppgifter, så du kan vara säker på att våra verktyg inte bara hjälper dig att få jobbet gjort, utan att få det gjort på ett bra sätt.
Our best roofing tools on the Nuron platform
With selected tools on the Nuron range, you get power tools without compromise thanks to longer-lasting batteries, time-saving accessories, and a range of services to keep you productive, today and tomorrow. So, if it’s cutting, drilling or grinding as part of your current projects, you can trust roofing tools from the Nuron range. And as most of these tools run on the same battery platform, switching between kit for different tasks couldn’t be easier – with the added bonus of a fully cordless approach on all your current and future jobsites.
In addition to safety features on our tools such as Active Torque Control and Active Vibration Reduction, our add-on vacuum accessories to reduce dust and portable lamps also mean you can work in a safer environment. So even when you're managing everyday tasks, we can make sure you’re fully prepared for the job at hand.
*Fleet Management verktygsavtal och laddningsadapter krävs för utökade digitala tjänster med Nuron