Upptäck våra storpack under de här kategorierna av byggmaterial
Betongborr
Över halva priset när du handlar 50-pack av SDS plus borr
Gäller olika mått
Upptäck sortiment av borrTigersågar
Spara stort på en mängd olika tigersågsblad
Gäller olika sågblad och mått för diverse ändamål
Upptäck sortiment av tigersågsbladSlipskålar
Diamantslipskålar av högsta kvalitet
Till riktigt bra storpackspriser
Upptäck sortiment av slipskålarFördelar med Hilti
Ekonomiska fördelar med storpack
Lägre styckpris – Du sparar pengar jämfört med att köpa mindre förpackningar.
Minskade inköpskostnader – Mindre frekventa beställningar minskar fraktkostnader och administration.
Kvalitetsfördelar med Hilti
Premiumkvalitet - Vi är stolta över våra hållbara och pålitliga produkter, vilket minskar behovet av att byta ut material ofta.
Effektivare arbete – Mindre risk för produktfel eller avbrott på grund av lågkvalitativa material.
Bättre precision & passform – Hiltis infästningar och borr är optimerade för professionellt bruk.
Ett självklart val
Med storpack från Hilti har du alltid det material du behöver, när du behöver det. Slipp avbrott i arbetet och planera inköp och lagerhållning smidigare. Hiltis höga kvalitet ger dig pålitliga produkter som håller, vilket minskar risken för reklamationer och produktionsstopp. Spara pengar utan att kompromissa med prestanda – perfekt för byggproffs som vill ha effektivitet och trygghet i varje projekt.