Köp gängstång & ankarstång för betong & murverk

För kraftfulla infästningar i en rad olika material

HAS-U Ankarstång

  • Förankring i betong och murverk
  • Förankring med injektering och kapsel
  • Gängstänger i olika längder med mutter och bricka
  • Premium-klassade med eget ETA

Stålklass:

5.8 Kolstål 5.8 Kolstål varmförzinkad (FZV) 8.8 Kolstål 8.8 Kolstål varmförzinkad (FZV) A4 rostfritt stål

HIT-Z Ankarstång

  • Infästningar i sprucken och osprucken betong
  • Förankring av stålkonstruktioner
  • Lämplig för mycket höga belastningar
  • Ingen rengöring av hål krävs*

Stålklass:

Kolstål Beläggning med flera skikt A4 rostfritt stål

HAS-TZ Ankarstång

  • Lämplig för infästningar i sprucken betong**
  • Mycket flexibel lösning
  • Minimal känslighet för dynamiska belastningar
  • Minimal känslighet för sprucken betong

Stålklass:

Kolstål A4 Rostfritt stål Hög korrosionsbeständighet

HIS-N Gängad hylsa

  • För invändigt gängade infästningar i betong
  • Invändig gänga för en ytplan installation
  • Mejselspets för att skära och blanda Hilti HVU-kapseln
  • Premium-klassad gängstång

Stålklass:

Kolstål A4 rostfritt stål

Varför välja ankarstång från Hilti?

Våra ankarstänger är kompletta med gängstång, mutter och bricka och används i en rad olika material, t.ex. betong, sprucken betong, gips, murverk och ihåligt murverk för en rad olika ändamål och arbetsmoment. Dessa stänger, som ibland kallas gängstänger, finns tillgängliga i olika ståltyper som kolstål, rostfritt stål, flerskiktade beläggningar och varmförzinkade varianter, alla typer i klasserna Premium och Ultimat. Dessutom kan våra ankarstänger användas med ett omfattande sortiment av kemiska ankarmassor som du kan lägga till i din beställning när du handlar med Hilti.

Våra bästsäljare bland infästningar

Du kan välja bland vårt urval av stänger med olika längder för att passa ditt jobb och tillämpning. Du kan beställa utvalda gängstänger med specifik kaplängd på begäran. Utvalda gängstänger inkluderar även godkännanden och testrapporter för brand och ETA för total sinnesro på jobbet. Välj bland ovan mekaniska infästningar i klasserna Standard, Premium och Ultimat eller gå till våra bästa infästningar i länken för att se vårt bästa utbud av ankarmassor, betongskruvar och expanderbultar.

*Vid användning tillsammans med HILTI HIT-HY 200

**Vid användning i kombination med Hilti HVU-TZ kapslar

Dela