- Hem
- produkter
- Våra bästa infästningar
- Expanderbultar
Expanderbultar
Köp expandrar i Premium och Ultimate för sprucken och osprucken betong
HST3 Expanderbult
- Infästning av fotplattor, ledstång, räcke och andra fästpunkter i betong
- Lämplig för torra miljöer inomhus
- Snabb och enkel installation –kräver ingen hålrengöring
- Alla säkerhetsrelevanta infästningar i seismiska montage
Stålklass -
Kolstål A4 rostfritt stålHSL4 Kraftfull expanderbult
- Kraftiga säkerhetsexpandrar för infästningar i mycket säkerhetsrelevanta eller dynamiska tillämpningar, inklusive tillämpningar i kärnkraftverk
- Tillämpningar där det krävs omfattande stöd för godkännande eller tekniskt stöd
- Hög drag- och skjuvbelastningskapacitet
- ETA-alternativ 1 för sprucken och osprucken betong
Stålklass -
Kolstål (Hexmutter) Kolstål (Mutter med säkerhetskåpa) Kolstål (Yttergängad skalle) Kolstål (Försänkt skalle)HSA Expanderbult
- Infästning i osprucken betong
- Utmärkt kant- och distansavstånd
- Tre olika sättdjup för maximal flexibilitet
- Lämplig för höga belastningar
Stålklass -
Kolstål Kolstål (HDG) A4 rostfritt stålPrestationsnivåer

Ultimate expanderbult
- Expanderbult med högsta prestanda för säkerhetskritiska tillämpningar
- Bredare uppsättning godkännanden såsom ETA för osprucken och sprucken betong, brand, chock och seismik
- Lämplig för konstruktion av stolpfäste med platta, sekundärt stål (t.ex. balkonger, skärmtak, trappor), utfackningsväggar och krävande rörstöd.

Premium expanderbult
- Högpresterande expanderbult med hög prestanda för mindre krävande förhållanden
- ETA godkänd för osprucken betong
- Lämplig för ett stort antal tillämpningar i osprucken betong
Välj rätt expanderbult
Våra expanderbultar, kallas även kilankare, expanderskruv eller pinnskruvsexpander, används i en rad olika material för olika uppgifter. Dessa inkluderar fastsättning av stolpfästen med plattor, räcken, fasadsystem, maskiner, ställningar till betong och mer. Våra bultar är tillverkade av gjutjärn, kolstål och rostfritt stål och kan även fås med ett ankare med högt korrosionsmotstånd. De är godkända för användning i sprucken och osprucken betong samt för seismisk belastning - och omfattar ankarbultar och ankarbultar med hylsa.
Vi erbjuder olika typer av expanderbultar. Våra Ultimate-ankare ger högsta prestanda i säkerhetskritiska tillämpningar, medan våra Premium-ankare ger hög prestanda för mindre krävande förhållanden. Du kan också använda dessa kilankare med våra adaptiva momentmodulverktyg för bättre produktivitet och säkerhet. Utvalda Premium- och Ultimate-expandrar inkluderar även godkännanden och testrapporter för brand, seismik, BZS/chock och ETA för högsta möjliga trygghet och säkerhet.