- Hem
- produkter
- Våra bästa infästningar
- Betongskruvar
Betongskruvar
Våra bästsäljare för all infästning i betong och murverk
HUS4 Betongskruv

- Snabb och ekonomisk vid infästning i betong
- Upp till två gånger snabbare än expanderbultar
- Återanvändbar och justerbar
- Förbättrad montage med mindre motstånd i den tuffaste betongen
Stålklasser och typ av skruvskalle:
Kolstål (huvud: sexkant) Flerskikts korrosionsskydd (huvud: sexkant) Kolstål (huvud: försänkt) Kolstål (huvud: utvändigt gängad) Flerskikts korrosionsskydd (huvud: utvändigt gängad) Rostfritt stål (huvud: sexkant) Rostfritt stål (huvud: försänkt)HUS3 Betongskruv

- Snabbare permanent fastsättning i betong
- Flyttbar för temporära montage
- Olika typer av skruvhuvuden för dina behov
- Pålitlig och enkel att montera
Stålklasser och typ av skruvskalle:
Kolstål (huvud: sexkant) Kolstål (huvud: försänkt) Kolstål (Huvud: kullrig) Kolstål (huvud: stor kullrig) Kolstål (huvud: invändig flergängad) Kolstål (huvud: invändigt gängad) Kolstål (huvud: utvändigt gängad)HUS4-MAX Kemankare i kapsel

- Foliekapsel med högsta prestanda för snabb och ekonomisk förankring i betong
- Enklare och snabbare att installera jämfört med traditionella ankarmassor
- Tvåstegsinstallation utan rengöring
- Kan justeras eller tas bort även om kapseln användes
Varför välja våra skruvankare för betong
Våra skruvankare är mest kända som betongskruvar. De är snabba och effektiva utan att kompromissa med kvalitet och säkerhet. Oavsett om du behöver en permanent eller tillfällig infästning ger HUS4 betongskruvar enkel installation och riktigt pålitlig konstruktion, även under utmanande arbetsmoment. Genom att kombinera en HUS4 MAX-kapsel i borrhålet förbättras hållfastheten av din installation tack vare kombinationen av ankarmassa och betongskruv, samtidigt som det går lika snabbt som att skruva in en skruv. Med kontrolldorn kan du göra egenkontroller på våra betongskruvar för att säkerställa tolerans vid upprepade användningar, stoppa enkelt in skruven i kontrolldornet för att mäta slitage vid upprepade åtdragningar.
I vårt sortiment har vi betongskruv som inte kräver hålrengöring, det är bara åtdragning med slagskruvdragare som för snabb och enkel förankring. Dessutom ger de en exceptionellt säker konstruktion. Hiltis betongskruvar ger flexibilitet i konstruktion och gör det möjligt att integrera en kemankare i kapselform i borrhålen. Detta förbättrar prestandan med upp till 30%.