- Hem
- produkter
- Köp våra bästa borr, bits och hylsor | Handla online
- Borr av högsta kvalitet för trä och metall
Dags att borra i trä och metall?
Stort utbud av borr för snickeri, interiörer och metallarbete
![Auger bits](/content/hilti/E1/SE/sv/landing-pages/products/our-best-drill-bits/our-best-wood-drill-bits-metal-drill-bits/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.png/1737627177493/166997.png)
Träborr
Alla borrar för träarbete i klasserna Premium and Ultimate för snabba borrningar i byggvirke.
Utforska sortiment![HSS bits](/content/hilti/E1/SE/sv/landing-pages/products/our-best-drill-bits/our-best-wood-drill-bits-metal-drill-bits/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1296828013/image.coreimg.jpeg/1737645443963/drill-bits-metal-2x1.jpeg)
Metallborr HSS
Upptäck metallborr i vårt High Speed Steel-sortiment som tillför kraft och precision.
Utforska sortiment![Countersink bits](/content/hilti/E1/SE/sv/landing-pages/products/our-best-drill-bits/our-best-wood-drill-bits-metal-drill-bits/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.png/1737628181289/120286.png)
Hålsågar
Gör rena och fina precisionshål i en rad olika material, t.ex. trä, metall och plast med kvalitativa hålsågar. Finns även kompletta satser.
Utforska sortiment![Stepped drill bits](/content/hilti/E1/SE/sv/landing-pages/products/our-best-drill-bits/our-best-wood-drill-bits-metal-drill-bits/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1826219970/image.coreimg.png/1737645623948/110217.png)
Stegborr
Mångsidiga stegborrar i klasserna Premium och Ultimate för användning i bl a stål, gjutjärn, plast och plexiglas.
Utforska sortiment![Tap bits](/content/hilti/E1/SE/sv/landing-pages/products/our-best-drill-bits/our-best-wood-drill-bits-metal-drill-bits/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_368285870/image.coreimg.png/1737645399723/3101079-l148520.png)
Gängtappsborr
Spåndrivande maskingängtapp med bitsfäste i enskilda varianter eller kompletta satser, godkända enligt DIN 371.
Utforska sortiment![Spade bits](/content/hilti/E1/SE/sv/landing-pages/products/our-best-drill-bits/our-best-wood-drill-bits-metal-drill-bits/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1264031630/image.coreimg.png/1737646931855/162769.png)
Flatborr
Flatborr, även kallad centrumborr, av hög kvalitet för användning i KL-trä och byggvirke med slagborrmaskiner och skruvdragare med hög slagkraft.
Utforska sortiment![Tile drill bits](/content/hilti/E1/SE/sv/landing-pages/products/our-best-drill-bits/our-best-wood-drill-bits-metal-drill-bits/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_861770105/image.coreimg.png/1737647191021/203450.png)
Kakelborr
Borr och borrsatser särskilt framtagna för att borra kakel och stenplattor.
Utforska sortiment![Hole saws](/content/hilti/E1/SE/sv/landing-pages/products/our-best-drill-bits/our-best-wood-drill-bits-metal-drill-bits/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1431870029/image.coreimg.png/1737649125613/3197368-l800765.png)
Borra i interiörer
Framgångsrika byggfirmor är förberedda för alla möjligheter. Utrusta dig för att ta dig an alla uppkomna utmaningar.
Utforska sortiment![Drill bits](/content/hilti/E1/SE/sv/landing-pages/products/our-best-drill-bits/our-best-wood-drill-bits-metal-drill-bits/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_2035551732/image.coreimg.png/1737645904901/3603863-metal-wood-drill-bits.png)
Hela sortimentet
Se hela vårt sortiment av borr för trä, metall och andra material. Beställ online och levererat till din arbetsplats.
Se hela sortimentetLetar du efter betongborr?
Borra smidigare och mer effektivt i trä och metall
Som hantverkare på byggarbetsplatsen måste du kunna lita på dina verktyg. De flesta har en bra borrskruvdragare eller slagskruvdragare för att få jobbet gjort.
Men för att verkligen höja produktiviteten och få ett bättre resultat är valet av rätt borrkronor för trä och metall avgörande. Borrkronor av hög kvalitet gör inte bara att jobbet går snabbare och blir mer exakt, utan de hjälper också till att bevara verktygen och minska risken för att de överhettas eller slits ut i onödan.
Vilka borrbits finns det att välja på?
Du hittar hela sortimentet av borrkronor här ovan. Det inkluderar bland annat spiralborr, hålsågar, spadborr, kakelborr och mer. En del av våra träborr är dessutom optimerade för att borra i både metall och gips, vilket gör dem lämpliga för universal användning. Då sparar du både tid och pengar.
Långa borr för trä
Våra vanliga trä- och metallborr finns i olika val och varianter. Vi erbjuder också längre borr som är särskilt anpassade för trä. Filtrera enkelt på storlek på produktens sida för att hitta de långa träborrarna som passar ditt arbete.
Använd rätt stål med rätt elverktyg
Vår ledande forskning- och utveckling säkerställer att du får bäst resultat när du använder förbrukningsvaror från Hilti tillsammans med dina elverktyg. Vårt stål testas tillsammans med våra elverktyg för att garantera dig högsta precisionsarbete och bästa möjliga resultat.
Fästen som till exempel hexfäste, fyrkantsfäste och SDS gör det möjligt att växla mellan olika varumärken. Men för bästa resultat och för att få ut det mesta av både ditt elverktyg och borrstål rekommenderar vi starkt att du använder Hilti-produkter. Våra verktyg och tillbehör är gjorda för att fungera bäst och uppnå bäst resultat tillsammans.