- Hem
- produkter
- Köp våra bästa borr, bits och hylsor | Handla online
- Borr, mejslar och spett för betong
Betongborr, mejslar och spett
Borrstål av högsta kvalitet

Borr SDS Plus
Med ett urval av borr, hammarborr, sugborr, betongborr, stegborr och utvalda sättverktyg för lätta till medeltunga betongarbeten.
Utforska sortiment
Borr SDS Max
Inkluderar premium- och ultimate-klassade borr, hammarborr, sugborr, betongborr, stegborr och utvalda sättverktyg för tyngre betongarbeten.
Utforska sortiment
Mejslar och spett
Vårt sortiment av mejslar och spett för bilning erbjuder högkvalitativa verktyg för olika typer av rivningsarbeten.
Utforska sortimentBorr med SDS plus och SDS max anslutningar
Kvaliteten på en borrmaskin är viktig, men lika avgörande är valet av borr. Att använda den bästa borren för betong och liknande material förbättrar prestandan vid användning i murverk. Det minskar även belastningen på borren, vilket förlänger verktygens livslängd och minskar kostnader för underhåll och reparationer.
När du använder eller köper en bilningsmaskin eller borrhammare bör borren ses som en förlängning av själva verktyget. Våra verktyg har testats under högkvalitativa förhållanden under forskning och utveckling, tillsammans med borrar, mejslar och spett, för att säkerställa att den matchande kvaliteten garanterar högre produktivitet.
Så varför använda en undermålig borr på en kraftfull maskin? Vi rekommenderar alltid att använda premium- eller högkvalitativa borrar för betong, särskilt vid tyngre användning, och särskilt om du har en högkvalitativ borrmaskin.
Våra borrar för murverk fungerar bäst med våra egna produkter, men kan enkelt borra i murverk, armerad betong, tegel, kalksandsten och mer. Vi erbjuder olika längder och diametrar på våra betongborrar, så att du alltid kan utföra jobbet med självförtroende.
Mejslar och spett
Vårt sortiment av verktyg för bilning, kapning och mejsling säkerställer att jobbet blir effektivt utfört när de används med våra egna maskiner eller andra kompatibla elverktyg. Sortimentet inkluderar Hex, TE-S, SDS mejslar, golvskrapor, bilningsspett, samt jordspett för markarbete.
Är borrbits, spett och mejslar från Hilti kompatibla med andra märken?
Svaret är ja.
Förutsatt att verktyget har rätt anslutning, som exempelvis SDS Plus, SDS Max eller Hex, kan de användas med elverktyg från andra tillverkare. För bästa resultat rekommenderar vi dock att de används tillsammans med våra egna produkter.